Italia
Inviato il 16 Ago 2023
210
Quadro generale
Il Laboratorio di Biologia Molecolare dell'MRC, un istituto di ricerca che guida i progressi più avanzati nel campo delle bioscienze, deve affrontare la sfida di interconnettere tre stanze attraverso il cablaggio MTP e LC per ottenere una trasmissione dati ad alta densità all'interno del proprio data center. Il mantenimento della corretta polarità durante tutto il processo è fondamentale per il trasferimento dei dati del sistema MTP/MPO. FS offre la soluzione perfetta per le esigenze del laboratorio MRC.
- Sfida 1Collegamento di reti in 3 stanze tramite cavi MTP.
- Sfida 2La Sala A dista 67 metri dalla Sala B e 195 metri dalla Sala C.
- Sfida 3La complessa gestione dei cavi e lo spazio di rete limitato impediscono una facile espansione.
Approccio
Risultati
- Connessioni in fibra ad alta velocità e alta densitàIl team tecnico FS ha installato il cablaggio MTP nei rack di ogni stanza, collegando i transceiver PSM4 100G con interruttori. MTP-LC cassettes sono stati utilizzati per i transceiver CWDM4, soddisfacendo i requisiti di prestazione per una soluzione di connessione in fibra ad alta velocità, ad alta densità e semplificata.
- Cablaggio agile per soluzioni ad alta densitàIl team FS ha semplificato la gestione dei cavi distribuendo cassette di tipo A e di tipo AF su entrambi i lati delle connessioni tra la Sala A e la Sala B e tra la Sala A e la Sala C. Sono stati utilizzati trunk MTP di tipo A a 24 e 72 fibre per la corretta polarità e connessioni MTP a pannello dall'alto verso il basso. Questa soluzione di cablaggio MTP ad alta densità ha terminato 96 fibre con 8 connettori MTP-12, soddisfacendo pienamente le esigenze del cliente.
- Scalabilità grazie alla rete di cablaggio MTP FSMantenere la corretta polarità in un sistema MTP/MPO non è facile. FS ha utilizzato soluzioni di cablaggio ad alta densità per aiutare i clienti a risolvere i problemi di polarità e a costruire una rete di cablaggio MTP altamente scalabile. Questa soluzione ha reso possibile l'interconnessione tra le tre sale, in modo semplice e organizzato.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
82
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022