Italia
Inviato il 09 Ago 2023
17
Panoramica
Il cliente è un fornitore di servizi televisivi satellitari statunitense di medie dimensioni che offre anche servizi di telefonia mobile e internet, servendo un totale di 24 milioni di utenti. La soluzione WDM passiva 5G a basso costo di FS non solo è in grado di soddisfare le molteplici richieste degli utenti a basso costo, ma anche di soddisfare i requisiti per lo sviluppo di siti 5G e di garantire il funzionamento stabile e affidabile delle reti 5G.
- Sfida 1I siti 5G esistenti non sono in grado di soddisfare la domanda di traffico. Le risorse di fibra ottica esistenti sono insufficienti e la costruzione di nuove fibre ottiche richiede un investimento significativo.
- Sfida 2A causa della complessità dell'ambiente esterno, i clienti hanno requisiti elevati in termini di prestazioni e costi del prodotto.
- Sfida 3A causa del sito di base remoto e delle scarse condizioni di alimentazione, la costruzione dell'elettricità è difficile e costosa.
Approccio
Risultati
- Riduzione dei Costi di Aggiornamento: Utilizzo di una Singola Fibra Ottica per Trasmettere Segnali Ottici MultipliFS utilizza la torre esistente per installare l'AAU 5G, utilizza un modulo ottico a colori CWDM 25G e accoppia più segnali ottici alla stessa fibra ottica per la trasmissione attraverso un multiplexer a divisione di lunghezza d'onda. Questa soluzione elimina la necessità di nuove linee di cavi ottici e può ridurre i costi di aggiornamento dei siti 5G, aumentare la capacità della rete ed espandere la copertura del segnale.
- Fornitura di Prodotti e Soluzioni per la Trasmissione Ottica Stabili, Affidabili e Altamente CompatibiliFS è in grado di fornire ai clienti prodotti stabili, affidabili ed economici, in grado di mantenere le capacità operative a lungo termine. Il chip DBF 25G sviluppato da FS può aumentare la competitività di base del prodotto. Il modulo CWDM 25G di FS offre una temperatura estesa, una compatibilità superiore, può soddisfare un ambiente applicativo complesso e mutevole e mantiene la stabilità della rete.
- Riduzione delle Difficoltà e dei Costi di Costruzione: Utilizzo della Soluzione WDMLa soluzione WDM passiva di FS è in grado di risolvere il problema dell'alimentazione insufficiente nella sala computer, e FS estrae direttamente la linea di fibra ottica e la collega all'AUU attraverso l'apparecchiatura di multiplazione a divisione di lunghezza d'onda, evitando così la complessa scalatura dell'alimentazione e la costruzione di macchine, riducendo efficacemente i costi e le difficoltà di costruzione.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
82
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022