Italia
Inviato il 15 Ago 2023
150
Panoramica
Il cliente è un grande rivenditore online che ha iniziato nel 2000 ed è una delle principali società di e-commerce a Singapore. Come rivenditore online, si impegna a fornire ai consumatori un'esperienza di shopping conveniente e di alta qualità. FS aiuta il nostro cliente a creare soluzioni di disaster recovery per data center remoti con funzionalità di disaster recovery di rete. Fornisce loro garanzie di archiviazione dei dati e di funzionamento aziendale sicure e affidabili.
- Problema 1La gestione tradizionale dei dispositivi è troppo vecchia e richiede un approccio più moderno alla gestione dei dispositivi.
- Problema 2La continuità operativa è necessaria in caso di calamità naturali.
- Problema 3I siti web di vendita al dettaglio incontreranno un aumento del traffico di rete e richiederanno una rete stabile e ad alta velocità.
Risultati
- Piattaforma gestione rete FS, funzionamento multi-interfacciaMirando al problema delle apparecchiature obsolete e della gestione scomoda, la piattaforma di gestione rete FS semplifica il backup dei dati attraverso strumenti automatizzati e la sincronizzazione dei dati in tempo reale per garantire la sicurezza dei dati chiave e ha un alto grado di flessibilità e scalabilità per soddisfare le esigenze aziendali.
- Rete a livello ottico, configurazione a più schedeL'unità di base a livello ottico della serie MS8100 di FS è in grado di fornire un'elevata affidabilità, una connessione full-service e un'efficiente capacità di programmazione, che non solo può ridurre i guasti e migliorare la capacità di servizio continuo, ma anche garantire la stabilità a lungo termine ed evitare efficacemente il degrado delle prestazioni.
- Alta velocità, grande capacità, scelta futuraL'unità di base a livello ottico della serie MS8100 di FS è in grado di fornire un'elevata affidabilità, una connessione full-service e un'efficiente capacità di programmazione, che non solo può ridurre i guasti e migliorare la capacità di servizio continuo, ma anche garantire la stabilità a lungo termine ed evitare efficacemente il degrado delle prestazioni.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
82
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022