Italia
Inviato il 05 Ott 2023
177
Overview
L'azienda del nostro cliente è un conglomerato globale dell'industria culturale e dell'intrattenimento con prodotti e attività in oltre 100 paesi e regioni. È uno sviluppatore e operatore leader nel settore dei giochi online. FS offre una soluzione di data center CDN per fornire ai clienti un'elevata larghezza di banda, una bassa latenza, un inoltro preciso e un'esperienza di rete affidabile con zero perdite di pacchetti, migliorando l'esperienza di gioco e i servizi per i giocatori.
- Sfida 1La latenza nell'accesso al gioco e il ritardo dello schermo determinano un'esperienza di gioco scadente per l'utente.
- Sfida 2Basso utilizzo della larghezza di banda a causa delle differenze di larghezza di banda e dei limiti di collegamento dei diversi vettori nelle reti CDN.
- Sfida 3L'implementazione di router di confine e la manutenzione delle reti CDN sono costose e onerose.
Risultati
- Larghezza di banda elevata 100G per un'esperienza di rete più fluidaFS utilizza switch ad alta larghezza di banda 100G per la configurazione della rete. Utilizza il routing PBR per l'inoltro diretto e la tecnologia QoS per dare priorità ai processi legati al gioco. In questo modo si risolvono problemi come l'insufficiente larghezza di banda della rete, l'elevata perdita di pacchetti, il jitter della rete, la congestione e, in ultima analisi, si migliora la fluidità e la stabilità del gioco, con conseguente aumento della soddisfazione dei giocatori.
- Larghezza di banda automatizzata ad alta precisione per ridurre i costi e migliorare l'efficienzaIl team tecnico di FS utilizza un sistema di monitoraggio del traffico con interfacce NetConf per interrogazioni automatiche sullo stato del traffico e strategie di pianificazione. Ciò consente un controllo preciso della larghezza di banda in uscita, aumentando l'utilizzo dall'85% al 95%. Ciò si traduce in un risparmio sui costi e in una maggiore efficienza per i nostri clienti.
- Soluzioni a basso costo e ad alto valore aggiunto per una maggiore redditivitàIl team FS sostituisce i router edge del cliente con lo switch NC8200-4TD nel proprio data center CDN. Questo switch supporta diverse schede di rete, facilitando l'espansione della rete a costi contenuti senza nuove costruzioni. Riduce i costi di costruzione dei data center CDN e aumenta la redditività.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
82
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022