Italia
Inviato il 16 Ott 2023
152
Quadro generale
FS ha fornito al cliente, un fornitore di servizi di telecomunicazioni fisse e mobili, uno switch di alimentazione CC N5860-48SC appositamente personalizzato per soddisfare gli scenari aziendali specifici del cliente e migliorare le prestazioni e l'affidabilità del sistema.
- Sfida 1La quantità di switch 10G per data center richiesta dal nostro cliente è molto grande, quindi è necessario eseguire un test remoto per questi switch di rete.
- Sfida 2A causa di alcuni particolari scenari aziendali, è necessario che lo switch N5860-48SC L3 sia dotato di un alimentatore DC.
- Sfida 3Il nostro cliente ha bisogno di un gran numero di switch 10G per data center e FS deve consegnarli in tempo per non ritardare i progetti del cliente.
Risultati
- Consulenza professionale e test da remotoFS ha consigliato lo switch N5860-48SC, un'opzione ad alte prestazioni e dal prezzo accessibile, adatta ai data center e al cloud computing. Prima di effettuare l'ordine, è stata organizzata una prova demo a distanza. Con l'assistenza e la guida della tecnologia FS, i clienti hanno potuto comprendere appieno le caratteristiche e le funzioni del prodotto.
- Switch 10G data center N5860-48SC su misura con alimentazione DCIl cliente ha acquistato un gran numero di switch 10G per data center N5860-48SC con alimentazione AC, ma desiderava un'opzione di alimentazione DC per risolvere i problemi delle sue soluzioni elettriche DC e installare switch con questa alimentazione DC. In base alle sue esigenze, FS ha fornito lo switch N5860-48SC con alimentazione CC e ha condotto ricerche sui clienti e sui prodotti.
- Un vasto inventario assicura una consegna rapidaPer rispondere all'urgenza dei progetti commerciali dei clienti, FS dispone di un magazzino completamente rifornito nel Delaware, in grado di coprire il trasporto negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, mentre il magazzino locale in Asia mantiene un livello di scorte a lungo termine di oltre 100 pezzi. Questo garantisce che gli switch arrivino entro una settimana quando il cliente ne ha bisogno.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
82
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022