Italia
Inviato il 08 Ago 2023
173
Quadro generale
L'impresa del governo francese ha utilizzato una rete cablata per il lavoro d'ufficio. Tuttavia, con la crescita dei dati, i limiti della trasmissione cablata, in particolare la sua bassa efficienza aziendale, hanno iniziato a diventare evidenti. Attraverso la soluzione di rete wireless FS, il cliente ha risolto con successo i problemi di efficienza aziendale e realizzato la digitalizzazione dei dati aziendali.
- Problema 1Il sistema Wi-Fi deve essere facile da gestire e la manutenzione non deve interrompere le operazioni di rete.
- Problema 2Diversi angoli negli edifici aziendali richiedono misurazioni precise per i punti di installazione dell'AP wireless.
- Problema 3Il budget limitato spinge il cliente a cercare una soluzione wireless con implementazioni AP minime.
Risultati
- Il sistema di gestione Airware semplifica il flusso di lavoroL'interfaccia di gestione visiva intuitiva di Airware Airware consente di configurare e gestire le aziende senza sforzo, 24/7, semplificando i flussi di lavoro. Grazie al potente monitoraggio visivo, Airware fornisce informazioni in tempo reale sullo stato dell'azienda e del sistema, favorendo una rapida identificazione dei problemi, un processo decisionale informato e un'efficiente ottimizzazione delle risorse.
- Roaming Wi-Fi 6 senza interruzioni per una connettività d'ufficio ottimaleGli edifici governativi francesi sono stati costruiti da molto tempo e la tecnologia di rete esistente non è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. L'AP-N505 FS, alimentato dal Wi-Fi 6, garantisce un roaming fluido, migliorando le prestazioni della rete, le connessioni dei dispositivi e l'esperienza mobile. Espande la copertura all'interno degli edifici governativi, rispondendo alle esigenze quotidiane degli uffici.
- Soluzione wireless FS migliora la privacy dei dati governativiLa riservatezza dei dati è una priorità e il governo enfatizza la protezione della privacy. Tuttavia, i fornitori europei dispongono di opzioni limitate per le soluzioni AP e AC a basso costo che soddisfano le esigenze di sicurezza delle aziende. Il wireless FS impiega misure di sicurezza avanzate per salvaguardare i dati dei clienti governativi e rispettare pienamente le normative sulla privacy.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
82
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022