Italia
Inviato il 04 Ago 2023
117
Panoramica
Di recente, un cliente australiano ha avuto la necessità di creare un sistema di trasmissione 10G a lungo raggio che si estendesse per circa 180 chilometri tra il centro dati della sede centrale e la filiale di nuova costituzione. FS ha progettato una soluzione DWDM 10G a lunga distanza per soddisfare le esigenze di protezione dei collegamenti e di espansione dell'attività del cliente, garantendo la stabilità dei segnali di trasmissione della rete e la scalabilità futura.
- Sfida 1Superare in modo efficiente la dispersione dei dati, l'attenuazione e la perdita di segnale durante la trasmissione a lunga distanza.
- Sfida 2A causa della notevole distanza tra i due siti, i servizi di trasmissione continua sono essenziali.
- Sfida 3L'attività dell'azienda è in piena espansione e presto ci sarà bisogno di altri servizi.
Approccio
Risultati
- Capacità Ultra-grande per la Futura Espansione della ReteUtilizzando completamente 24 canali, la capacità totale di collegamento raggiunge i 240G, mentre i restanti 16 canali consentono futuri aggiornamenti della rete per soddisfare le esigenze delle reti di prossima generazione.
- Prestazioni di Collegamento Stabili per una Trasmissione Aziendale GarantitaTutte le unità core, gli alimentatori, le unità di gestione della rete e gli OLP sono dotati di ridondanza 1+1 per garantire la stabilità dei dati. In caso di guasto, il sistema di backup subentra automaticamente nella trasmissione dei dati.
- Funzionamento e manutenzione sempliciLa soluzione adotta la piattaforma di trasmissione WDM multiservizio FS M6200 con unità di rete sostituibili a caldo per risparmiare spazio e ridurre il consumo energetico. Il sistema operativo unificato e di facile utilizzo riduce la complessità della manutenzione e migliora la disponibilità complessiva del sistema.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
83
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022