Italia
Inviato il 21 Ago 2023
154
Quadro generale
Con la diffusione delle applicazioni Internet e l'aumento dei servizi online, gli utenti hanno continuato a crescere più velocemente e a rendere più stabile la domanda di banda larga. Per mantenere il vantaggio competitivo e soddisfare la ricerca dei clienti di servizi Internet di alta qualità, le soluzioni di rete EPON FS aiutano i clienti ad aggiornare i cavi di rame alle reti con fibre ottiche a più alte prestazioni.
- Sfida 1Con la diffusione dei servizi online, i clienti hanno requisiti di larghezza di banda sempre più elevati per i servizi Internet e il metodo di accesso originale con cavo di rame non è più in grado di soddisfare le loro esigenze.
- Sfida 2L'aggiornamento del cavo di rame alla rete di accesso in fibra ottica prevede investimenti ridotti e rendimenti elevati.
- Sfida 3Poiché la rete PON coinvolge un gran numero di linee e apparecchiature in fibra ottica, una volta che si verifica un guasto, il lavoro di risoluzione dei problemi e di manutenzione è relativamente complicato.
Approccio
Risultati
- Sostituzione dei cavi in rame con fibre ottiche per realizzare una rete di alta qualitàFS ha lanciato una soluzione EPON che utilizza EPON OLT PX30 e EPON ONU PX30 come apparecchiature di base per connettersi agli utenti finali e soddisfare le loro esigenze di banda larga veloce e stabile. Questa soluzione aiuta perfettamente i clienti a implementare la banda larga in fibra e fornisce servizi di qualità superiore, molto apprezzati dagli utenti.
- I prodotti self-developed hanno un basso costo e un alto rendimentoBasata sulla combinazione di OLT PX30 e ONU PX30, la soluzione EPON adotta la tecnologia di divisione ottica 1:32, che consente di raggiungere l'obiettivo di un elevato rendimento supportando il maggior numero possibile di accessi terminali entro un intervallo di costi limitato. Inoltre, i moduli utilizzati nella soluzione sono tutti self-developed, consentendo di controllare ulteriormente i costi garantendo al contempo prestazioni eccellenti e servizi affidabili.
- Test standard assicurano stabilità e affidabilità del prodottoPer assicurarsi che il prodotto sia in grado di resistere alle condizioni ambientali difficili e abbia una forte adattabilità all'ambiente, FS ha posto l'attenzione sull'affidabilità del prodotto. Sono stati eseguiti numerosi test in base alle particolarità dell'ambiente del cliente, tra cui test di radiazione elettromagnetica, test di fumigazione dello zolfo e test di corrosione di gas misti, ecc.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
82
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022