Italia
Aggiornato il 29 Apr 2024
36
Overview
La crescente popolarità dell'apprendimento online e remoto ha portato a un aumento significativo dei dati trasferiti tra le reti dei campus, causando vincoli di larghezza di banda per la condivisione delle risorse. FS ha assistito un cliente nell'aggiornamento della larghezza di banda di rete tra tre scuole superiori e la loro biblioteca pubblica, facilitando la condivisione senza interruzioni delle risorse didattiche. La soluzione di FS ha coinvolto la piattaforma M6200 multi-servizio WDM, che supporta diversi servizi di trasmissione e garantisce una rete DWDM stabile e ad alte prestazioni. L'operazione user-friendly della piattaforma, il monitoraggio in tempo reale e l'espansione flessibile con canali ridondanti hanno offerto una soluzione economica e futuristica.
- Sfida 1Collegare 3 scuole superiori e la biblioteca, distanti tra loro 70-120 km, per condividere le risorse.
- Sfida 2È difficile soddisfare le crescenti richieste di larghezza di banda con un budget limitato.
- Sfida 3L'insufficiente presenza di amministratori IT professionisti impedisce il regolare svolgimento delle operazioni e dei processi di manutenzione.
Approccio
Risultati
- Support Multiple Services TransmissionLa soluzione utilizza la piattaforma WDM multi-servizio della FS serie M6200, che supporta servizi Ethernet, FC, SDH, OTN e di storage SDN. Questo crea una rete DWDM stabile e ad alte prestazioni, garantendo una trasmissione trasparente.
- Simple Operation & MaintenanceLa piattaforma WDM multi-servizio della serie M6200 fornisce un sistema unificato di gestione NMS, consentendo un facile accesso a tutte le schede di servizio attraverso il software di gestione unificato. Supporta il monitoraggio remoto in tempo reale e gli avvisi di guasto del collegamento, garantendo un'operazione e manutenzione user-friendly.
- Easy for Future Network ExpansionAll'interno del DWDM Mux Demux a 40 Canali, 25 canali facilitano la trasmissione dei dati, mentre 15 canali ridondanti aggiuntivi sono riservati per futuri aggiornamenti della larghezza di banda, al fine di soddisfare le crescenti esigenze aziendali nei dispositivi multimediali per l'istruzione.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
90
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022