飞速(FS) S3900系列交换机兼容光模块和线缆
飞速(FS) S3900系列交换机是一组Layer 2+(Layer 3 Lite)高性能千兆可堆叠网管型交换机,可用于服务供应商(ISPs)和多系统运营商 (MSOs),为家庭用户提供高达千兆带宽的三重播放服务,或用在中小企业网和园区网的接入/汇聚层。S3900支持丰富的业务特性,灵活的网络部署和完善的安全控制策略,能满足网络对扩展性,可靠性和安全性的需求。以下是S3900系列的特征概述,产品参数以及连接方案。
更多S3900系列交换机配置操作说明请参阅:飞速(FS) S3900系列交换机基于IP子网划分VLAN配置指南
飞速(FS) S3900系列交换机特点
S3900系列交换机含三款交换机 - S3900-48T4S, S3900-24T4S和S3900-24F4S,配备24/48个千兆以太网接口和4个万兆上行接口(可用作堆叠端口)。此系列支持最多6台同款交换机堆叠,且可用单个接口管理多台交换机。除了出色的软件功能,如高可用性,完善的安全特性和保护机制,丰富的QoS控制等,S3900系列还具备强大的硬件性能。具体产品参数见下表。
型号名 |
S3900-24T4S |
S3900-24F4S |
|
端口描述 |
24个自适应 10/100/1000端口, 4个10G SFP+端口 |
24个1G SFP端口, 4个10G SFP+端口 |
48个自适应 10/100/1000端口, 4个10G SFP+端口 |
交换容量y |
128 Gbps |
128 Gbps |
176 Gbps |
交换机芯片 |
BCM56150 |
BCM56151 |
BCM56150 |
最大堆叠数 |
6台 |
6台 |
6台 |
闪存 |
64MB |
64MB |
64MB |
缓冲区 |
1.5MB |
1.5MB |
1.5MB |
MAC地址表 |
16K |
16K |
16K |
风扇 |
无 |
2个智能风扇 |
1个智能风扇 |
通风风向 |
-- |
前后 |
左右 |
电源 |
双电源 |
双电源 |
双电源 |
工作温度 |
0º~50ºC |
0º~50ºC |
0º~50ºC |
功耗 |
21W |
43W |
45W |
管理 |
命令行界面(CLI), Web界面,SNMP协议, LLDP协定 |
命令行界面(CLI), Web界面,SNMP协议, LLDP协定 |
命令行界面(CLI), Web界面,SNMP协议, LLDP协定 |
飞速(FS) S3900系列交换机兼容光模块和线缆
飞速(FS) S3900系列交换机支持一系列的1G和10G连接方案,包括SFP光模块、SFP+光模块和网络跳线,以及DAC高速线缆和AOC有源光缆。详情请见以下表格。
型号名 |
标准 |
传输介质 |
传输距离 |
1GE SFP光模块及网络跳线 |
|||
SFP-GB-GE-T (20036) |
10/100/1000BASE-T |
超五类网络跳线 |
100m |
SFP-GB-GE-T (20057) |
1000BASE-T |
超五类网络跳线 |
100m |
SFP1G-SX-85 (29838) |
1000BASE-SX |
50/125μm MMF |
550m |
SFP1G-SX-31 (29848) |
1000BASE-SX |
50/125μm MMF 9/125μm SMF |
2km |
SFP1G-LX-31 (29849) |
1000BASE-LX/LH |
9/125μm SMF |
10km |
SFP1G-LX-31 (29851) |
1000BASE-LX/LH |
9/125μm SMF |
20km |
SFP1G-LH-31 (29853) |
1000BASE-EX |
9/125μm SMF |
40km |
SFP1G-EX-55 (29854) |
1000BASE-EX |
9/125μm SMF |
40km |
SFP1G-ZX-55 (29856) |
1000BASE-ZX |
9/125μm SMF |
80km |
SFP-GE-BX |
1000BASE-BX |
9/125μm SMF |
20/40/80/120km |
1000BASE-CWDM SFP |
1000BASE-CWDM |
9/125μm SMF |
20km-100km |
1000BASE-DWDM SFP |
1000BASE-DWDM |
9/125μm SMF |
40km-100km |
超五类网络跳线 |
超五类非屏蔽/屏蔽网络跳线,用于1000base-T端口,传输距离达100m |
||
六类网络跳线 |
六类非屏蔽/屏蔽网络跳线,用于1000base-T端口,传输距离达100m |
||
10GE SFP+光模块及高速线缆 |
|||
SFP-10G-T (66612) |
10GBASE-T |
超六类网络跳线 |
100m |
SFP-10GSR-85 (11589) |
10GBASE-SR |
50/125μm MMF |
300m |
SFP-10GSR-85 (29899) |
Dual-Rate 1000BASE-SX and 10GBASE-SR |
50/125μm MMF |
300m |
SFP-10GLR-31 (11591) |
10GBASE-LR |
9/125μm SMF |
10km |
SFP-10GLR-31 (29901) |
Dual-Rate 1000BASE-LX and 10GBASE-LR |
9/125μm SMF |
10km |
SFP-10GLRM-31 (11590) |
10GBASE-LRM |
50/125μm MMF 9/125μm SMF |
220m 300m |
SFP-10GER-55 (11592) |
10GBASE-ER |
9/125μm SMF |
40km |
SFP-10GZR-55 (11595) |
10GBASE-ZR |
9/125μm SMF |
80km |
SFP-10GZRC-55 (50009) |
10GBASE-ZRC |
9/125μm SMF |
100km |
SFP-10G-BX |
10GBASE-BX |
9/125μm SMF |
20/40/80/100km |
10G CWDM SFP+ |
10G CWDM SFP+ |
9/125μm SMF |
10km-80km |
10G DWDM SFP+ |
10G DWDM SFP+ |
9/125μm SMF |
40km-80km |
可调10G DWDM SFP+ |
C波段可调10G DWDM SFP+ |
9/125μm SMF |
80km |
DAC高速线缆 |
10G SFP+Cu |
SFP+ DAC高速线缆 |
10m |
AOC有源光缆 |
10GBASE-SR |
SFP+ AOC有源光缆 |
30m |
总结
随着用户端带宽不断提高,网络交换机需要提供更高的转发性能和万兆端口扩展能力。飞速(FS) S3900 系列可堆叠交换机拥有优秀的软硬件性能和高扩展性,能充分保护用户投资,满足日渐增长的网络带宽需求。 如需更多信息,敬请访问飞速(FS)或联系客服。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里
2020年03月24日