一文详解光纤颜色编码
对于管理和维护企业网、数据中心的技术人员来说,可视化管理可有效节省部署和安装布线时间。光纤颜色编码是解决光纤布线问题的理想解决方案,可以有效简化线缆管理。EIA/TIA-598是全球公认的光纤布线标准,由美国电信行业协会制定,它定义了不同类型光纤跳线的光纤颜色编码。光纤颜色编码规定了光纤跳线外护套、光纤连接器和光纤颜色,帮助我们更好地管理光纤跳线,减少人为错误。
外护套颜色
光纤跳线的光纤类型和应用环境不同,其外护套颜色也不相同,如下表为数据中心光纤跳线外护套颜色。
光纤类型
|
颜色
|
|
---|---|---|
多模
|
OM1 62.5/125µm
|
橙色
|
OM2 50/125µm
|
橙色
|
|
OM3 50/125µm (850nm)
|
水绿色
|
|
OM4 50/125µm (850nm)
|
水绿色/紫色
|
|
100/140µm(渐变型)
|
橙色
|
|
单模
|
OS1/OS2 9/10µm
|
黄色
|
保偏光纤
|
蓝色
|
除了EIA/TIA-598光纤颜色标准中规定的外护套颜色外,部分供应商还会在外护套印上特有的花纹对光纤跳线进行分类。
光纤连接器颜色
由于光纤连接器采用的抛光方式不同,通常使用光纤颜色编码区分光纤连接器类型。然而,像FC和ST这样的金属光纤连接器无法进行颜色识别,因此某些供应商会使用特制的皮套进行标记,如飞速(FS)ST光纤连接器使用的就是黑色皮套,不过不同供应商使用的皮套颜色可能会有所不同。
光纤类型
|
抛光方式
|
光纤连接器颜色
|
---|---|---|
OM1 62.5/125µm(多模)
|
UPC
|
米色/黑色
|
OM2/OM3 50/125µm(多模)
|
UPC
|
米色/黑色
|
OM4/OM5 50/125µm(多模)
|
UPC
|
米色
|
单模
|
UPC
|
蓝色
|
APC
|
绿色
|
光纤颜色
据EIA/TIA-598定义,在多芯光纤跳线中,通常以12根光纤为一组进行颜色编码,并按顺时针方向计数。如图所示:
由于光纤跳线纤芯数不同,光纤颜色编码存在以下两种情况:
纤芯数不超过12根:为了区分不同的光纤,每根光纤会采用12种不同的颜色进行标记,如第一根光纤为蓝色,第二根光纤为橙色,详见下表。
纤芯数超过12根:当纤芯数超过12根,通常会重复使用之前的十二种颜色进行标记,但不同的是光纤上还会带有其他颜色的标识,以便区分,例如第十三根光纤使用带有黑色条纹的蓝色外护套。
如下所示:
光纤位置
|
外护套颜色
|
光纤位置
|
外护套颜色
|
---|---|---|---|
1
|
蓝色
|
13
|
蓝色(带有黑色条纹
|
|
|
||
2
|
橙色
|
14
|
橙色(带有黑色条纹)
|
|
|
||
3
|
绿色
|
15
|
绿色(带有黑色条纹)
|
|
|
||
4
|
棕色
|
16
|
棕色(带有黑色条纹)
|
|
|
||
5
|
暗灰色
|
17
|
暗灰色(带有黑色条纹)
|
|
|
||
6
|
白色
|
18
|
白色(带有黑色条纹)
|
|
|
||
7
|
红色
|
19
|
红色(带有黑色条纹)
|
|
|
||
8
|
黑色
|
20
|
黑色(带有黄色条纹)
|
|
|
||
9
|
黄色
|
21
|
黄色(带有黑色条纹)
|
|
|
||
10
|
紫色
|
22
|
紫色(带有黑色条纹)
|
|
|
||
11
|
粉色
|
23
|
粉色(带有黑色条纹)
|
|
|
||
12
|
水绿色
|
24
|
水绿色(带有黑色条纹)
|
|
|
结论
光纤颜色编码帮助我们从视觉上初步识别光纤跳线类型,管理更加方便。然而,市场上的光纤跳线类型和颜色众多,有时并不能仅凭这些信息来区分它们,这时候可以查看光纤跳线的型号和规格以便于您更好的区分光纤跳线。
相关文章:《光纤跳线如何分类?光纤跳线类型详解》