飞速(FS)CMR Cat6六类网线:高速连接的理想选择
网络布线是确保IT系统中高效数据传输的关键因素。在实际布线中,CMR Cat6六类网线凭借其在多层建筑中的垂直安装优势成为满足客户需求的理想选择。本文探讨了飞速(FS)CMR Cat6六类网线在高速连接场景中的优势和应用。
飞速(FS)CMR Cat6六类网线概述
飞速(FS)CMR Cat6六类网线可用于多层建筑的不同楼层之间的数据传输。下表展示了飞速(FS)CMR Cat6六类网线的规格信息,最大数据传输速率为1000Base-T,经过严格质量测试,可提供550 MHz带宽,适用于快速以太网应用。
|
|||
---|---|---|---|
屏蔽类型
|
UTP
|
SF/UTP
|
F/UTP
|
线缆长度
|
305m
|
305m
|
305m
|
参考带宽
|
550MHz
|
550MHz
|
550MHz
|
支持传输速率
|
10/100/1000Base-T
|
10/100/1000Base-T
|
10/100/1000Base-T
|
导体类型
|
纯裸铜导线
|
纯裸铜导线
|
纯裸铜导线
|
导体数量
|
4对
|
4对
|
4对
|
导体直径 (mm)
|
0.565 ± 0.005
|
0.565 ± 0.005
|
0.565 ± 0.005
|
线缆外径 (mm)
|
6.20 ± 0.40
|
7.80 ± 0.40
|
7.40 ± 0.40
|
弯曲半径 (mm)
|
26.4
|
32.8
|
31.2
|
标准
|
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
|
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
|
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
|
工作温度
|
-20~75°C (-4~167°F)
|
-20~75°C (-4~167°F)
|
-20~75°C (-4~167°F)
|
安装温度
|
-20~75°C (-4~167°F)
|
-20~75°C (-4~167°F)
|
-20~75°C (-4~167°F)
|
飞速(FS)CMR Cat6六类网线优势
飞速(FS)CMR Cat6六类网线 凭借其高性能传输、改善的串扰性能和出色的耐用性,能够提供可靠的传输速率、坚固结构和便捷安装,成为各种网络需求的首选。以下是飞速(FS)CMR Cat6六类网线的优势:
-
高性能传输:飞速(FS)CMR Cat6六类网线传输带宽高达550 MHz,支持高达10 Gbps的传输速率,最长传输距离可达37m,可在100m内实现1 Gbps传输,以确保各种以太网应用的可靠数据传输。
-
改善的串扰性能:该网线采用中心样条分隔线有效分隔导线对,降低串扰,确保出色网络性能,传输信号清晰、无失真。
-
耐用性:飞速(FS)CMR Cat6六类网线采用CMR级PVC护套和纯铜实心导线制造,提供稳定性能和耐用性。
-
经济性:由于其强大的性能和耐用性,飞速(FS)CMR Cat6六类网线减少了频繁更换的需求,降低了长期维护成本。
-
质量认证:通过Fluke DSX-8000 Versiv线缆分析仪测试,飞速(FS)CMR Cat6六类网线符合UL®和ANSI/TIA-568.2-D阻燃和安全标准,确保一致的性能和安全性。
-
安装便捷:采用宽打开式设计、柔软滑轮和坚固易拉式分配盒,安装更快速、更方便,减少拉力,简化流程。
-
未来可扩展性:为满足未来网络需求,飞速(FS)CMR Cat6六类网线具有高带宽和高速传输优势,以确保基础设施准备好迎接不断增长的数据负荷和网络需求。
-
兼容性:飞速(FS)CMR Cat6六类网线可向后兼容Cat5和Cat5e网线,能够与现有架构无缝集成,使其成为网络升级和新安装的多功能选择。
-
多种颜色和长度:飞速(FS)CMR Cat6六类网线提供多种颜色,包括蓝色、灰色、黑色、白色、绿色、红色、黄色、橙色和紫色,长度可达305m,提供灵活性以满足各种安装需求。每米标记一次,可根据具体需求定制,减少拼接或延长线缆的需求。
飞速(FS)CMR Cat6六类网线应用方案
飞速(FS)CMR Cat6六类网线具备高性能、可靠性和安全性,是多种网络环境应用中的理想选择。
商业办公楼
飞速(FS)CMR Cat6六类网线支持高速数据传输,适用于多种设备和应用,确保业务流程不间断。
-
供电以太网(PoE)设备:符合PoE++标准的飞速(FS)CMR Cat6六类网线可为IP电话、安全摄像头和无线AP等设备提供电源,无需接入单独电源。
-
会议室连接:飞速(FS)CMR Cat6六类网线是现代商业办公楼中布线的理想选择,非常适用于多层楼之间的垂直布线。该网线可支持高达550 MHz的频率和高达10Gbps的数据速率,确保在会议室、工作区和打印区等各个区域实现高速数据传输,满足所有以太网应用需求。
数据中心
飞速(FS)CMR Cat6六类网线可支持数据中心中的高密度安装,较大程度上减少停机时间,结构坚固,符合阻燃安全标准。
-
服务器连接:飞速(FS)CMR Cat6六类网线提供必要的带宽和降低串扰,用于连接服务器,确保数据完整性和高速数据传输。
-
主干布线:飞速(FS)CMR Cat6六类网线是建筑内各个区域之间实现无缝数据传输的理想布线解决方案。凭借其坚固的设计和出色的性能,飞速(FS)CMR Cat6六类网线是连接通信机房、设备室和网络接入层的信赖选择,非常适用于主配线架(MDF)和中间配线架(IDF)之间的高效连接。
家用环境
飞速(FS)CMR Cat6六类网线提供所需的带宽和可靠性,可增强智能家居设备和高速互联网接入的连接能力。
-
家庭网络:确保在整个家用环境内实现高速互联网接入,飞速(FS)CMR Cat6六类网线支持多种设备的需求,包括智能电视、电脑和游戏机。
-
智能家居集成:这些网线非常适合连接智能家居设备,如安全系统、智能恒温器和照明控制,提供可靠且不间断的连接。
结论
飞速(FS)CMR Cat6六类网线为多样化的网络环境提供了可靠且高性能的解决方案。它不仅支持高效的数据传输,还具有未来的扩展能力,并严格遵循行业标准。凭借其多功能性和坚固的设计,这种网线非常适合商业办公楼、数据中心以及家庭使用,确保网络性能既高效又稳定无间断。
相关文章推荐
邮箱地址
-
Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7网线有什么区别?哪个更好?
2020年08月21日
-
一文带你了解SFP、SFP+、SFP28、QSFP+和QSFP28之间的区别
2024年04月13日
-
OM1、OM2、OM3、OM4和OM5多模光纤有什么区别?
2021年11月24日
-
SFP端口是什么?有什么作用?可以接RJ45吗?
2020年09月15日
-
PCIe卡知识扫盲:你想了解的都在这里
2020年03月24日