G.654.E新型光纤——长距离高速传输的理想方案
一系列理论研究与试验证明,G.654.E光纤兼具超低损耗和大有效面积特性,相较于常规的G.652光纤,可显著提高100G、200G、400G及未来更高速率网络长距离传输性能。因此,G.654.E光纤被公认为是下一代超高速长距离光传输性能优化的有效解决方案。
G.654.E光纤属于新型截止波长位移单模光纤,符合G.654.E标准。该标准由国际电信联盟电信标准化部(ITU-T)于2016年11月发布,是ITU-T G.654《截止波长位移单模光纤光缆的特性》的最新版。该标准自1988年发布以来,历经多次修订,其中包括G.654.A、G.654.B、G.654.C、G.654.D,主要应用于海缆通信系统。
同G.654.A、G.654.B、G.654.C、G.654.D光纤一样,G.654.E光纤具备超低损耗、大有效面积的特点。除此之外,其独特优势在于工作温度、宏弯损耗等方面。具体说来,前面四类光纤主要应用于温度恒定在-1℃~2℃之间的海洋环境,而G.654.E光纤适用于陆上网络,环境温度可从-65℃变化至85℃。此外,G.654.E光纤可抵抗各类应力,具备极佳的抗弯性能,以应对陆地复杂环境中的环境压力、弯曲应力、机械冲击等。根据上述特点,G.654.E光纤尤其适用于陆上长距离高速传输网络,而非跨洋应用。下表显示了G.654.A、G.654.B、G.654.C、G.654.D、G.654.E标准的单模光纤光缆特性差异。
性能参数
|
G.654 A | G.654 B | G.654 C | G.654 D | G.654.E | |
---|---|---|---|---|---|---|
光纤特性
|
||||||
模场直径 | 波长 | 1550nm | 1550nm | 1550nm | 1550nm | 1550nm |
内径 | 9.5 ~ 10.5um | 9.5 ~ 13.0um | 9.5 ~ 10.5um | 11.5 ~ 15.0um | 11.5 ~ 12.5um | |
误差 | ± 0.7um | ± 0.7um | ± 0.7um | ± 0.7um | ± 0.7um | |
包层直径 | 包层直径 | 125um | 125um | 125um | 125um | 125um |
误差 | ± 0.7um | ± 1um | ± 0.7um | ± 0.7um | ± 1um | |
包层不圆度 | 极大值 | ≤2.0 % | ≤2.0 % | ≤2.0 % | ≤2.0 % | ≤2.0 % |
模场同心度误差 | 极大值 | ≤ 0.8um | ≤ 0.8um | ≤ 0.8um | ≤ 0.8um | ≤ 0.8um |
截止波长 | 极大值 | ≤ 1530 nm | ≤ 1530 nm | ≤ 1530 nm | ≤ 1530 nm | ≤ 1530 nm |
宏弯衰减 | 半径 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
圈数 | 100 turns | 100 turns | 100 turns | 100 turns | 100 turns | |
1652nm下 极大值 | 0.5dB | 0.5dB | 0.5dB | 0.5dB | 0.1dB | |
筛选应力 | 极小值 | 0.69Gpa | 0.69Gpa | 0.69Gpa | 0.69Gpa | 0.69Gpa |
色散系数 | 1550nm下最大色散 | 20ps/(nm · km) | 20ps/(nm · km) | 20ps/(nm · km) | 23ps/(nm · km) | 23ps/(nm · km) |
1550nm下最大色散斜率 | 0.070ps/nm2 · km | 0.070ps/nm2 · km | 0.070ps/nm2 · km | 0.070ps/nm2 · km | 0.070ps/nm2 · km | |
光缆特性
|
||||||
衰减系数 | 1550nm下极大值 | 0.22dB/km | 0.22dB/km | 0.22dB/km | 0.22dB/km | 0.23dB/km |
偏振模色散系数 | 光缆段 | 20段 | 20段 | 20段 | 20段 | 20段 |
概率 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.5dB | 0.01% | |
极大值 | 0.5ps/km½ | 0.5ps/km½ | 0.5ps/km½ | 0.5ps/km½ | 0.2ps/km½ |
表1:G.654单模光纤光缆差异比较
G.654.E光纤提高光信噪比值
光信噪比(OSNR)是影响光传输质量的重要参数之一。由于G.654.E光纤具有极小的宏弯衰减和大有效面积两个关键特性,能够有效保持纤芯中的光功率,并使其更为分散地传播,从而缓解光信噪比随传输距离的降低,延长高速率传输距离。此处使用品质因子(FOM)方法来比较G.654.E和其他陆上长距离传输光纤的传输性能。如图1所示,Y轴上FOM是相对于标准G.654.D光纤的Q-因子增量(用于快速表征光纤数字传输系统的性能指标),可将该因数理解为传输距离的增加。1分贝优势对应25%的距离增量,2分贝优势对应60%的距离增量,3分贝优势对应100%的距离增量。由图可知,与其他长距离传输光纤相比,G.654.E光纤可提供优秀的传输性能,为升级到更高速率创造更大的空间。
图1:G.654.E和其他陆上长距离传输光纤的传输性能比较
G.654.E光纤延长无电中继传输距离
长距离高速光传输网络在延长无电中继传输距离方面面临着巨大的挑战。G.654.E光纤增加了纤芯尺寸,由此实现大有效面积,使得光纤可以传输更高的光功率。因此,与常规G.652光纤相比,该光纤可将光传输距离延长70%-100%。经证明,G.654.E光纤可将无电中继传输距离扩展至900公里以上,减少中继站设置。现场试验表明,G.654.E单模光纤与掺铒光纤放大器(EDFA)和后向分布式拉曼放大器(DRA)结合使用,可以实现2000公里的400G波分复用传输。
G.654.E光纤降低网络部署成本
与常规G.652光纤相比,G.654.E光纤因其自身价格较高,理论上会增加光纤成本。然而,与在高速光纤网络系统中部署G.652光纤相比,这一成本微不足道。由于G.652光纤的无电中继传输距离较短,网络部署中需要设置更多数量的光传输中继站,由此增加总成本,而适用于长传输距离的G.654.E光纤则可以有效减少中继站的总数和成本。
结语
超低损耗、大有效面积G.654.E光纤可显著提高100G、200G、400G及更高速率的传输性能。未来几年,随着数据中心互联(DCI)、城域网和其他长距离光纤网络的持续大规模部署,新型G.654.E光纤将有望获取更大的应用市场。