哪种网线最适合10GBASE-T网络?
近年来,10GBASE-T铜缆布线以其低成本和高速率等优势占据了一定的市场份额。目前,常见的六类、超六类和七类网线均可以用于10GBASE-T以太网应用,那么哪一种网线最适合10GBASE-T网络呢?本文将对比这三种网线,帮助您为10GBASE-T网络作出正确选择。
10GBASE-T概述—技术和应用
什么是10GBASE-T?10GBASE-T是一种使用铜缆双绞线连接(超六类或以上网线)的以太网规范,有效带宽为10Gbit/s,最远传输距离可达100米,对应的是2006年发布的IEEE802.3an标准。
10GBASE-T可为以下应用提供组网解决方案:
-
1、本地上行链路、汇聚链路和交换机间链路;
-
2、在现有设施和数据中心中部署HPC(高性能计算机群);
-
3、企业服务器集群/数据中心;
-
4、建筑内结构化布线;
你对10GBASE-T了解多少,其发展前景如何?详见《10GBASE-T:10G网络的一项重要技术》此文。
六类网线 vs 超六类网线 vs 七类网线:谁更适合10GBASE-T网络?
六类网线和超六类网线对比
-
1、传输距离:六类网线(即Cat6网络跳线)用于万兆以太网时,传输距离仅在37~55米内,超六类网线(即Cat6a网络跳线)是六类网线的升级版本,用于万兆以太网时,传输距离最远可达100米。
-
2、频率带宽:超六类网线带宽是六类网线的两倍,高达500MHz,传输性能更好,多用于大型企业网络,如电信机房、机柜等。
-
3、导体性能:相比六类网线,超六类网线因导体直径大、线芯绞距密,具备良好的散热性和抗外部串扰能力。
总而言之,用于10GBASE-T网络时,超六类网线性能远远优于六类网线。
网线类型
|
水晶头
|
传输距离
|
频率带宽
|
标准
|
应用
|
---|---|---|---|---|---|
六类网线
|
RJ45
|
37m~55m
|
250MHz
|
ANSI/TIA/EIA568-B和ISO 6类/E级
|
用于千兆以太网,如家庭、中型企业网
|
超六类网线
|
RJ45
|
100m
|
500MHz
|
ANSI/EIA/TIA-568b.2和ISO 超6类/EA级
|
用于万兆以太网,如大型企业网
|
这篇文章详细对比了六类网线和超六类网线的区别:《六类网线和超六类网线的区别》,有兴趣可阅读了解。
超六类网线和七类网线对比
-
1、频率带宽:与超六类网线相比,七类网线频率带宽高达600MHz,衰减更小,广泛应用在数据中心水平布线中。
-
2、屏蔽类型:超六类网线采用非屏蔽、单屏蔽和双屏蔽三种结构,而七类网线仅采用双屏蔽结构,虽然具备较强的抗电磁干扰能力,但灵活性和可管理性能较差。
-
3、成本:七类网线通常使用GG45这种带有金属屏蔽的特殊水晶头,成本稍高,如飞速(FS)一根1.5m双屏蔽超六类网线价格为24元,而同样长度的双屏蔽七类网线价格为26元。
-
4、标准:目前,超六类网线已获得ANSI/EIA/TIA-568b.2和ISO 超6类/EA级标准认证,而七类网线仅获得ISO 7类/F级标准认证,暂未被EIA/TIA联盟(美国电子/电信工业协会)认可。
显而易见,七类网线性能更好,超六类网线性价比更高。
网线类型
|
水晶头
|
传输距离
|
频率带宽
|
标准
|
应用
|
---|---|---|---|---|---|
超六类网线
|
RJ45
|
100m
|
500MHz
|
ANSI/EIA/TIA-568b.2和ISO 超6类/E级
|
用于万兆以太网,如大型企业网
|
七类网线
|
GG45
|
100m
|
600MHz
|
ISO 7类/F级
|
用于万兆以太网,如机房、网吧、大型企业网
|
总结
通过对三者性能、应用和成本等进行比较,可知超六类网线性能优于六类网线,价格低于七类网线,综合来看,考虑到成本,超六类网线最适合10GBASE-T铜缆布线。另外,对于10GBASE-T网络应选择何种类型的超六类网线,可详见《如何为10G网络选择合适的超六类网线》一文。