IEC 60320电源线是什么?C13/C14/C15/C19/C20电源线有何区别?
众人皆知电源线的作用主要用来传输电流,在生活当中随处可见它的踪影。在购买电源线时你是否遇到过各种类型的IEC 60320电源线,例如C13电源线、C14电源线等等,那么你对IEC 60320电源线是什么吗?对它了解多少?C13电源线/C14电源线/C15电源线/C19电源线/C20电源线的区别在哪里?本文将为您一一解答。
IEC 60320国际标准
IEC 60320标准是由国际电工委员会(IEC)制定的一套标准,此标准涉及到了电工器件、家用电气设备综合,连接器、家用电气基础标准与通用方法、低压电气综合等方面,规定了插头,连接器,插头连接器,器具输入插座、器具输出插座、电线组件、互连电线组件等相关器件的电压,最高电压可达250V。
IEC 60320电源线是什么?
IEC 60320电源线是一种遵循IEC 60320国际标准的电源线,虽然各个国家都具备各国电源线标准,但IEC 60320标准是一种被大多数国家使用的国际标准。IEC 60320电源线又分为AC交流电源线和DC直流电源线,其中由于AC交流电源线(IEC 60320 AC交流电源线)的线材电压较高,其使用更为广泛。IEC 60320电源线每种类型的连接器和插头连接器都用字母“C”标识,例如C13电源线/C14电源线/C15电源线/C19电源线/C20电源线。
C13电源线/C14电源线/C15电源线/C19电源线/C20电源线的区别
众所周知IEC 60320电源线的一端是连接器,另一端是插头连接器,而C13/C15/C19电源线是指IEC 60320电源线的连接器(母头)类型,C14/C20电源线是指IEC 60320电源线的插头连接器(公头)类型,那么C13电源线/C14电源线/C15电源线/C19电源线/C20电源线的区别在哪里呢?详情如下:
1.C13电源线、C15电源线、C19电源线的区别
IEC 60320电源线名称 | IEC 60320电源线参数 |
---|---|
C13电源线 | 最大电流:10A;最大电压:250V;最高温度:70℃ |
C15电源线 | 最大电流:10A;最大电压:250V;最高温度:120℃ |
C19电源线 | 最大电流:16A;最大电压:250V;最高温度:70℃ |
注:上表参数为国际参数。
从上表可看出C13电源线、C15电源线和C19电源线的区别在于:三者的外观、电流以及工作温度不同,从而导致C13电源线、C15电源线和C19电源线的应用范围不同。C13电源线是我们在生活中最为常见的电源线,一般用于连接计算机设备,在这里就不做多介绍。从上表可知C13电源线与C15电源线的额定功率相同,但C15电源线的最高温度比C13电源线的最高温度高,说明C15电源线更适合应用于高温环境下的电流输送,例如厨房用具(电水壶)。C19电源线与C13电源线、C15电源线相比,C19电源线的电流较大,可为连接设备提供更大电流,适合连接高功率设备,如企业级服务器等。
2.C14电源线与C20电源线的区别
IEC 60320电源线名称 | IEC 60320电源线参数 |
---|---|
C14电源线 | 最大电流:10A;最大电压:250V;最高温度:70℃ |
C20电源线 | 最大电流:16A;最大电压:250V;最高温度:70℃ |
注:上表参数为国际参数。
从上表可以看出C14电源线与C20电源线的区别在于:两者的外观和电流有所不同,从而导致两者的应用范围有所不同。C20电源线相对于C14电源线来说具备更大电流,能为输出更高功率,更适合应用于大型服务器、工作站、PDU等领域,而C14电源线一般用来连接电脑计算机等。
总结
希望经过本文的详细介绍,您能够对IEC 60320电源线以及C13电源线/C14电源线/C15电源线/C19电源线/C20电源线的区别有了足够的了解和认识。