28AWG网线 PK 24AWG/26AWG网线:有何优势?
AWG是一种区分导线直径的标准,AWG数值越大,导线的直径越小,由此可知,市面上常见的28AWG网线比24AWG网线更细,可有效节省空间,便于空气流通。本文将为您重点介绍28AWG网线及其优势。
28AWG网线是什么?与24AWG/26AWG网线有什么区别?
顾名思义,28AWG网线是一种线规为28AWG的网线。相比24AWG网线、26AWG网线,28AWG网线的纤芯直径更小,如下图所示,24AWG超五类网线的直径为5.46mm,而28AWG超五类网线的直径只有3.75mm,同样,28AWG的六类网线和超六类网线的直径都比24AWG的小,28AWG的六类网线和超六类网线的直径分别为3.81mm,4.7mm。
2019年有相关报道指出28AWG网线能用于电力传输,如,在TSB-184-A-1/TSB-184-A 的附录中指出12芯28AWG网线(即线规为28AWG的多芯主干线缆)能支持30W的以太网供电。为了便于空气流通和散热,在高功率的以太网供电中,多芯主干线缆之间至少需要间隔3.81cm。
28AWG网线能为您带来什么好处?
由上可知,相比24AWG网线、26AWG网线,28AWG网线尺寸小,安装空间小且轻松,适用于狭小的空间或高密度布线环境,可有效节省空间,改善空气流通,降低工程成本。
安装轻松&节省空间
24AWG网线由于线径较大,弯曲半径也有限,需要较大的理线空间,而28AWG网线线径小,弯曲半径小,安装更加便捷,且所需的理线空间要比24AWG网线少得多,下图为一捆24AWG六类网线和一捆28AWG六类网线的占用空间对比,在相同数量的情况下,28AWG六类网线布线可有效节省25%~30%的理线空间,大大提高机柜的利用率,适用于高密度布线。
降低运营成本
正因28AWG网线的线径小,它拥有更多的空间余量,有利于空气流通和设备冷却,降低运营成本,这对于企业网络、数据中心来说,是尤为重要的。
24AWG网线 VS 28AWG网线:如何选?
从上述介绍中,不难看出28AWG网线能在有限的空间中部署更多条线路,在一定程度上满足高密度布线需求,具备节省空间、便于管理的优势。那么24AWG网线具备什么特性?面对这两种线规的网线该如何选择呢?
相比28AWG网线,24AWG网线纤芯直径大(意味着纤芯粗),布线时不易被拉扯坏,有利于施工人员安装;同时,因横截面积大,电阻小,使得信号传输距离更远。
简单来说,网线线规越小,纤芯直径越大,电阻就越小,信号传输越远。因此,24AWG网线是长距离传输的理想选择,而28AWG网线更适合高密度或者空间狭小的布线环境。