发布于 2023年09月27日
432
方案概述
清华大学(Tsinghua University),是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,其与中国科学院高能物理研究所共同参与推进的高海拔拔宇宙线观测实验是国家十二五重大科技基础设施项目。高海拔宇宙线观测站(LHAASO)是110年来人类研究宇宙线最大的实验装置之一,核心的科学问题是寻找宇宙线的起源。项目在4400米海拔处建造多种复合探测器阵列,包含6800个各种探测节点,分布在1.2平方公里的野外场地内。为了保证宇宙线入射角的重建精度,所有探测器的时间同步精度达到500ps,该项目采用了White Rabbit技术作为整个阵列的时钟同步和数据传输基础技术,对单纤双向BIDI光模块品质要求非常高,飞速(FS)需要在为客户找寻符合要求的模块产品的同时,实现快速交付,助力客户项目落地。
- 挑战1为了保证宇宙线入射角的重建精度,所有探测器的时间同步精度需达到500ps,项目采用了White Rabbit技术需要单纤模块传输解决方案。
- 挑战2项目观测站建设点位于四川省稻城县海子山,海拔4410米,高原高海拔野外环境对光模块品质要求高。
- 挑战3模块定制化型号名、标签描述、logo等需求。
总结
- 单纤双向传输:节省光纤,减少成本通过工业级千兆BIDI光模块,连接单根光纤到地面阵列的每个探测器,减少探测器所需的外部连接线缆数目,简化多节点阵列的部署安装从而节省了光纤资源。
- 工业级模块:适应各种严苛应用环境-40℃~85℃工业级模块,采用高速传输技术,数据传输稳定高效,即使在野外高原严苛环境中,也能确保数据无中断传输,极大程度地确保了在White Rabbit技术中的平稳运行。
- OEM定制:为您量身定制个性化需求飞速(FS)标签定制服务,支持定制品牌logo、型号名、标签描述、标签尺寸等,极大限度 地满足客户个性化需求,为客户项目实施及后期运维提供便利,不仅节省实施运维成本,而 且节省人力时间,让客户“后顾无忧”。
技术支持
名字
姓氏
邮箱
详细内容
0/5000
成功案例
订阅获取
邮箱地址
视频推荐
01:39
2023年08月07日
100
0
智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年
最新动态
热门标签
热门内容