飞速(FS)获一系列国际权威认证
近日,飞速(FS)路由器和光纤收发器顺利通过了 ISO 9001:2015 质量管理体系认证,同时,光纤跳线也获得了REACH认证。这一系列国际认证代表着飞速(FS)对产品质量和安全的追求,不断完善的质量体系将为用户提供更好产品质量和服务体验。
除此之外,飞速(FS)的其他系列产品(如以太网交换机、光模块、铜缆等)也通过了ISO 9001:2015,RoHS,CE,FCC,REACH,CB,FDA,WEEE,RCM,SAA等认证,这些国际权威的认证标准均对指定产品的质量和安全性提出了严格的要求。
“飞速(FS)致力于在保障人身财产安全和环境保护的情况下,为客户提供高质量和安全的产品,所有产品都经过国际认证。”飞速(FS)知识产权经理表示,“客户可在质量体系中找到这些认证书。”
这些国际权威的认证标准也将进一步加快飞速(FS)所有系列产品质量体系的提升。这是一个持续不断优化的过程,飞速(FS)将遵循最高行业标准,尽最大努力为客户提供高品质的产品和优质的服务。
相关文章推荐
订阅获取
邮箱地址
视频推荐
01:39
2023年08月07日
96
0
智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年
最新动态
热门标签
热门内容