飞速(FS)推出面向5G网络的电信级100G LR4光模块
近日,飞速(FS)宣布正式推出适用于商业的电信级100G LR4光模块,该光模块专为电信运营商、ISP(互联网服务提供商)和5G无线网络而设计。
由于5G网络对光模块的性能(如稳定性、可靠性)要求比数据中心更高,因此催生了电信级100G LR4光模块的出世,以便更好地满足5G中传和回传的网络部署要求。该光模块采用了创新的BOX封装技术和复杂的制造技术,拥有出色的性能,如,较低的插入损耗、优质的高速信号质量、良好的散热性、可靠性以及对温度和湿度不敏感的特性,非常适用于迭代周期长的电信应用。100G LR4光模块作为电信网络的解决方案,具备以下特点:
-
LAN WDM DML激光器和PIN光电二极管阵列接收器
-
最大传输速率可达103.1Gb/s
-
最大传输距离可达10km(SMF)
-
最大功耗为3.5W
总而言之,电信级100G LR4光模块为电信运营和5G提供了高性能的网络解决方案。此外,飞速(FS)还可为数据中心提供COB封装的 100G LR4光模块,实现经济且高效的网络传输。
相关文章推荐
订阅获取
邮箱地址
视频推荐
01:39
2023年08月07日
96
0
智启未来,关山路长 | 飞速(FS)智能产业园建设一周年
最新动态
热门标签
热门内容