飞速(FS)推出适用于中小型企业的16口千兆管理型PoE+交换机
近日,飞速(FS)正式推出了一款16口千兆管理型PoE+交换机——S3260-16T4FP,更加利于无线接入点(AP)和基于IP终端设备(如网络摄像头等)的部署。
如今,无线接入点和网络摄像头等受电设备(PD)已遍布生活和工作的每个角落,尤其是企业、校园、医院、酒店、商场等,随着网络中接入的受电设备数量不断增加,将会出现网络拥塞、供电不足、维护成本高等问题,为此飞速(FS)推出S3260-16T4FP交换机,该PoE+交换机遵循IEEE 802.3af/at标准,可为符合标准的PoE(IEEE 802.3af)和PoE+(IEEE 802.3at)终端网络设备供电,具备操作简单、组网方便、安全性高、建设成本低等特点,旨在为用户构建智能、高效及安全的网络系统。
“在以往与客户沟通的过程中,很多客户表示使用的PoE交换机端口有限或过剩,且少部分客户表示功率低不能给PoE+终端设备供电。”飞速(FS)产品总监称,“我们最新的S3260-16T4FP交换机拥有16个10/100/1000BASE-T 电口、2个Comob口和2个SFP上行链端口,具备较高灵活性,可在满足现有光纤连接的条件下,实现网络扩展。同时,该款交换机的总功率预算大250W,可为PoE终端网络设备提供15W的功率,为PoE+终端网络设备提供30W的功率,有效解决供电不足的问题。”
飞速(FS) S3260-16T4FP交换机拥有出色的交换容量(56Gbps)和转发速率(30Mpps),可确保访问链路高效地运行。同时,该款交换机基于高性能硬件和飞速(FS)OS平台,支持ACL、QinQ和QoS等功能,可为用户提供紧凑、经济且高效的解决方案。更加值得一提的是,S3260-16T4FP交换机已通过IxIa测试,测试报告详见资料下载区中的“performance test report”。
飞速(FS)一直以来以创新驱动未来为核心理念,在过去的几年中,针对客户的不同应用需求开发了备受赞誉的8/24/48口PoE交换机,如今,也响应客户需求开发出16口的PoE+交换机,未来我们仍将继续贴合客户实际需求创新新产品,旨在为每一位客户带来更加优质的服务体验。