Fibra multimodo OM3 vs OM4: ¿Qué diferencia hay?
Lafibra OM3 y la fibra OM4 son fibras multimodo optimizadas con láser cuyo núcleo mide 50/125 µm conformes con la norma ISO 11801. Estas dos categorías de fibra suelen confundir a los usuarios porque presentan múltiples similitudes, como los conectores de fibra y los escenarios de aplicación. En este artículo compararemos detalladamente la OM3 y la OM4 en cuanto al ancho de banda, la velocidad, la distancia de transmisión, el aspecto físico y el precio, además ofreceremos algunos consejos sobre cómo elegir una fibra u otra dependiendo de la situación.
OM3 vs OM4: Ancho de banda
Una gran diferencia entre estos tipos de fibra es que la OM4 proporciona un mayor ancho de banda modal (4700 MHz-km) que la OM3 (2000 MHz-km). El ancho de banda modal caracteriza la capacidad de una fibra para transmitir una determinada cantidad de información en una determinada distancia y viene determinado por la dispersión modal en los cables. Así pues, los cables OM4 son capaces de transmitir más información en la misma distancia que los OM3 y, además, como tienen una dispersión modal inferior, soportan enlaces más largos con menores pérdidas o atenuación.
OM3 vs OM4: Velocidad
La especificación de la fibra OM3 indica que está diseñada principalmente para una velocidad de transmisión de 10 Gb/s, pero también puede funcionar a 40 Gb/s y 100 Gb/s. La fibra OM4 es un avance de la OM3 y se utiliza principalmente para el Ethernet 10G, 40G y 100G. Ambas fibras soportan las velocidades de 40 Gb/s y 100 Gb/s cuando están terminadas con conectores MTP/MPO (8/12 fibras para OM3 y 24 fibras para OM4). Las interfaces de 40G son 4x10G canales en cuatro fibras por dirección y las interfaces de 100G son 10x10G canales en 10 fibras por dirección.
OM3 vs OM4: Distancia
La distancia de transmisión de los cables de fibra OM3 y OM4 varía según si se despliegan en aplicaciones Gigabit, 10GbE, 40GbE o 100GbE. La siguiente figura enumera las distancias máximas de transmisión de OM3 y OM4 bajo diferentes velocidades de transmisión.
Distancia Ethernet 850 nm | |||
---|---|---|---|
Tipo de fibra | 1G | 10G | 40/100G |
OM3 | 1 km | 300 m | 100 m |
OM4 | 1 km | 550 m | 150 m |
La fibra OM4 soporta una distancia mayor que la OM3 en función de 10, 40 y 100 Gb/s. Sin embargo, la distancia máxima de transmisión de la OM4 a 10G es algo controvertida, por lo general, se reconoce que es de 400 m, pero si se trata de una fibra de calidad ultra alta, puede llegar a alcanzar hasta 550 m.
OM3 vs OM4: Color
Tanto la OM3 como la OM4 tienen la cubierta de color aqua cuando están terminadas con conectores LC. Esto supone una dificultad para los técnicos a la hora de distinguir entre los cables OM3 y OM4, especialmente si solo tienen visibilidad de la parte frontal de un panel, donde todos los adaptadores tienen el mismo aspecto. Para resolver este problema, se introdujo un nuevo color violeta para los cables OM4 ( también conocido como Erika Violet), sin embargo, este nuevo pigmento para la cubierta sólo se ha aplicado en Europa y en algunas empresas americanas hasta el momento. En cuanto a los cables OM3 y OM4 terminados con conectores MTP/MPO, el OM3 tiene una cubierta de color aqua, mientras que el OM4 tiene una cubierta de color Erika Violet.
OM3 vs OM4: Precio
El coste depende del tipo de construcción del cable (tubo suelto, con amortiguación ajustada, etc.). La diferencia de coste de los productos de fibra, como los paneles de conexión de fibra estándar, los casetes MTP y los cables de conexión de fibra, es muy pequeña (ya que el volumen de cable es pequeño). En FS.com, la discrepancia de precios entre el cable de fibra óptica OM3 y el OM4 es leve: el precio del cable OM3 de PVC de 1 m es de unos 4,50 € (4,70 US$), mientras que el equivalente OM4 vale 4,10 € (4,30 US$).
¿Se pueden mezclar cables de fibra OM3 y OM4?
La gran mayoría de los enlaces de 10 GbE en empresas tienen longitudes inferiores a 300 metros, por lo que el cable de fibra OM3 puede satisfacer la mayoría de los requisitos. Por supuesto, el OM4, con un mayor ancho de banda, también podría satisfacerlos. Para los enlaces de 40 GbE y 100 GbE, la fibra OM3 y OM4 tienen una sutil diferencia en la distancia de transmisión (100 m para OM3 y 150 m para OM4). Así pues, si necesitas una mayor distancia de transmisión, la fibra multimodo OM4 es una opción ideal.
En cuanto a la compatibilidad de OM3 y OM4, la fibra OM4 es completamente retrocompatible con la OM3, ya que tienen el mismo diámetro de núcleo. Sin embargo, cuando se conectan dos productos con diferentes niveles de rendimiento, el mejor rendimiento que se puede esperar será el del componente de menor rendimiento. Por ejemplo, si se mezclan cables OM3 y OM4, el mejor rendimiento que se puede esperar es el del OM3.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021