Español

25G SFP28 DAC vs AOC: visión general

Actualizado el 28 de octubre de 2021 por
460

DAC pasivo 25G SFP28

DAC y AOC 25G son las soluciones ideales y rentables para la conectividad de corta distancia dentro de un bastidor o entre bastidores adyacentes en la transmisión de datos 25G. ¿Qué son DAC y AOC 25G? ¿Qué diferencias hay entre ellos? A continuación, le ofrecemos una visión general de DAC y AOC 25G para ayudarle a encontrar la solución de cableado adecuada para su red.

Visión general del 25G DAC vs AOC

Definición y tipo

Existen dos tipos de cables de alta velocidad DAC 25G disponibles en el mercado, que son el cable de cobre de conexión directa SFP28 25G y el cable óptico activo SFP28 25G. Ambos cables ofrecen interconectividad óptica para corta distancia y pueden transmitir datos a una velocidad de 25 Gbps.

El cable DAC 25G, un cable de cobre de alta velocidad está diseñado con un núcleo aislante y cable de cobre biaxial con el factor de forma SFP+ y dos módulos, uno en cada extremo. Está diseñado para ofrecer baja latencia, alto rendimiento de atenuación y más ancho de banda en los centros de datos.

El AOC 25G es otra alternativa rentable y fiable a los costosos transceptores ópticos tradicionales. Este cable es una amalgama de componentes ópticos y electrónicos o componentes eléctricos activos. Similar a un DAC activo, el AOC 25G utiliza dos hebras de conjuntos de transceptores ópticos en modo de transmisión bidireccional. Utiliza un cable de fibra y un chip de silicio y presta una conexión de eléctrico a óptico para potenciar la señal y el rendimiento del cable.

25G DAC vs AOC

25G DAC vs AOC: peso y radio de curvatura

Al utilizar cable de fibra óptica como medio de transmisión, el AOC 25G tiene un tamaño mucho menor y un peso más ligero que el DAC 25G. Por tanto, puede desplegarse con flexibilidad en lugares con poco espacio y transportarse de un sitio a otro. Además, el radio de curvatura de SFP28 AOC 25G es significativamente menor que el de DAC 25G, lo que hace que el cable AOC 25G sea más adecuado para estructuras de cableado de alta densidad.

SFP28 DAC vs. AOC: Disipación de calor y consumo de energía

El DAC 25G básico es pasivo y consume menos energía o produce menos calor, por lo que es más versátil con rangos de temperatura más amplios. Además, su requisito de refrigeración no es estricto debido al diseño térmico, por lo que la aplicación del DAC 25G puede ahorrar significativamente los gastos operativos del centro de datos. El DAC 25G mantendrá la estabilidad de la transmisión incluso en condiciones naturales adversas y con interferencias externas.

25G DAC vs AOC: interferencias electromagnéticas (EMI)

Dado que el tipo de cable del SFP28 AOC de 25G es de fibra, es inmune a interferencias electromagnéticas, rayos o señales de radio durante la transmisión de datos. El AOC 25G podría ser susceptible a la interfaz electromagnética, como respuesta adversa y degradación, etc., pero el impacto no es significativo. Si existen requisitos especiales para la EMI en la red, el AOC 25G será una solución ideal para garantizar una buena confidencialidad durante la transmisión, que puede aplicarse para la transmisión segura en grandes redes de centros de datos.

SFP28 DAC vs AOC: Precio

El precio del AOC 25G suele ser más caro que el del DAC 25G. Para transmisiones a menos de 5 m, el DAC es evidentemente más rentable, especialmente cuando se despliega en grandes centros de datos. Cuando la distancia de transmisión supera los 5 m, los módulos SFP28 AOC o 25G con cables estructurados son las mejores soluciones.

25G DAC vs AOC: escenarios de aplicación

Los cables de conexión directa pueden utilizarse en diversas aplicaciones y ubicaciones de un centro de datos. En general, esta solución predeterminada es especialmente eficaz para las siguientes aplicaciones:

Parte superior del bastidor (ToR)/bastidor adyacente: los cables de conexión directa de 25G son ideales para tramos más cortos de ToR o de bastidor a bastidor con presupuestos ajustados.

Mitad de Fila (MoR): dado que el cable DAC 25G no puede recorrer más de 5 m, pueden ser la solución perfecta en las aplicaciones MoR.

Fin de fila (EoR): los AOC de 25G son probablemente la mejor opción para las configuraciones EoR, ya que la aplicabilidad de los DAC de 25G alcanza su límite en torno a los 30 m de longitud.

De zona a zona: el SFP28 AOC de 25G es la solución clara para tramos más largos de zona a zona debido a las ventajas de utilizar cables de fibra óptica como se ha mencionado anteriormente.

Preguntas frecuentes sobre SFP28 DAC vs AOC

A continuación se exponen algunas preguntas frecuentes sobre los cables de conexión directa de 25G.

P: ¿Qué ventajas ofrecen los cables de conexión directa 25G?
R: Para empezar, los cables de conexión directa 25G son menos costosos que el uso de transceptores discretos con cableado estructurado conectado sobre el terreno, ya que la interconexión se simplifica. No hay tantos conectores, adaptadores, paneles de conexiones y otros elementos de infraestructura a lo largo del canal de comunicación. En segundo lugar, los DAC, en particular los cables DAC pasivos, tienen un menor consumo de energía en comparación con los transceptores, porque tienen componentes autónomos y no están sujetos a especificaciones de transmisión como los transceptores. Además, los DAC y AOC ofrecen simplicidad "plug and play".
P: ¿Pueden los DAC/AOC de 25G ser retrocompatibles con los de 10G o 1G?
R: Los cables AOC de 25G pueden ser retrocompatibles con 10G/1G. Pero si el cable DAC 25G puede ser compatible con versiones anteriores viene determinado por las marcas de los dispositivos de red.
P: ¿Puedo tener distintas compatibilidades para cada extremo de los cables de conexión directa de 25G?
R: Por supuesto, en el mercado se pueden proporcionar diferentes compatibilidades para cada extremo de los cables de conexión directa de 25G. FS.com ofrece soluciones personalizadas de compatibilidad dual para cables de conexión directa de 25G, de forma que pueda elegir compatibilidades para cada extremo individualmente. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar la opción "Soluciones de compatibilidad dual" en el cuadro desplegable Marcas compatibles y anotar los números de modelo de sus dispositivos en la página personalizada.
P: ¿Cómo elegir un proveedor fiable de cables de conexión directa de 25G?
R: A la hora de elegir un proveedor fiable, hay que tener en cuenta la tecnología, la calidad, las compatibilidades, la asistencia técnica, la política de garantía y los servicios posventa. Un proveedor de confianza debe poder prestar los servicios completos de atención al cliente, servicios de devolución y cambio, asistencia técnica profesional, pruebas de productos, servicios de garantía, etc.

Resumen

Los cables DAC y AOC de 25G son soluciones rentables e ideales para la transmisión a corta distancia entre rack y rack en un centro de datos. Se aplican ampliamente en redes de área de almacenamiento, centros de datos y conectividad informática de alto rendimiento, etc. AOC frente a DAC: la elección correcta puede hacerse cuando se tienen claras las ventajas y desventajas de cada uno. Cuando se trata de una distancia de transmisión superior a 100 m, los transceptores de fibra óptica de 25G combinados con cables de fibra óptica emparejados son soluciones más comunes y eficientes.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.3k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k