Introducción a los modelos populares de módulos ópticos SFP28 de 25G de FS
Como sabemos, el ahorro de energía y el costo son dos factores importantes a considerar al implementar redes en centros de datos. Los transceptores ópticos de 40G y 100G son costosos y consumen mucha energía, mientras que los transceptores ópticos de 10G no pueden satisfacer la demanda de la red. Por lo tanto, los transceptores ópticos SFP28 de 25G nacen en tales circunstancias, lo que compensa las deficiencias de los primeros tres, mejora en gran medida la densidad de puertos, reduce el costo de implementación de la red y el consumo de energía es relativamente bajo.
El módulo óptico de 25G es un módulo óptico con una velocidad de transmisión de 25Gbps, utilizado principalmente en Ethernet de 25Gigabits y Ethernet de 100Gigabits (4x25Gbps). El paquete es SFP28 y su función es interconectar servidores y conmutadores en centros de datos. Los módulos ópticos de 25G pueden proporcionar la forma más eficiente en términos de energía para satisfacer las crecientes necesidades de las redes de centros de datos.
Tipo de transceptor óptico 25G SFP28
Aquí hay varias series populares de FS, echamos un vistazo.
25G SFP28 SR
El transceptor 25G SFP28 SR es un módulo óptico SFP28 de canal único y enchufable para Ethernet de 25 Gigabits. Es un módulo de comunicaciones de datos de corto alcance de alto rendimiento que transmite 70 metros sobre fibra multimodo OM3 y 100 metros sobre fibra multimodo OM4.
El módulo está diseñado para utilizar un sistema de fibra multimodo con una longitud de onda de 850 nm y una interfaz eléctrica que utiliza 20 conectores tipo borde de contacto. El transceptor óptico 25G SFP28 SR cumple con múltiples estándares y especificaciones como SFP28 MSA, RoHS, CPRI y eCPRI, con una longitud de onda de 850nm.
Dado que el transmisor dentro del módulo óptico SFP 25G SR es un láser de emisión de superficie de cavidad vertical (VCSEL), debe utilizarse con fibra multimodo OM3/OM4, que es un módulo óptico de transmisión de corto alcance. Además, el módulo óptico SFP28 SR cuenta con una función de monitoreo óptico digital (DOM), que puede ayudar a la gestión de la red a monitorear en tiempo real todos los aspectos de la información del módulo óptico, y se utiliza principalmente en switches Ethernet de 25Gigabits, enrutadores, tarjetas de interfaz de red y equipos de red de almacenamiento.
25G SFP28 LR
El transceptor 25G SFP28 LR es un módulo óptico SFP28 de fibra enchufable de un solo canal para Ethernet de 25 Gigabits. Además, el módulo 25G LR admite aplicaciones de comunicación e interconexión con una distancia de transmisión de hasta 10km. La interfaz óptica del SFP28 LR utiliza una interfaz óptica LC dúplex.
Por otra parte, el módulo óptico SFP 25G LR cumple con múltiples estándares y especificaciones, como SFP28 MSA, CPRI y eCPRI. Su longitud de onda central es de 1310 nm. Por lo general, se utiliza con fibra óptica monomodo, y la distancia de transmisión puede alcanzar los 10 km. Es adecuado para la transmisión de datos a larga distancia. El módulo óptico SFP 25G LR utiliza el láser DFB.
25G SFP28 ER
El transceptor 25G SFP28 ER con una longitud de onda central de 1310 nm, interfaz LC dúplex y modo único, admite un rango de temperatura de funcionamiento de grado comercial (0°C~70°C). Este módulo utiliza un conector LC dúplex y una longitud de onda de 1310 nm para proporcionar una capacidad de 25GBase-ER con una distancia de transmisión de hasta 30 kilómetros a través de fibra óptica monomodo (SMF).
Por otro lado, 25G SFP28 ER ofrece opciones de conectividad para Ethernet de 25 Gigabits en entornos como redes de datos, telecomunicaciones y centros de datos. También cumple completamente con los estándares SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
25G WDM SFP28
El transceptor 25G WDM SFP28 de FS está compuesto por un módulo SFP28 CWDM de 25G, un módulo SFP28 25G DWDM y un módulo SFP28 25G LWDM, todos ampliamente utilizados en redes de 5G front-haul.
Transceptor óptico 25G CWDM SFP28, con alcance de hasta 10km sobre fibra monomodo (SMF) a través de una longitud de onda de 1270nm-1570nm y conector LC dúplex. Este transceptor amplía las opciones de conectividad Ethernet 25GBASE para aplicaciones de 25G Ethernet, telecomunicaciones y centros de datos. Cumple completamente con estándares de la industria, incluyendo SFP28 MSA, CPRI y eCPRI, garantizando una integración perfecta en su infraestructura de red. Con un consumo de energía reducido, diseño de alta densidad y velocidades ultrarrápidas, nuestro transceptor SFP28 ofrece una solución eficiente y popular para migrar a la transmisión de 25G.
El SFP28 DWDM de 25G tiene una longitud de onda fija de C17-C60, una interfaz dúplex LC, es monomodo y es compatible con un rango de temperatura de operación de grado industrial. Se utiliza ampliamente en el centro de datos para Ethernet de 25gigabits y redes CPRI/eCPRI de 5G, con una distancia de transmisión máxima de hasta 10 km. El transceptor SFP28 DWDM de 25G está diseñado para enlaces de Ethernet de 25gigabits y CPRI/eCPRI a través de fibra monomodo, donde las longitudes de onda están empaquetadas estrechamente para aumentar el ancho de banda en las redes de fibra existentes.
El transceptor 25G LWDM SFP28 de FS se presenta como una solución de bajo costo dentro de los transceptores WDM de 25G, ya que utiliza láseres DML relativamente económicos para mantener una transmisión estable, lo que lo convierte en una solución ideal y eficiente en la transmisión frontal de 5G. Este módulo también puede ahorrar recursos de fibra al lograr la transmisión de señales de varios canales en una sola fibra. Ofrece una opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet de 25gigabits, telecomunicaciones y centros de datos.
Conclusión
El módulo óptico SFP28 de 25G se utiliza principalmente para la interconexión de servidores y conmutadores en centros de datos. Es un nuevo estándar Ethernet con muchas ventajas. La mayor ventaja de la tecnología Ethernet de 25gigabits para el centro de datos es que puede maximizar el ancho de banda y la densidad de puertos, y también puede utilizar la tecnología 4x25Gb/s para lograr una transmisión de datos de 100GB. El SFP28 de 25G tiene la ventaja de un menor consumo de energía y un menor costo en comparación con otros módulos, por lo que los módulos ópticos SFP28 de 25G son más populares en el mercado actualmente.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021