Español

Las mejores técnicas de organización de cableado en paneles de conexión

Actualizado el 28 de febrero de 2022 por
7.7k

Una organización de cableado en paneles de conexión bien administrada es esencial para el funcionamiento óptimo de los sistemas de cableado estructurado. Proporciona seguridad física a las conexiones de red sensibles (como los enlaces de fibra), minimiza el tiempo de inactividad de la red al permitir un fácil acceso durante el mantenimiento rutinario y ofrece una enorme escalabilidad para aumentar la densidad cuando se necesita conectar una gran cantidad de dispositivos. Este artículo se centrará en las mejores técnicas para gestionar los paneles de conexión de cables.

 

Soluciones de organización de cableado óptico en paneles de conexión

La organización de cables en paneles de conexión se puede dividir en dos categorías: la de paneles de conexión de fibra óptica y la de paneles de conexión de Ethernet. Existen distintos paneles de conexión diseñados para satisfacer las necesidades de gestión efectiva del cableado de alta densidad en diferentes aplicaciones. A continuación se presentan las soluciones de organización de cables ópticos en paneles de conexión.

Solución de interconexión 1G-1G con distribuidor de montaje en rack

El distribuidor de montaje en rack contiene paneles adaptadores de fibra LC, SC, ST yMTP/MPO que proporcionan una vía para interconectar cables de fibra backbone o cables de fibra backbone con cables de fibra horizontales. Esta solución utiliza un distribuidor de montaje en pared, una bandeja de empalme de fusión de fibra, un distribuidor de montaje en rack con paneles de fibra óptica y cables de fibra. De este modo se logra la organización de los cables en el panel de conexión 1G-1G (véase la figura de abajo).

Solución de interconexión 10G-10G con panel adaptador de fibra

Otra forma organización consiste en emplear paneles adaptadores de fibra y casetes de fibra óptica. Puedes montar el sistema de interconexión 10G-10G de forma fácil y rápida; sólo necesitas distribuidores de montaje en rack con casetes de fibra MTP-8, MTP-12 o MTP-24, paneles adaptadores de fibra y cables de fibra óptica (véase la figura de abajo). Esta opción de montaje es adecuada para el cableado troncal, las soluciones de fibra empresarial y las aplicaciones de centros de datos (área de distribución horizontal-área del equipo de distribución).

Interconexión 25G-25G

La organización del cableado en paneles de conexión 25G-25G es bastante simple. Necesitas un panel con una barra de fijación horizontal, un distribuidor de montaje en rack y paneles de fibra óptica. Este tipo organización es ideal para aplicaciones de redes de campus y centros de datos (área de distribución de zonas).

Solución de cableado de migración 10G-40G con panel de conexión de base-8

En el cableado de base-8, los paneles de parcheo breakout son apropiados para realizar la aplicación actual de QSFP+ a SFP+ de forma efectiva. La siguiente solución ofrece una forma administración del cableado más eficiente y proporciona a tu red una excelente compatibilidad tanto para aplicaciones actuales como futuras. La siguiente figura muestra la migración de 10G a 40G con el cableado gestionado a través de un panel de conexión de base-8. Es especialmente eficaz para el cableado estructurado de alta densidad en las redes de campus.

Solución de interconexión 10G/25G/40G/100G/400G

La interconexión de fibra óptica 10G/25G/40G/100G/400G se puede gestionar mediante distribuidores de montaje en rack FHD de 4U. Esta opción suele aplicarse para la gestión horizontal de cables entre el área de distribución principal, el área de distribución horizontal y el área del equipo de distribución.

 

Solución de organización de cables Ethernet en paneles de conexión

La organización de cables Ethernet en paneles de conexión incluye el panel de conexiones Cat5e, Cat6 o Cat7. Se trata de un método ideal para crear un sistema de cableado Ethernet flexible, fiable y ordenado. El organizador horizontal de cables se utiliza a menudo para organizar pequeños haces de cables de conexión en switches de red y paneles de conexiones. Proporciona una solución de gestión de cables económica y eficaz que organiza los cables de conexión y mantiene el radio de curvatura requerido.

 

Conclusión

Los centros de datos contemporáneos requieren una infraestructura de cableado fiable, escalable y manejable. Las soluciones de organización del cableado en paneles de conexión abordan estas necesidades y aportan eficiencia al cableado de los centros de datos de alta densidad. A la hora de escoger una infraestructura de cableado, no existe una única solución que satisfaga todas las necesidades de gestión de cables. Esperamos que este artículo te proporcione la información necesaria sobre las técnicas de organización de cableado en paneles de conexión y te ayude a desplegar exitosamente el cableado de tu centro de datos.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.5k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k