Construye tu red con la plataforma de red Pica8
En un mundo interconectado, una red fiable y eficiente es esencial para que las empresas prosperen. FS lanzó el producto de plataforma de red Pica8 para ofrecer diversas soluciones para construir y gestionar redes de forma eficaz. Este artículo proporcionará una visión general de la plataforma de red Pica8 completa, incluyendo PicOS®, AmpCon™, y PicOS-V, y poner de relieve los escenarios comunes que se pueden utilizar para construir.
¿Qué es la plataforma de red Pica8 de FS?
La Plataforma de Red Pica8 es una solución integral que incluye PicOS®, AmpCon™ y PicOS-V, proporcionando un robusto sistema operativo de red, control centralizado de switches y máquinas virtuales gratuitas para pruebas de configuración y validación. Aplicable a diversos escenarios como campus, centros de datos, sucursales, LoT, etc.
1. Sistema operativo PicOS®
PicOS® es un sistema operativo de red flexible, resistente y eficiente que dota a los administradores de red de redes programables de gran resistencia y fiabilidad que son más escalables. Tanto si necesitas conectividad de 1G, 10G, 25G, 40G, 100G o 400G, FS ofrece una gama de opciones de software PicOS® para satisfacer tus requisitos específicos.
2. Controlador de red AmpCon™
AmpCon™ es un controlador de red para switches de red abiertos instalados con PicOS®. Evite los errores de configuración y el tiempo de inactividad del sistema mediante la gestión integral del ciclo de vida de la red. Esto incluye el aprovisionamiento automatizado, el mantenimiento, la verificación del cumplimiento y las actualizaciones para una experiencia operativa sin problemas.
3. Sistema operativo virtual PicOS-V
PicOS-V es una máquina virtual (VM) gratuita, diseñada para validar la configuración de PicOS® y probar las funciones L2 y L3 a su propio ritmo, sin necesidad de esperar a disponer de hardware de switches. Integrada con AmpCon™, permite la preconfiguración en escenarios de virtualización antes de adquirir PicOS®. Tras la compra, la configuración puede migrarse a tu entorno.
Escenarios de aplicación versátiles de la plataforma de red Pica8
La plataforma de red Pica8 está diseñada para satisfacer las diferentes necesidades de red en diversos entornos. Exploremos algunos escenarios de uso comunes:
1. Redes de campus
La plataforma de red Pica8 es ideal para redes de campus. Proporciona una solución escalable que puede soportar un gran número de dispositivos y entornos de alta densidad de usuarios. Con funciones avanzadas como EVPN/VXLAN y Ansible Playbook, las plataformas de red mejoran el rendimiento de la red y ofrecen un aprovisionamiento de switches automatizado a escala. Utiliza una solución abierta con matrices de spine-leaf para soportar arquitecturas de virtualización flexibles y escalables.
2. Centros de datos
La plataforma de red de Pica8 está diseñada para satisfacer las demandas de los centros de datos modernos. Soporta redes L2/3 tradicionales y redes EVPN/VXLAN de próxima generación con el software PicOS®. El controlador de red AmpCon™ ofrece estrategias de actualización progresiva para la automatización de la gestión. Las plataformas de red ofrecen soluciones de red para centros de datos de alto rendimiento que permiten una transferencia de datos eficiente y una escalabilidad sin fisuras.
3. Sucursales
Para organizaciones distribuidas con múltiples sucursales, la plataforma de red Pica8 proporciona conectividad fiable y segura para ubicaciones remotas. Su gestión simplificada, las funciones de solución remota de problemas y la soporta para una conectividad VPN segura garantizan que las redes de sucursales estén protegidas frente a las amenazas. Además, las capacidades de gestión centralizada de AmpCon™ simplifican el despliegue y la gestión de las redes de sucursales.
4. Dispositivos IoT
A medida que los dispositivos del Internet de las Cosas (IoT) se disparan exponencialmente, la seguridad del IoT es cada vez más débil y descoordinada. La plataforma de red Pica8 resuelve estos retos introduciendo en la red virtualización, seguridad y analítica con automatización completa. Con estas características, las comunicaciones IoT eficientes y fiables son posibles.
Empieza hoy mismo tu viaje con la plataforma de red Pica8
En conclusión, la plataforma de red Pica8 ofrece un completo conjunto de productos diseñados para satisfacer las diversas necesidades de red de las empresas modernas. Con PicOS®, AmpCon™ y PicOS-V, las organizaciones pueden crear redes ágiles, escalables y seguras en diversos entornos. Tanto si necesitas soluciones de red para campus, centros de datos, sucursales o despliegues IoT, FS puede cubrir tus necesidades con los productos de la plataforma de red Pica8.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021