Guía de compra del cable 10G SFP+
Los cables SFP+ son cada vez más populares que los transceptores 10G SFP+ para la transmisión de datos 10G de corta distancia, esto se debe a que presentan ventajas como una instalación más simple y un coste menor. En este artículo presentamos una guía de compra de cables 10G SFP+ con explicaciones sobre los tipos, las ventajas, las aplicaciones y algunos consejos para ayudarte con tu elección.
Cable SFP+: Definición y tipos
El cable SFP+ es un cable de alta velocidad que utiliza módulos conectores SFP+ en cada extremo para transmitir y recibir datos a 10 Gb/s a través de un par de transmisores y receptores sobre un cable twinax fino o un cable de fibra óptica. Es un cable adecuado para las conexiones en rack entre servidores y switches cuyo uso conlleva un gran ahorro de costos y energía en aplicaciones de corto alcance. El 10G SFP+ se puede clasificar en dos categorías: el 10G SFP+ DAC (conexión directa de cobre) y el 10G SFP+ AOC (cable óptico activo).
Cable 10G SFP+ DAC
El DAC 10G, clasificado en DAC pasivo y DAC activo, está hecho de cobre twinax y viene terminado de fábrica con unos módulos que proporcionan una conexión eléctrica directamente en el equipo activo. El DAC pasivo puede suministrar sin acondicionamiento de la señal, mientras que el activo tiene componentes eléctricos dentro de los transceptores para potenciar las señales. El cable 10G SFP+ DAC es ideal para recorridos más cortos y con presupuestos ajustados en la parte superior del rack (ToR, Top of rack) o conexiones entre racks.
Cable 10G SFP+ AOC
El AOC 10G es una combinación de componentes ópticos y electrónicos o componentes eléctricos activos que requiere energía externa para completar la conversión de las señales. Utiliza un cable de fibra y un chip de silicio. Realiza una conversión de la conexión eléctrica-a-óptica para potenciar la señal y el rendimiento del cable. Este tipo de cable se utiliza generalmente para interconectar distancias de hasta 15 m en arquitecturas de centros de datos de final de fila (EoR, End of row) o de media fila (MoR, Middle of row).
![](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202111/04/10g-sfp-cables-1635990391-LL68ONeONB.jpg)
Figura 1: Cables 10G SFP+
Ventajas del cable SFP
Coste: Sin costosos componentes electrónicos, el cable SFP+ 10G es mucho más barato que los transceptores ópticos 10G. Además, el DAC tiene unos gastos de funcionamiento mucho menores, porque su consumo de energía es inferior a 0,15 W.
Comodidad: Los cables SFP+ son más flexibles y fáciles de adoptar durante el despliegue de la construcción. Sólo tienes que enchufar los cables SFP+ directamente a tu equipo físico (como el switch de red) y se establecerá la conexión sin ningún procesamiento o conversión de señal adicional.
Aplicaciones del cable SFP+
Los cables 10G SFP+ DAC y AOC son ampliamente adoptados en los centros de datos para conectar servidores, dispositivos de almacenamiento y switches. Generalmente, son especialmente eficaces en las siguientes aplicaciones:
Cable 10G SFP+ DAC: Conectividad entre servidores y switches
SFP+ 10G DAC suele aplicarse para las interconexiones ToR entre el switch ToR 10G y el servidor o el apilamiento de switches 10 GbE. Dado que el SFP+ 10G DAC suele admitir una longitud de enlace de 7 m con bajo consumo de energía, baja latencia y bajo coste, esta opción es ideal para las conexiones de servidor a switch de corto alcance.
![](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202111/04/10g-sfp-dac-cables-server-to-switch-connectivity-1635990422-dHW60TsGYK.jpg)
Figura 2: Conecitividad entre servidores y switches a través de cables 10G SFP+ DAC
Cable 10G SFP+ AOC: Conectividad de switch a switch
El cable SFP+ 10G AOC tiene unas limitaciones menos estrictas en cuanto a la longitud de los enlaces y se utiliza habitualmente en varias ubicaciones del centro de datos como ToR, EoR y MoR. Por lo tanto, el AOC es una solución de entrada/salida de alto rendimiento y rentable para las aplicaciones de Ethernet 10G y canal de fibra 10G. Con un alcance máximo teórico de hasta 100 m, este tipo de cables se utiliza a menudo en las conexiones entre switches.
![](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202111/04/10g-sfp-aoc-cables-switch-to-switch-connectivity-1635990492-skSjdrpXBS.jpg)
Figura 3: Conectividad entre switches a través de cable 10G SFP+ AOC
Consejos para elegir el cable SFP+ 10G
En general, hay cuatro factores que deben tenerse en cuenta antes de tomar la decisión final: 10G AOC o 10G DAC.
Tamaño y radio de curvatura
El AOC 10G, que utiliza cable de fibra óptica como medio de transmisión, tiene un tamaño mucho menor y un peso más ligero en comparación con el DAC 10G. Por tanto, puede desplegarse de forma flexible en lugares con espacio limitado y es más fácil de transportar. Además, su radio de curvatura es significativamente menor que el del DAC, por lo que es más adecuado para estructuras de cableado de alta densidad.
Consumo de energía
El cable SFP+ 10G DAC es un dispositivo pasivo con un consumo de energía casi nulo, que es mucho menor que el de los cables 10G AOC, por lo que puede reducir los costos.
Distancia de transmisión
El AOC 10G puede transmitir distancias de hasta 100 m, mientras que la distancia máxima del 10G DAC es de 10 m (DAC pasivo 7 m; DAC activo 10 m). Por lo tanto, los cables DAC 10G son adecuados para escenarios de corto alcance, y las soluciones AOC se aplican en casos de redes de largo alcance.
(Nota: la distancia máxima de transmisión de una señal en un cable DAC de 10G depende de la velocidad de datos. La longitud del enlace disminuirá a medida que aumente la velocidad de datos, por ejemplo: los cables DAC 100G sólo pueden transmitir hasta 5 m).Inmunidad EMI
La interferencia electromagnética (EMI. Electromagnetic Interference) es una perturbación generada por una fuente externa que afecta al circuito eléctrico. Dado que el cable de SFP+ 10G AOC es de fibra, es inmune a la interferencia electromagnética durante la transmisión de datos, en cambio, el DAC 10G sí que es susceptible a la EMI y puede tener una respuesta adversa o incluso degradarse. En redes de centros de datos con requisitos especiales en cuanto a la EMI, el AOC 10G será una solución ideal para la transmisión segura.
Conclusión
En resumen, el cable de conexión directa SFP+ es una solución rentable y de bajo consumo para la transmisión a corta distancia. En general, el cable 10G SFP+ DAC es perfecto para las aplicaciones de corto alcance dentro de los racks, mientras que el cable 10G SFP+ AOC es adecuado para las conexiones entre racks o entre switches ToR y EoR. Elige el cable SFP+ que te convenga en función de tus necesidades de red.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021