Español

¿Cuáles son los tipos de cables QSFP28 100G?

Actualizado el 14 de marzo de 2023 por
714

Cables 100G QSFP28

Desde proporcionar medios de comunicación impecables y de alto flujo hasta la conectividad en tiempo real con clientes de todo el mundo, los centros de datos actuales requieren una transmisión de datos a velocidad ultrarrápida, lo que impulsa el desarrollo de todo el mercado de las comunicaciones ópticas. El cable QSFP28 es una necesidad para la transmisión de datos. ¿Cuántos tipos de cables QSFP28 existen en el mercado y cuáles son? Encuentre las respuestas en este artículo.

Conceptos básicos de cables QSFP28

El cable QSFP28 tiene dos formas: una es una forma de cable de alta velocidad con conectores QSFP28 en ambos extremos, que transmite y recibe datos de 100 Gbps a través de un cable twinax fino o un cable de fibra óptica, y la otra es una forma de cable breakout que puede dividir una señal de 100G en 4G de 25G (QSFP28 a SFP28) o 2G de 50G, lo que permite la conectividad entre dispositivos de red con puertos de diferente velocidad, aprovechando al máximo el ancho de banda del puerto.

Tipos Velocidad de datos Tipo de conector Tipo de cable
DAC 100G 100Gbps QSFP28 a QSFP28 Cable twinax pasivo de cobre
Cables breakout DAC 100G 100Gbps QSFP28 a QSFP28 / QSFP28 a SFP28 Cable twinax pasivo de cobre
AOC 100G 100Gbps QSFP28 a QSFP28 Cable óptico
Cables breakout AOC 100G 100Gbps QSFP28 a QSFP28 OM3

Tipos de DAC pasivo 100G

En términos generales, hay dos tipos de cables DAC 100G: DAC activo 100G y DAC pasivo 100G. El DAC pasivo 100G se divide generalmente en tres tipos: DAC pasivo QSFP28 100G a QSFP28 100G, DAC pasivo QSFP28 100G a 4× 25G SFP28, y DAC pasivo 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28.

Cable DAC pasivo QSFP28 100G a QSFP28 100G

El DAC pasivo QSFP28 100G a QSFP28 100G es un cable de cobre pasivo paralelo de 4 canales que combina cuatro canales SFP de 28 Gbps en un cable de alta densidad. Ofrece 4 canales independientes de transmisión de datos y 4 canales de recepción de datos a través de cable de cobre, ofreciendo un modo rentable de establecer un enlace de 100 Gigabits entre puertos QSFP-100G de switches dentro de bastidores y a través de bastidores adyacentes, ideal para centros de datos, servidores de gama alta y armarios de cableado de empresas. El DAC QSFP28 suele aplicarse para interconexiones en la parte superior del bastidor (ToR) entre el switch ToR 100G y el servidor o el apilamiento de switches 100GbE (como en la siguiente figura).

Aplicación del cable pasivo de conexión directa QSFP28 100G

Figura 1: Aplicación del cable pasivo de conexión directa QSFP28 100G

Cable DAC pasivo QSFP28 100G a 4× 25G SFP28

El cable DAC pasivo QSFP28 100G a SFP28 es un cable de conexión que presta una transición híbrida de un QSFP28 en un extremo a cuatro SFP28 individuales en el otro. Ofrece cuatro canales bidireccionales paralelos que funcionan a una velocidad de hasta 25Gps. Con baja diafonía, radio de curvatura reducido y bajo consumo de energía, el cable multiconector de 100G a 25G satisface la creciente demanda de mayor densidad de canales con integridad de señal de alto nivel en informática de alto rendimiento, conmutación en la parte superior del bastidor e implementaciones de almacenamiento en red.

Cable pasivo de conexión directa QSFP28 100G a 2x 50G QSFP28

QSFP28 100G a 2x 50G QSFP28 breakout DAC es un cable de cobre de conexión directa paralelo de 4 canales que ofrece 4 canales de transmisión de datos independientes y 4 canales de recepción de datos a través del cable. Con este producto se puede alcanzar una velocidad de transmisión de datos agregada de 100Gbps en 5 m. Diseñado para su uso en soluciones rentables de conectividad Ethernet de 100GbE a 2x 50GbE para satisfacer las crecientes necesidades de mayor ancho de banda en los centros de datos, este cable QSFP28 es adecuado para Infiniband EDR y para el canal de fibra de 128G.

Cables breakout DAC 100G

Figura 2: Cables breakout DAC 100G

Tipos de AOC 100G

AOC (Active Optical Cable) es un cable de comunicación que necesita utilizar energía externa para convertir señales eléctricas en señales ópticas o viceversa en el proceso de comunicación. Normalmente existen dos tipos de 100G AOC: AOC QSFP28 100G a QSFP28 100G y AOC QSFP28 100G a 2x 50G QSFP28.

AOC QSFP28 100G a QSFP28 100G

El cable AOC QSFP28 100G a QSFP28 100G se compone de fibra óptica multimodo y módulos ópticos paralelos. Los transceptores QSFP28 de ambos extremos prestan funciones de conversión fotoeléctrica y transmisión óptica para aumentar la velocidad de transmisión y la distancia del cable óptico sin debilitar la compatibilidad con la interfaz eléctrica estándar. Sin pérdida de inserción ni pérdida de retorno, el AOC 100G se utiliza principalmente para aplicaciones de comunicación de datos multicanal de corta distancia en varias ubicaciones del centro de datos, como ToR, EoR y MoR (como la siguiente figura).

Aplicación de AOC QSFP28 100G

Figura 3: Aplicación de AOC QSFP28 100G

AOC 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28

El AOC breakout QSFP28 100G a 2x 50G QSFP28 es un AOC paralelo de alta velocidad de datos, para superar la limitación de ancho de banda del cable de cobre tradicional, terminado con un módulo QSFP28 en un extremo y dos módulos QSFP28 50G en el otro. Presta una solución rentable para la interconexión de centros de datos utilizando dispositivos con puertos 100G QSFP28 y puertos QSFP28 50G, lo que también resulta ideal para la informática de alto rendimiento (HPC) y los despliegues de almacenamiento en red.

Cable AOC breakout 100G

Figura 4: Cable AOC breakout 100G

Preguntas frecuentes sobre cables DAC/AOC 100G

P: ¿Cuál es la diferencia entre 100G DAC y AOC?
R: 100G DAC se compone de cables de cobre twinax con conectores en ambos extremos, mientras que 100G AOC es un cable MMF con conectores SFP en ambos extremos. Hay varias diferencias entre estos dos cables. En general, 100G DAC consume menos energía y es más rentable que 100G AOC. En cambio, AOC 100G admite un mayor rendimiento en la distancia de transmisión y también es más adecuado para el despliegue en centros de datos. Para obtener más información sobre la diferencia entre cables DAC y AOC, por favor lea solución de cableado para centros de datos: Cables DAC vs. cables AOC.
P: ¿Cuál es la estructura del AOC 100G?
R: El 100G AOC consta principalmente de dos módulos ópticos y un puente de cable óptico. Los transceptores de ambos extremos están compuestos por diferentes longitudes de fibra multimodo OM3 u OM4.
P: ¿Se pueden utilizar cables 100G QSFP28 para 40G?
R: Sí, los cables QSFP28 pueden utilizarse para 40G, pero no viceversa. Existe una norma sobre la mezcla de transceptores ópticos de distinta velocidad: ambos extremos de los dos módulos tienen que coincidir y el factor de forma también. Además, la velocidad del puerto tiene que ser igual o superior a la de la óptica utilizada.
P: ¿Qué significa el modo breakout del cable QSFP28?
R: El modo breakout se refiere al funcionamiento de un puerto de 100G como 4 canales separados de 25G o 2 canales separados de 50G. Cuando se descompone un único puerto de 100G en 4 enlaces de 25G o 2 enlaces de 50G, el modo de corrección anticipada de errores (FEC) en ambos extremos del enlace debe ser el mismo para garantizar la conexión.
P: ¿Pueden los clientes utilizar cables QSFP28 de terceros?
R: Sí, se pueden utilizar cables de cobre pasivos 100G de terceros, pero todos los cables deben cumplir las especificaciones IEEE asociadas, así como las especificaciones de interfaz de gestión / EEPROM SFF-8636 para que el switch/router los identifique y reconozca correctamente.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
50.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
42.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
19.1k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.5k