Guía completa sobre la clasificación y categorías de centros de datos
Los centros de datos pueden clasificarse según su tamaño, función, propiedad, nivel de clasificación y metodología de implementación. A continuación, se presentan algunas categorías y clasificaciones típicas de centros de datos.
Categorización y clasificación de los centros de datos
En función del tamaño
-
1. Centro de datos pequeño: Suelen crearse para satisfacer las demandas de organizaciones o pequeñas empresas con poca necesidad de infraestructura informática. En comparación con los centros de datos de mayor tamaño, podrían tener menor capacidad energética y de refrigeración y ocupar un espacio físico más reducido.
-
2. Centro de datos de tamaño medio: Ideal para medianas empresas con necesidades modestas de infraestructura informática. Estos centros de datos pueden alojar una mayor variedad de equipos, ocupar más espacio y disponer de mayor potencia y capacidad de refrigeración.
Es crucial recordar que las especificaciones exactas de un centro de datos de tamaño medio pueden cambiar en función de las necesidades y los recursos disponibles de la empresa. Las dimensiones y características de un centro de datos mediano pueden variar en función de la empresa.
-
3. Centro de datos de la empresa: Los centros de datos a gran escala soportan las enormes necesidades de infraestructura informática de las grandes empresas. Suelen tener grandes superficies físicas, potentes sistemas de refrigeración y alimentación, y numerosas redundancias para una alta disponibilidad.
Las grandes empresas dependen en gran medida de sus centros de datos empresariales, que exigen elevados costes de infraestructura, tecnología y mantenimiento continuo. Ofrecen el marco necesario para gestionar la conectividad de red a gran escala, el almacenamiento de datos y las aplicaciones de misión crítica.
-
4. Centro de datos modular: El centro de datos se compone de bloques modulares que pueden ampliarse fácilmente a partir de una sala de servidores para satisfacer infinitas necesidades. Esto es posible gracias al crecimiento de los bloques modulares individuales.
-
5. Centro de datos de contenedores: El centro de datos se compone de bloques modulares que pueden ampliarse fácilmente a partir de una sala de servidores para satisfacer infinitas necesidades. Esto es posible gracias al crecimiento de los bloques modulares individuales.
En función del objetivo
-
1. Centro de datos de uso general: Estos centros de datos soportan múltiples servicios y aplicaciones de TI. Gracias a su adaptabilidad, pueden atender una amplia gama de necesidades, como el alojamiento de servidores, hardware de red, sistemas de almacenamiento y otras aplicaciones.
-
2. Centro de datos especializado: Diseñados para satisfacer necesidades especializadas, como las de la computación de alto rendimiento (HPC), la investigación o sectores concretos como la banca o la sanidad. Como responden a las necesidades específicas de las empresas o aplicaciones a las que se dirigen, estos centros de datos suelen contar con arquitectura, equipos y medidas de seguridad personalizados.
En función de la propiedad
-
1. Centro de datos propiedad de la empresa: Propiedad de una empresa y gestionados por ella para satisfacer sus necesidades informáticas. La infraestructura está directamente controlada por la empresa gracias a estos centros de datos, que permiten configuraciones personalizadas y medidas de seguridad que responden a necesidades particulares.
-
2. Centro de datos de colocación: Propiedad de una empresa y gestionados por ella para satisfacer sus necesidades informáticas. La infraestructura está directamente controlada por la empresa gracias a estos centros de datos, que permiten configuraciones personalizadas y medidas de seguridad que responden a necesidades particulares.
-
3. Centro de datos en la nube: Operada para proporcionar a los clientes recursos y servicios de computación en nube por proveedores de servicios en nube. Los usuarios pueden consumir de forma centralizada potencia de procesamiento, almacenamiento y otros servicios según sus necesidades gracias a la escalabilidad de los datos en la nube y al acceso bajo demanda a recursos virtualizados.
Según el nivel
El estándar Nivel del Uptime Institute es un conjunto de criterios y clasificaciones para evaluar y comparar la infraestructura y el rendimiento de los centros de datos.
-
1. Nivel I: Capacidad básica Un centro de datos de nivel I proporciona la capacidad básica de infraestructura de alimentación y refrigeración para soportar la carga de TI. Tiene una única ruta de distribución no redundante y puede tener tiempos de inactividad imprevistos, ya que no tiene necesariamente componentes redundantes. Las actividades de mantenimiento o los fallos pueden provocar interrupciones.
-
2. Nivel II: Capacidad redundante Un centro de datos de nivel II incluye componentes de capacidad redundante para aumentar la seguridad y reducir el riesgo de interrupciones. Este nivel incluye todo lo del Nivel I más infraestructura redundante adicional, como módulos SAI, sistemas de refrigeración y generadores. Aunque a menudo el mantenimiento puede realizarse sin interrumpir la carga de TI, el centro de datos puede seguir experimentando tiempos de inactividad en caso de actividades no planificadas o fallos.
-
3. Nivel III: Actualizable simultáneamente Un centro de datos de nivel III dispone de múltiples rutas de alimentación y refrigeración, con sistemas configurados para permitir la retirada y sustitución de cualquier componente (en lo que respecta al mantenimiento) sin afectar a las operaciones de TI. El nivel III incluye todos los componentes que se encuentran en el nivel II, con la adición de múltiples rutas de distribución que se pueden mantener simultáneamente, lo que proporciona una mejor protección contra el tiempo de inactividad.
-
4. Nivel IV: Tolerancia a fallos Un centro de datos de nivel IV ofrece el máximo nivel de tolerancia a fallos y redundancia. Tiene todas las características del Nivel III, y además está construido para soportar un único evento imprevisto, como un incendio, una explosión o un fallo del sistema, sin ningún impacto en la continuidad operativa. Suele incluir varios sistemas independientes y físicamente aislados que proporcionan capacidad redundante y rutas de distribución, cada uno con la capacidad de ser aislado y retirado sin que ello afecte a la carga crítica y de TI.
Según el modelo de implantación
-
1. Centro de datos in situ: Construidos y gestionables en los locales de una organización, ofrecen un control inmediato sobre las instalaciones. En los centros de datos locales hay más control sobre la seguridad, la privacidad y la personalización.
-
2. Centro de datos coubicado: Compartir el espacio físico y la infraestructura con otras empresas mientras se almacena la infraestructura informática en instalaciones de terceros. La reducción de los gastos de capital, la puesta en común de recursos y el acceso a infraestructuras fiables son algunas de las ventajas de los centros de datos coubicados.
-
3. Centro de datos en la nube: Utilizar la infraestructura virtualizada y los servicios en línea de los proveedores de servicios en nube. Los centros de datos en la nube permiten a las empresas disponer rápidamente de recursos y aprovechar los servicios basados en la nube porque ofrecen escalabilidad, flexibilidad y modelos de pago por uso.
Los centros de datos pueden encajar en más de una categoría dependiendo de sus atributos, y estas clasificaciones y categorías no son mutuamente excluyentes. Además, la clasificación de un centro de datos puede cambiar en función de las costumbres regionales y de diversas normas del sector.
Conclusión
Existen varias formas de clasificar y categorizar los centros de datos, incluyendo su tamaño, propiedad, nivel de clasificación, metodología de implementación y función. Utilizando estas clasificaciones, las empresas pueden comprender y distinguir mejor entre los diferentes tipos de centros de datos según sus necesidades y características únicas.
Las organizaciones pueden seleccionar el tipo de centro de datos que mejor se adapte a sus necesidades considerando variables como el tamaño del centro de datos, su propósito o especialización, el modelo de propiedad, el nivel de disponibilidad y el estilo de implementación (en las instalaciones, colocation o en la nube). Cada tipo de centro de datos tiene características y consideraciones diferentes, ya sea un centro de datos pequeño con un equipo de TI limitado, un centro de datos de tamaño mediano con requisitos modestos o un centro de datos empresarial con operaciones extensas.
Al categorizar y elegir un centro de datos, otros factores cruciales a tener en cuenta incluyen la escalabilidad, las capacidades de recuperación ante desastres, las medidas de seguridad y el cumplimiento de los estándares de la industria. En última instancia, conocer los diferentes tipos de centros de datos y cómo se clasifican ayuda a las empresas a alinear su plan de infraestructura de TI con sus necesidades y objetivos únicos.
FS ofrece a las empresas soluciones de centro de datos de alto rendimiento y baja latencia, personalizadas para satisfacer las necesidades de almacenamiento, procesamiento y gestión de datos. FS cuenta con una cartera de dispositivos de red, incluyendo switches, así como servicios técnicos para transformar a las empresas hacia la nueva era de los centros de datos.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021