Definición, tipos y precio de switch de red
Historia de switch de red
Con el rápido crecimiento de la interconexión de red, surge la tecnología de conmutación, y luego se inventó el switch de red.
Definición de switch de red
Switch de red, un dispositivo para ampliar la red, puede proporcionar más puertos conectados en la subred. Debido a su alto rendimiento y mejor precio. alta flexibilidad, gestión y fácil instalación, se ha convertido en el switch más popular en todo el mundo.
Tipos de switch de red
En términos generales, hay dos tipos de switch de red: switch WAN y switch LAN. El switch WAN se utiliza principalmente en el campo de las telecomunicaciones para proporcionar una plataforma de comunicación básica. El switch de red LAN se utiliza en la red de área local para conectarse a dispositivos terminales, como PC e impresoras de red.
Tipos de switch de red | Aplicación |
---|---|
Switch para red WAN | Se utiliza en el campo de telecomunicaciones para proporcionar una plataforma de comunicación básica. |
Switch para red LAN | Se utiliza en la red de área local para conectarse a dispositivos terminales, como PC e impresoras de red. |
Según forma de estructura de red, switch de red se divide en tres tipos: switch de acceso, switch de convergencia y switch de núcleo. Entre ellos, switch de núcleo con el diseño modular de rack y los módulos 1000Base-T que están equipados con ellos básicamente han sido diseñados. El switch de acceso admite 1000Base-T con puerto fijo, principalmente con puertos 10/100M, y proporciona puertos uplink 1000Base-T en forma de puertos fijos o ranuras de expansión. El switch de capa de convergencia tiene diseños de chasis y de puerto fijo. Puede proporcionar varios puertos 1000Base-T. Por lo general, también puede proporcionar otras formas de puertos combo 1000Base-X. El switch de capa de acceso y de la capa de convergencia constituyen una solución completa de LAN para las pequeñas y medianas empresas.
Tipos de switch de red | Forma de diseño | Características |
---|---|---|
Switch de acceso | Diseño de puerto fijo | Proporcionar capacidad de acceder a sistemas de aplicaciones en el segmento de la red local, para resolver las necesidades de acceso mutuo entre usuarios adyacentes. |
Switch de convergencia | Diseño modular de tipo rack o Diseño de puerto fijo | Se utiliza para conectar la capa núcleo y la capa de acceso. La capa de convergencia tiene múltiples funciones como implementación de políticas, seguridad, acceso a grupos de trabajo, enrutamiento entre LAN virtuales, dirección de origen o filtrado de direcciones de destino, etc. |
Switch de núcleo | Diseño modular de tipo rack | La capa de núcleo es la columna vertebral de la red y garantiza el rendimiento de toda la red. Su equipamiento incluye routers, firewalls, switch de núcleo, etc. El propósito principal del switch de núcleo es proporcionar una estructura de transmisión troncal rápida y confiable a través de comunicaciones de reenvío de alta velocidad. |
Según velocidad de transmisión, se clasifica en switch fast ethernet, switch gigabit ethernet, switch 10 gigabit ethernet, switch 25 gigabit ethernet, switch 40 gigabit ethernet, switch 100 gigabit ethernet. Leer este artículo para conocer Diferencias entre switch gigabit y switch fast gigabit
Tipos de switch de red | Estándar | Velocidad |
---|---|---|
Switch fast ethernet | IEEE | 100 Mbps |
Switch gigabit ethernet | IEEE 802.3ab y 802.3z | 1000 Mbps |
Switch 10 gigabit ethernet | IEEE 802.3ae | 10 Gbit/s |
Switch 25 gigabit ethernet | IEEE 802.3by y 802.3cd | 25 Gbit/s |
Switch 40 gigabit ethernet | IEEE 802.3ba-2010 | 40 Gbit/s |
Switch 100 gigabit ethernet | IEEE 802.3ba-2010 | 100 Gbit/s |
Según el modelo OSI, el switch de red se divide en seis tipos: switch de capa 2, switch de capa 3, switch de capa 4, switch de capa 5, switch de capa 6 y switch de capa 7. El switch de capa 2 basado en la dirección es el switch más utilizado, se utiliza en la capa de acceso y la capa de convergencia. El switch de capa 3 basado en ip dirección y protocolo, se utiliza en la capa de núcleo. Algunos se utilizan en la capa de convergencia. Y los switches de capa 4 y más se utilizan para data center de internet. Leer este artículo conoce las diferencias entre switch de capa 2 y switch de capa 3
Según características de gestión de switch, switch se divide en switch administrable y switch no administrable. Los switches administrables tienen más capacidad que los no administrables. La diferencia entre switch administrable y switch no administrable es si soporta los protocolos SNMP (Protocolo simple de administración de red), RMON (Monitoreo remoto de red), etc., Switch administrable admite monitoreo de red, análisis de tráfico, pero el precio es muy alto. Para redes grandes y medianas, El switch administrable debe seleccionarse en la capa de convergencia. En la capa de acceso, depende de las necesidades de la aplicación. Los switches de la capa central son todos switches administrables. Por lo general, los switches gestionables tienen una consola accesible a distancia (línea de comandos o interfaz web) para que los administradores puedan realizar cambios o ajustes sin estar en la misma ubicación física. En cambio, los switches no gestionados son "plug and play". Permiten que los dispositivos Ethernet se comuniquen entre sí de forma automática utilizando la autonegociación para determinar parámetros como la velocidad de transmisión de datos y si se debe utilizar el modo half-duplex o full-duplex. En resumen, con los switches administrables, puede ajustar la configuración del switch según los requisitos de su sistema y supervisar el estado del switch, mientras que el switch no administrable se envía con una configuración fija y no permite ningún cambio en esta configuración.
Según switch si admite apilamiento, el switch se divide en switch apilable y switch no apilable. El propósito del diseño de apilamiento es para crecer la densidad de puertos. Cuando se utilizan switches independientes, cada switch se gestiona, soluciona problemas y configura como una entidad individual. Por el contrario, los switches apilables proporcionan una forma de simplificar y aumentar la disponibilidad de la red. Un switch apilable es un switch de red completamente funcional que funciona de forma independiente, pero que también se puede configurar para funcionar junto con uno o más switches de red; este grupo de switches muestra las características de un solo switch pero tiene la capacidad de puerto del suma de los conmutadores combinados.
Las características del switch
Las funciones principales del switch incluyen direccionamiento físico, topología de red, verificación de errores, secuencia de tramas y control de flujo. En la actualidad, el switch también tiene algunas funciones nuevas, como soporte para VLAN (red de área local virtual), soporte para agregación de enlaces y algunas incluso tienen la función de firewall.
Además de poder conectarse al mismo tipo de red, el switch también puede desempeñar un papel en la interconexión entre diferentes tipos de redes (como Ethernet y Fast Ethernet). Hoy en día, muchos switches pueden proporcionar puertos de conexión de alta velocidad que admiten Fast Ethernet o FDDI, etc., que se utilizan para conectarse a otros switches en la red o proporcionar ancho de banda adicional para servidores clave que ocupan mucho ancho de banda.
En términos generales, cada puerto del switch se utiliza para conectarse a un segmento de red independiente, pero a veces para proporcionar una velocidad de acceso más rápida, podemos conectar algunas computadoras de red importantes directamente al puerto del switch. De esta manera, los servidores clave y los usuarios importantes de la red tienen velocidades de acceso más rápidas y soportan un mayor flujo de información.
Función de aprendizaje: el switch Ethernet comprende la dirección MAC del dispositivo conectado a cada puerto, asigna la dirección al puerto correspondiente y la almacena en la tabla de direcciones MAC en la caché del switch.
Filtrado de reenvío: cuando la dirección de destino de una trama de datos se asigna en la tabla de direcciones MAC, se reenvía al puerto conectado al nodo de destino en lugar de a todos los puertos (si la trama de datos es una trama de difusión/multidifusión, se reenvía a todos los puertos).
Eliminación de bucles: cuando el switch incluye un bucle redundante, el switch Ethernet evita bucles a través del protocolo de árbol de expansión, al tiempo que permite la existencia de rutas de respaldo.
Educación adicional: La máquina Ethernet AC prueba la dirección MAC del dispositivo conectado a cada puerto, asigna la dirección al puerto correspondiente y la almacena en la tabla de direcciones MAC en la memoria caché de la máquina AC.
Reenvío/filtrado: cuando la dirección de destino de una trama de datos se asigna en la tabla de direcciones MAC, se reenvía al puerto adyacente al nodo de destino en lugar de a todos los puertos (si la trama de datos es una trama de difusión/multidifusión, se reenvía a todos los puertos).
Precio del switch
En Internet, si es barato o no es relativo. Cisco es un proveedor con grandes beneficios. En comparación con los altos precios de Cisco, los precios de sus competidores como Juniper y HP son más aceptables para las empresas. Además, hay algunos otros proveedores de switches de red económicos que cobran por puerto en el mercado y sus productos serán más baratos.
Vale la pena mencionar que muchos proveedores como D-Link, Netgear y FS.com pueden proporcionar a los clientes productos de red de nivel empresarial a precios más bajos. La razón por la que los productos pueden suministrarse a precios extremadamente bajos se debe precisamente al uso de componentes comerciales de silicio. Grandes proveedores como Cisco, Juniper y HP han diseñado circuitos integrados específicos de aplicación (ASIC) para sus switches. Estos chips ASIC, junto con las funciones avanzadas que pueden proporcionar los productos de estos fabricantes, han aumentado considerablemente el precio de los switches de gama alta. Muchos grandes proveedores han agregado funciones de red de tres capas a sus switches de capa de acceso LAN, lo que también se ha convertido en otra razón para los altos precios de sus productos. Bjarne Munch, analista de investigación jefe de Gartner y autor del Informe de investigación de cambio económico de Gartner, dijo que muchas empresas en realidad no necesitan implementar la conmutación de capa 3 en la capa de acceso de la LAN. Si desea ahorrar dinero, simplemente compre un switch de capa 2.
Conclusión
En resumen, al planificar y diseñar una red y seleccionar un switch, por un lado, debe basarse en las necesidades y el presupuesto propios y, por otro lado, se deben examinar cuidadosamente las diversas funciones del switch. desarrollo de la tecnología de conmutación, cada vez más switches se integran con otras redes. Las nuevas funciones del equipo, la elección del switch debe considerarse en su totalidad.
Artículos relacionados:
Switch multi-gigabit para la creciente red de campus empresarial
Cuatro pasos para elegir el mejor switch gigabit para red dómestica
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021