Desmitificación de los cables MTP® OM5: Todo lo que necesita saber
El cable MTP® OM5 es un tipo de cable de fibra óptica multimodo que se utiliza cada vez más en centros de datos y otros entornos informáticos de alto rendimiento. Este artículo ofrece una introducción completa al cable MTP® OM5, incluidas sus características y beneficios. También trataremos las preguntas más frecuentes sobre el cable MTP® OM5 para ayudarle a tomar una decisión informada a la hora de seleccionar cables de fibra óptica para sus necesidades de transmisión de datos a alta velocidad.
Introducción a los cables MTP® OM5
El cable OM5 es el tipo más nuevo de cable de fibra multimodo. Y el cable de fibra MTP® OM5 es una fibra multimodo que utiliza conectores MTP® de alta densidad. Este tipo de conector puede alojar hasta 288 fibras individuales, lo que ahorra mucho espacio y recursos para el cableado de fibra óptica. MTP® OM5 tiene un ancho de banda modal efectivo (EMB) y una atenuación de cable de fibra claramente definidos que rinden en al menos cuatro longitudes de onda de bajo coste de 840 nm a 953 nm. Se creó para ofrecer un soporte óptimo a las aplicaciones de multiplexación por división de onda corta (SWDM), lo que reduce la cantidad de fibras necesarias para las transmisiones de alta velocidad.
Los cables OM5 multimodo MTP® de 12 y 24 fibras son los dos tipos más comunes. Los cables de conexión OM5 MTP® de 12 fibras se utilizan habitualmente para establecer conexiones de alto rendimiento de 10G, 40G o 100G. Con 24 fibras en un único conector MTP®, MTP®-24 proporciona una densidad adicional frente a tres conectores MPO-8 o dos conectores MPO12, lo que acorta el tiempo de limpieza e inspección.
Cables MTP® OM5 vs. OM4 vs. OM3
MTP® OM3 es un tipo de fibra multimodo con un núcleo de 50 µm que puede utilizarse con módulos ópticos 10G (10GBASE-SR) de FS para alcanzar una distancia de transmisión de 300 metros. Para mejorar el rendimiento de MTP® OM3, el fabricante desarrolló MTP® OM4 con especificaciones más estrictas. MTP® OM4 puede utilizarse con módulos ópticos 10G (10GBASE-SR) para alcanzar una distancia de transmisión de 400 metros.
En comparación con los cables de conexión de fibra OM3 y OM4, el MTP® OM5 puede emplearse para aplicaciones de mayor ancho de banda. El cable MTP® OM5 puede alcanzar su máxima distancia de transmisión cuando se utiliza con módulos ópticos SWDM. Cuando se utiliza con módulos ópticos 40G/100G (400G SWDM4/100G SWDM4), la distancia de transmisión puede alcanzar 440 metros y 150 metros, respectivamente. La siguiente tabla muestra una comparación entre OM3, OM4 y OM5. Tenga en cuenta que los datos presentados en la tabla se basan en los resultados obtenidos utilizando el módulo óptico de FS.
Ancho de banda (MHZ*KM)
|
Limitación de distancia
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de fibra
|
EMB 850 nm
|
EMB 953 nm
|
10GBASE-SR
|
SWDM4 40G
|
SWDM4 100G
|
OM3 | 2000 | 300m | 240m |
75m
|
|
OM4 | 4700 | 400m | 350m | 100m | |
OM5 | 4700 | 2470 | 400m | 440m | 150m |
A menudo se comparan los cables de fibra MTP® OM4 y OM5, pero hay algunos conceptos erróneos que conviene aclarar. La norma TIA para cables de fibra óptica OM4 sólo exige un ancho de banda de 4700 MHz.km en la longitud de onda de medición de 850 nm, sin ninguna especificación establecida para EMB en otras longitudes de onda. En cambio, el cable óptico OM5 tiene un requisito específico de 4700 MHz.km a 850 nm y 2470 MHz.km a 953 nm.
Este requisito adicional garantiza que todas las fibras MTP® OM5 cumplan el requisito mínimo de rendimiento a 953 nm. Aunque algunas personas afirman que el cable óptico MTP® OM5 tiene mejor alcance que la fibra OM4, lo cierto es que esto es así en el caso de los transceptores multi-longitud de onda que operan en toda la banda de onda de 850 nm a 940 nm. En estos casos, MTP® OM5 ofrece una mejora significativa del rendimiento en comparación con MTP® OM4, y el aumento de coste está justificado.
Preguntas frecuentes sobre los cables MTP® OM5
¿Son compatibles los cables MTP® OM5 con otras soluciones de fibra óptica?
Sí, los cables MTP® OM5 son compatibles con otras soluciones de fibra óptica multimodo, como los cables OM4 y OM3. Esto los convierte en una opción ideal para actualizar las redes de fibra óptica existentes.
¿Cuál es el proceso de instalación de los cables MTP® OM5?
La instalación del cable MTP® OM5 es similar a la de otros cables de fibra óptica. Sin embargo, es importante asegurarse de que los conectores están correctamente alineados y de que el cable no está doblado más allá de su radio de curvatura mínimo. Se recomienda una instalación profesional para garantizar un rendimiento óptimo.
¿Cuáles son algunas consideraciones clave a la hora de seleccionar cables MTP® OM5?
Al seleccionar cables MTP® OM5, es importante tener en cuenta la longitud del cable, el número de fibras requeridas y el tipo de conectores que se necesitan. También es importante asegurarse de que el cable cumple las normas industriales de rendimiento y seguridad.
¿Puede FS suministrar fibra multimodo OM5?
Sí. En la actualidad, FS puede ofrecer cables troncales MTP® OM5 para 12/24 fibras con diferentes polaridades. Para aplicaciones específicas, también se pueden ofrecer servicios personalizados.
Artículo relacionado: Preguntas frecuentes sobre la fibra multimodo OM5
Conclusión
Aunque la tecnología SWDM puede utilizarse con fibras OM4 y OM3, su principal ventaja radica en la capacidad de OM5 para admitir aplicaciones SWDM en el rango de longitudes de onda de 850-953 nm. Esto no es posible con las fibras OM4 u OM3. Para otras aplicaciones del sector multimodo, la fibra OM4 sigue siendo la opción práctica y habitual. Por lo tanto, los cables MTP® OM5 son adecuados para entornos de red que requieren transmisión de datos a alta velocidad, especialmente en centros de datos y otros entornos informáticos de alto rendimiento.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Servicio de garantía y mantenimiento | FS](https://media.fs.com/images/community/erp/YWYAW_1xYXDST.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021