¿Qué son las potencias ópticas TX/RX y sus funciones?
![medir potencia óptica de transmisión y recepción de sfp con medidor de potencia optica](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202104/30/medir-potencia-%C3%B3ptica-de-transmisi%C3%B3n-y-recepci%C3%B3n-de-sfp-1619770853-UAaGgb2KWY.png)
Potencia óptica TX significa potencia óptica de transmisión en la salida del transceptor óptico. Potencia óptica RX significa potencia óptica de recepción en la entrada del transceptor óptico. Sus unidades son dB(decibelio).
¿Por qué potencia óptica de transmisión y recepción son importantes?
Potencia óptica de transmisión y recepción son las características importantes que afectan la distancia de transmisión de la señal. Generalmente, solo cuando potencia óptica de transmisión y recepción están dentro de rango, se puede garantizar la distancia de transmisión o la calidad de transceptor óptico.
Los rangos de potencia óptica de transmisión de transceptor óptico SFP 1G.
Nombre | Distancia | Longitud de onda | Estándar ethernet | Potencia de transmisión |
---|---|---|---|---|
SFP 1G | 500m, 2km | 850nm, 1310nm | 1000BASE-SX | -9.5 dBm~-3.0 dBm |
10km | 1310nm | 1000BASE-LX/LH | -9 dBm~-3.0 dBm | |
20km | 1310nm | 1000BASE-LX/LH | -9.5 dBm~-3.0 dBm | |
40km | 1310nm | 1000BASE-LH | -5 dBm~0dBm | |
40km | 1550nm | 1000BASE-EX | -5 dBm~0dBm | |
80km, 100km, 120km, 160km | 1550nm | 1000BASE-ZX, 1000BASE-EZX, 1000BASE-ZXC | 0~5dBm |
Los rangos de potencia óptica de transmisión de SFP+ 10G
Nombre | Distancia | Longitud de onda | Estándar ethernet | Potencia de transmisión |
---|---|---|---|---|
SFP+ 10G | 220m, 2km | 1310nm | 10GBASE-LRM | -6.5~-0.5dBm |
300m | 1310nm | 10GBASE-SR, 1000BASE-SX y 10GBASE-SR | -7.3~-1dBm | |
10km | 1310nm | 10GBASE-LR | -8.2~0.5dBm | |
40km | 1550nm | 10GBASE-ER(10G-ER40-I) | 0~5dBm | |
40km | 1550nm | 10GBASE-ER(10G-ER) | -1~4dBm | |
100km | 1550nm | 10GBASE-ZR | 0~5dBm |
¿Cómo medir potencia óptica de transmisión y recepción?
Tomando el módulo SFP+ 10GBASE-LR como ejemplo, los pasos de prueba son los siguientes:
Paso 1: Insertar SFP+ 10GBASE-LR en el puerto SFP+ del switch
Paso 2: Conectar SFP+ y medior de potencia óptica de conector sc utilizando cable fibra lc sc
Paso 3: Presionar el interruptor del medior de potencia óptica, y presionar la tecla "λ" para modular la longitud de onda del SFP+ 10GBASE-LR (es decir, modular la longitud de onda a 1310nm).
Cuando se completa, el número que se muestra en la pantalla es la potencia óptica de transmisión. Además, la potencia óptica transmitida es equivalente a la potencia óptica recibida del transceptor en el otro lado en un enlace de corta distancia. Nota: 1. Si la potencia óptica de transmisión o recepción es inferior a -30dBm (incluido -30dBm), a menudo se debe a que los transceptores ópticos no han enviado ni recibido señales reales. 2. Si la potencia óptica recibida es inferior a -14dBm (incluido -14dBm), puede haber algún problema con los cables de fibra óptica, como conectores defectuosos y extremos contaminados que provocan una pérdida de señal excesiva.
Los problemas y soluciones de potencia óptica de transmisión o recepción
Cuando encuentra los problemas siguientes de hardware, podría contactar con su proveedor de transceptor. El TOSA (Subconjunto óptico del transmisor) tiene un mal rendimiento. Los componentes PD y PIN del TOSA no están soldados firmemente. Los PIN LD+ y LD- del TOSA no están soldados firmemente. El chip tiene un mal rendimiento. Los componentes (como condensadores, resistencias, inductores o perlas magnéticas) debajo de los pines del chip de almacenamiento faltan o tienen un rendimiento deficiente. La potencia óptica no coincide con la resistencia.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021