Todo lo que necesita saber sobre el switch PoE industrial
No hace falta decir que el dispositivo necesita energía para funcionar. En este sentido, los conmutadores PoE ofrecen una solución para suministrar energía a los equipos con un solo cable Ethernet. Los conmutadores PoE se dividen en conmutadores PoE comerciales y conmutadores PoE industriales según los diferentes escenarios de aplicación. Y este artículo presenta en detalle los escenarios de aplicación y las ventajas de los conmutadores PoE industriales, así como la comparación entre los conmutadores PoE comerciales y los conmutadores PoE industriales, espero que pueda ser de referencia para usted.
¿Qué es el switch PoE industrial?
En años recientes, switches industriales de alimentación a través de Ethernet (PoE) se han utilizado cada vez más ampliamente. Los conmutadores PoE industriales, también conocidos como conmutadores PoE "reforzados" o conmutadores PoE "reforzados", son equipos de conmutación PoE utilizados en el campo del control industrial; sin embargo, los conmutadores PoE comerciales se utilizan generalmente en oficinas y entornos interiores. sugiere, son la mejor opción para entornos industriales o ciertos entornos hostiles. En circunstancias normales, los conmutadores PoE industriales se utilizan en entornos hostiles con condiciones extremas y recursos limitados, como temperaturas extremadamente bajas o altas. A partir de esto podemos pensar en algunos escenarios severos que requieren el uso de switches industriales, como monitoreo de tráfico en carreteras, monitoreo de seguridad, energía eólica fotovoltaica, minas de carbón y otros campos.
¿Qué debería tener el switch PoE industrial?
PoE switches industriales tienen un conjunto de características. Los puntos clave se resumen a continuación:
Múltiples estándares PoE disponibles
Los conmutadores PoE industriales admiten múltiples estándares poe, pueden transportar múltiples fuentes de alimentación y corriente poe y cumplen con los requisitos de acceso de múltiples dispositivos alimentados en escenarios industriales.
Red de anillo rápido, redundancia rápida
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) vincula las redes para lograr redundancia, lo que permite una protección contra fallas en menos de 50 ms. Dado que cualquier tiempo de inactividad de la red (incluso unos pocos segundos) puede provocar errores críticos y problemas operativos, los ERPS se utilizan a menudo en algunos escenarios industriales, como vigilancia, facilitaciones automatizadas, minería, servicios públicos y gestión de residuos.
Rendimiento súper antiinterferencias
Los conmutadores PoE industriales pueden funcionar en entornos electromagnéticos hostiles y tienen altos niveles de protección en términos de protección contra rayos, impermeabilización, protección contra la corrosión, protección contra impactos y protección contra la electricidad estática.
Adaptarse a un entorno de temperatura amplia
Los interruptores Poe industriales generalmente utilizan una carcasa de metal corrugado, un diseño sin ventilador, mejor disipación de calor, protección más fuerte y pueden funcionar normalmente en el rango de temperatura de -40 °C ~ 75 °C, y pueden adaptarse bien a temperaturas y humedad complejas.
Diseño de fuente de alimentación redundante
La fuente de alimentación es una parte muy importante de los conmutadores PoE industriales. Los cortes de energía generalmente representan más del 35% de la tasa de fallas de los equipos. Para evitar los problemas causados por fallas de energía, los conmutadores PoE industriales adoptan un diseño de redundancia de fuente de alimentación dual para garantizar un funcionamiento estable y confiable del sistema.
Larga vida útil
Los conmutadores PoE industriales adoptan soluciones de grado industrial, desde materiales de carcasa hasta componentes de soporte, por lo que el producto es más confiable y tiene una vida útil más larga.
Rendimiento de seguridad
Los conmutadores PoE industriales pueden detectar automáticamente si deben suministrar energía y cuánta corriente suministra. Cuando el puerto no necesita fuente de alimentación, puede dejar de funcionar automáticamente. De esta manera, cuando se conectan varios dispositivos en una escena industrial, se puede evitar la situación en la que una alta potencia provoque que el dispositivo se queme. (No limitado a las funciones anteriores)
Switch PoE industrial frente a conmutador PoE comercial
De hecho, esencialmente no existe diferencia entre los conmutadores PoE industriales y los conmutadores PoE comerciales. Sin embargo, debido a los diferentes escenarios de aplicación, sus funciones y modos de funcionamiento siguen siendo diferentes. Es necesario compararlos aquí en todos los aspectos. (Debido a que existen algunas diferencias en algunos elementos de comparación, tome los dos productos FS comunes como ejemplo).
PoE switch industrial (IES3100-8TF-P) | PoE switch comercial (S3150-8T2FP) | |
---|---|---|
Temperatura de funcionamiento | -40°C~75°C | 0~50°C |
Tensión de funcionamiento | DC 48V-57V | AC 100V-240V |
AC 100V-240V | respaldos de fuente de alimentación dual/redundante | suministro único |
Disipación de calor | gabinete sin ventilador | tipo distribuido en ventilador |
Método de colocación | diseñado con un tipo de carril DIN. | en bastidores |
¿Necesito un switch PoE industrial?
Antes de considerar si necesita un conmutador PoE industrial, debe considerar primero si hay algunas escenas malas en las que necesita usarlo. Por lo tanto, el escenario de aplicación es el más digno de consideración.
Si desea instalar un conmutador PoE en entornos hostiles, como gabinetes de control de tráfico, talleres de fábrica y lugares al aire libre con temperaturas extremadamente bajas o extremadamente altas, los conmutadores PoE industriales son muy adecuados.
Si desea conectar dispositivos finales alimentados por PoE, como cámaras IP, teléfonos, puntos de acceso inalámbrico, sensores y más, los conmutadores poe de grado industrial también son una buena opción. Además, los conmutadores PoE industriales no gestionados tienen funciones limitadas y son adecuados para escenarios de redes pequeñas y medianas; Los conmutadores PoE industriales gestionados tienen soluciones de red flexibles y se utilizan principalmente en la capa de conexión de redes grandes, medianas y pequeñas. Los switches PoE industriales gestionados por FS son buenas opciones.
De acuerdo con el escenario de la aplicación, debería ser fácil encontrar el tipo de interruptor de grado industrial que se necesita directamente y luego considerar algunas características del interruptor y luego podrá encontrar un interruptor adecuado para usted. Esperemos que esto pueda proporcionar una ayuda beneficiosa para todos.
Conclusión
Los conmutadores PoE industriales y los conmutadores PoE comerciales son básicamente iguales en términos de funciones, pero los conmutadores PoE industriales se utilizan en entornos hostiles, por lo que tienen algunas características que los conmutadores PoE comerciales no tienen. Cuando elige un conmutador PoE industrial, debe considerar su seguridad y compatibilidad, etc., luego elija un conmutador PoE industrial adecuado.
Artículo relacionado:
¿Qué hay que tener en cuenta al comprar un switch PoE industrial?
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021