Español
Evolución de 10G a 100G para una red metropolitana
Con el tráfico mundial de datos creciendo a un ritmo aproximado del 40% anual, la red de 10G se está saturando gradualmente, lo que dificulta su adaptación al entorno de red existente. Por otro lado, el rápido crecimiento del tráfico de comunicaciones por Internet también ha promovido la popularización de las redes ópticas de 100G en cuanto a la demanda de mayor capacidad y mayores distancias de enlace en las redes metropolitanas. La continua madurez de la tecnología PAM4, DWDM y coherente también está ayudando a la red de metro a pasar de 10G a 100G.
También podría interesarte
Suscríbete para recibir las últimas noticias
Dirección de correo electrónico
Vídeos
03:35
jun 6, 2022
519
2
Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS
Tendencia reciente
Etiquetas populares
Popular
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021