Español

Ampliar para introducir extensores de vídeo SDI/HDMI/VGA/DVI

Actualizado el 03 de enero de 2023 por
856

Introducción

Un extensor de vídeo es un tipo de dispositivo de hardware que permite a los usuarios convertir un video un formato de señal en otro. Por ejemplo, el extensor de video construido por FS.com proporciona un sencillo funcionamiento plug-and-play e incluye extensores SDI, extensores HDMI, extensores VGA y extensores DVI. Esta serie de dispositivos permite a los usuarios vincular formatos tecnológicos anteriores con las actualizaciones más recientes sin necesidad de una revisión completa de su sistema de audio o vídeo. Extensores de vídeo S-Video, Compuesto, Componentes, Coaxial y RGB. También se admiten formatos de vídeo de pantalla ancha. Estos dispositivos se pueden usar cuando los usuarios convierten una señal de vídeo de algunos dispositivos, como una cámara o un ordenador portátil a una televisión. A continuación, explicaremos detalladamente estos extensores de vídeo por fibra.

Extensores SDI

El extensor SDI transfiere señales de vídeo digital HS-SDI multivelocidad entre dos dispositivos HD-SDI mediante un cable de fibra. Se puede utilizar un cable monomodo o multimodo para extender la señal a una distancia de 10 km. En el extensor de fibra óptica, el emisor recibe la señal de entrada SDI del dispositivo HD-SDI, y luego la fibra lo convierte en una señal óptica y lo transmite a través de una fibra óptica. El receptor en el otro extremo obtiene los datos, convierte la señal óptica al formato SDI y la transfiere al otro dispositivo HS-SDI.

Nuestra serie estándar de transmisor de fibra óptica a video, transceptor de audio y datos y receptor de vídeo, transceptor de audio y datos, utiliza codificación y descodificación digital sin comprimir para una transmisión de vídeo de alta calidad. Nuestros extensores de fibra óptica a video vienen en 1 canal, 2 canales, 4 canales, 8 canales, 16 canales, 32 canales y SDI. El extensor de fibra óptica a vídeo SDI viene en HD, alta definición, 1080I, 1080P y 3G. estas unidades reforzadas para el medio ambiente proporcionan la transmisión de 1 canal, 2 canales, 4 canales, 8 canales, 16 canales, 32 canales de vídeo independiente. Nuestros extensores de fibra óptica a vídeo también ofrecen 1 canal de audio y 1 canal de datos bidireccional sobre una fibra óptica multimodo y son ideales para su uso en instalaciones no acondicionadas en carretera o fuera de las plantas. El producto es ampliamente utilizado en el campo de CCTV, videovigilancia y defensa nacional.

Extensores HDMI

Los dispositivos extensores HDMI incluyen un transmisor y un receptor, que es un sistema de transporte de fibra óptica compatible con HDCP de alta velocidad capaz de distribuir señales HDMI de alta resolución a través de un cable de fibra mientras mantiene una calidad de imagen impecable. Un módulo transmisor óptico convierte la señal de entrada HDMI de un dispositivo fuente, como un descodificador o un reproductor de Blu-ray, en pulsos de luz que se transmiten a través de dos hilos de fibra óptica. En el lado de la pantalla, un módulo receptor óptico convierte los pulsos de luz en una señal HDMI para mostrarlos en un monitor o proyector. El extensor HDMI a fibra admite enlaces ópticos que utilizan fibra multimodo o monomodo. Estas características hacen que el equipo sea una buena solución para aplicaciones de pantalla digital que requieren una calidad de señal impecable en tendidos de cables extremadamente largos.

Todos los televisores y la mayoría de los monitores de ordenador tienen HDMI. Es fácil de usar y los cables son baratos, y lo mejor de todo, lleva audio. Si está conectando su ordenador a un televisor, el HDMI debería ser su primera opción. Le ahorrará muchas molestias.

Extensores VGA

Los extensores VGA de FS.com, en el sistema de aplicaciones multimedia, a menudo necesitan realizar la transmisión remota de la señal de vídeo digital VGA, las señales de audio y video. Pero cuando se usa un cable común para transmitir, la señal de salida es pobre y vulnerable a la interferencia, y la visualización de la imagen será borrosa, arrastrada y con separación de colores. Al mismo tiempo, para distancias de transmisión cortas, el uso de una pluralidad de cables para transmitir estas señales no puede cumplir con los requisitos de publicación de información multimedia y cámara de vídeo HD. Para una transmisión a larga distancia, el uso de la transmisión del extensor VGA resuelve completamente este tipo de problemas con una distancia de transmisión de fibra óptica monomodo de 1 núcleo de entre 1 metro y 20 kilómetros. Mientras tanto, la transmisión óptica tiene las ventajas de una menor atenuación, amplia banda de frecuencia, gran capacidad anti interferente, alto rendimiento de seguridad, pequeño volumen y peso ligero, por lo que tiene ventajas incomparables en la transmisión a larga distancia y en entornos especiales.

Extensores DVI

Los extensores DVI de FS.com adoptan la tecnología internacional más avanzada de transmisión de vídeo digital y fibra óptica, realizando una transmisión de señal síncrona, sin distorsión, sin comprimir y de alta calidad. El host del ordenador, la señal de vídeo de alta definición, etc., exportando la larga distancia de varias relaciones de resolución de la señal DVI de un canal, resuelve solamente la transmisión a corta distancia. Puede convertir algunos de estos cables en otros.

Los extensores DVI incluyen un transmisor y un receptor, que pueden transmitir señales de vídeo DVI, audio, USB, MIC y RS232 del PC a una ubicación remota a través de un solo cable de red, y también proporciona una interfaz de salida DVI en la unidad local. El dispositivo admite una transmisión de vídeo HD con una resolución 1920 x 1200, y la distancia de extensión por par único es de 120 metros. También es compatible con el protocolo TPC/IP y puede alcanzar los 200 metros después de conectar el switch de red, y tiene la posibilidad de funcionamiento en cascada múltiple. Este producto puede ser ampliamente utilizado en sistemas de videoconferencia, sistemas de visualización multimedia, sistemas de visualización médica, sistemas de presentación comercial, etc.

Resumen

Con detección de resolución rápida y cableado delgado, los extensores de vídeo de FS.com son los mejores del mercado y tienen precios altamente competitivos. Ahorre mucho dinero instalando un extensor simple y fácil de usar en lugar de comprar una variedad de costosos equipos A/V nuevos para conectar dispositivos. No importa cuál sea el requisito de conversión de formato de vídeo, FS.com tiene soluciones asequibles y efectivas. En el futuro, FS.com investigará y desarrollará extensores de fibra y creará nuevos productos.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.5k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.6k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.1k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.1k