Español

Guía de aplicación del conversor de medios de fibra a fibra óptica

Actualizado el 16 de abril de 2020 por
3.1k

El conversor de medios de fibra a fibra es capaz de conectar: redes multimodo y monomodo, cables de red de fibra óptica dual a cables de fibra simple, y dos redes que utilizan diferentes longitudes de onda de luz. A continuación exponemos tres escenarios de aplicación en los que se despliegan conversores de medios de fibra a fibra óptica.

Aplicación de fibra óptica multimodo a monomodo

La fibra óptica monomodal está construida con filamentos delgados de vidrio que tienen un núcleo diametral muy pequeño, el cual produce baja atenuación de señal. Esta construcción proporciona un altísimo procesamiento de datos de hasta 100 Gbps a distancias de entre 10 km y 80 km. Un cable de fibra óptica multimodo tiene un núcleo diametral más grande que una fibra monomodo con distancias de transmisión más cortas de hasta 500 metros para señales de red de 10 Gbps. El conversor de medios de fibra a fibra óptica se utiliza en lugares donde se requiere la conversión de fibra multimodo (MM) a monomodo (SM) para soportar distancias más largas. Con la conversión de multimodo (MM) a monomodo (SM), la transmisión de red se extiende de manera efectiva, eliminando la necesidad de sustituir el tipo de fibra óptica.

multimode to single mode conversion.jpg

Imagen.1: Conversión de medios de fibra óptica multimodo a monomodo

Aplicación de fibra óptica dual a la sola

Hay situaciones en las que nos vemos obligados a convertir el enlace de fibra óptica dual en un enlace de una fibra única y, a veces, con el fin de ahorrar presupuesto destinado al arrendamiento de fibra óptica, los usuarios pueden tratar de instalar el enlace de fibra única BiDi para la transmisión entre los dos sitios que utilizan fibras duales. Por lo general, se utilizan dos fibras ópticas para la transmisión de señal, una para recibir y la otra para transmitir. El cable de fibra óptica BiDi emplea únicamente una sola fibra con dos longitudes de onda para transmitir y recibir, ahorrando recursos de fibra óptica. La conversión a la transmisión de una sola fibra puede realizarse mediante conversores de fibra a fibra. La Imagen 2 muestra dos switches de fibra óptica dual que están conectados con una sola fibra mediante un par de conversores de fibra a fibra.

dual fiber to single fiber conversion.jpg

Imagen.2: Conversión de medios de fibra óptica dual a fibra simple

El conversor de medios de fibra a fibra también puede duplicar la capacidad de fibra óptica al transformar un enlace de fibra dual en un enlace de fibra única. En muchos casos, la red está destinada a expandirse en paralelo al crecimiento de los dispositivos finales, y por lo general, gracias a la red troncal o red backbone, el cableado de fibra óptica permanece inalterado. En este caso, la capacidad de fibra óptica se puede duplicar convirtiendo cada hebra de fibra dual en un enlace de una sola fibra BiDi, como se muestra en la Imagen 3.

dual fiber to single fiber.jpg

Imagen.3: Conversión de medios de fibra óptica dual a los de sola fibra óptica para duplicar la capacidad de la fibra óptica

Aplicación de conversión de longitudes de onda ópticas

La tecnología de la multiplexación por división de longitud de onda (WDM) puede aumentar la capacidad de la infraestructura de fibra óptica existente al permitir múltiples longitudes de onda en el mismo cableado de fibra óptica. Cada canal transporta datos de manera independiente, lo que le permite a los diseñadores de redes transportar diferentes velocidades de datos y protocolos para diferentes aplicaciones. Antes de eso, se requieren conversores de medios de fibra a fibra óptica para convertir las longitudes de onda ópticas estándar en la correspondiente longitud de onda WDM.

Como se muestra en la Imagen 4, por un lado, un enlace de switch de fibra Gigabit Ethernet se convierte de fibra de 1310 nm a 1570 nm, un enlace de switch Ethernet 10/100 UTP se convierte de cobre a fibra óptica de 1590 nm, y el enlace del multiplexor DS3 se convierte de cobre DS3 a 1610nm. Las tres longitudes de onda se combinan (multiplexan) en el enlace de fibra común CWDM. En el otro lado del enlace de fibra CWDM, El MUX filtra cada una de las longitudes de onda y proporciona conectividad a enlaces de fibra óptica individuales. En cada enlace, el conversor de medios con la longitud de onda SFP adecuada convierte las longitudes de onda CWDM a las formas originales.

wavelength conversion.jpg

Imagen.4: Conversión de longitudes de onda

Conclusión

El conversor de medios de fibra a fibra óptica constituye una solución rentable para ampliar la distancia de transmisión de la red y aumentar la capacidad de fibra óptica. Además, mejora las capacidades de la infraestructura de fibra óptica existente al proporcionar múltiples funciones, tales como la conversión de fibra óptica dual a fibra única, la conversión multimodo a monomodo, y la conversión de longitud de onda estándar a WDM.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.6k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.1k