¿Cuántos tipos de conectores de fibra conoces?
El conector de fibra óptica que viene en varias configuraciones y tipos se considera como un componente importante para el cable de fibra óptica. En general, los diferentes tipos de conectores de cable de fibra se pueden clasificar de acuerdo con las diferentes normas como la utilización, el número de fibras, el modo de fibra, el método de transmisión, los medios de transmisión, la longitud de arranque, el tipo de pulido y la forma de terminación, etc. Siga este artículo para clasificar los tipos de conectores de fibra.
Utilización: Los conectores de fibra se conectan con un panel adaptador
Los siguientes tipos de conectores de fibra, al igual que los conectores de fibra óptica LC/SC/MTP/MPO/ST, requieren un panel adaptador para su conexión. Los cables de fibra con estos tipos de conectores ópticos suelen utilizarse en centros de datos, salas de telecomunicaciones, redes empresariales, etc.
Conector LC
Un conector LC (conector Lucent), así como un conector SFF (pequeño factor de forma), posee una virola de 1,25 mm. Este diseño de tamaño reducido les da a estos conectores de fibra óptica una gran popularidad en las salas de datos y los hace mejores en aplicaciones de alta densidad. Hoy en día, muchos tienden a pasar al cableado de alta eficiencia con conectores de fibra LC. El conector de fibra óptica LC se considera el conector más utilizado en la actualidad.
Conector SC
El conector de fibra SC fue el primer conector elegido para la norma TIA-568 y es un conector a presión que se engancha con un simple movimiento de empujar y tirar (push-pull). "SC" significa "Square Connector" (conector cuadrado) debido a que el cuerpo del conector es de forma cuadrada. Adopta una virola de 2,5 mm, que es el doble del tamaño del conector LC anterior. El conector de fibra óptica SC es ideal para las aplicaciones de comunicación de datos (datacoms) y telecomunicaciones (telecom), incluidas las redes ópticas de punto a punto y pasivas. Debido a su excelente rendimiento, el conector SC de fibra óptica sigue siendo el segundo conector más común para aplicaciones de mantenimiento de la polarización.
Conector de fibra MTP/MPO
A diferencia de los dos conectores de fibra óptica anteriores, el conector de fibra MTP/MPO es un conector multifibra y más grande que otros conectores. Combina fibras de 12 a 24 fibras en una única virola rectangular. Se suele utilizar en conexiones ópticas paralelas con un gran ancho de banda de 40G y 100G. Los conectores de fibra MTP/MPO son complicados debido a cuestiones key-down y key-up, macho y hembra. Puede consultar nuestro libro blanco para entender la polaridad en el sistema MTP/MPO y tener una mejor comprensión.
Conector ST
El conector de fibra óptica ST (Punta recta) fue creado y autorizado por AT&T poco después de la llegada del tipo FC. El conector óptico ST sujeta la fibra con una virola cerámica de 2,5 mm accionada por resorte que permanece en su sitio con una montura de bayoneta de media vuelta. Suelen utilizarse en aplicaciones de larga y corta distancia, como en campus y edificios de fibra multimodo, entornos de redes corporativas, así como en aplicaciones industriales.
Conector FC
"FC" se refiere al conector de virola. El conector de fibra óptica FC fue el primer conector de fibra óptica que utilizó una virola de cerámica. A diferencia de los conectores SC y LC con cuerpo de plástico, utiliza un accesorio redondo de tipo tornillo fabricado en acero niquelado o inoxidable. La cara del extremo del conector de fibra óptica FC se basa en una llave de alineación para su correcta inserción y se aprieta en el adaptador/conector mediante una pinza roscada. A pesar de la complejidad adicional tanto en la fabricación como en la instalación, los conectores FC siguen siendo la opción en instrumentos de precisión como los OTDR, así como la opción para la fibra monomodo. Inicialmente fue pensado para aplicaciones de comunicación de datos y telecomunicaciones, pero se utilizó menos desde la introducción de los conectores de fibra óptica SC y LC. El uso de los conectores ST y FC ha disminuido en los últimos años.
Los cinco conectores de fibra óptica mencionados anteriormente son los más utilizados, se describen en función de su popularidad, de mayor a menor. La siguiente figura muestra los diferentes estilos de conectores:
Figura 1: Conector LC vs. SC vs MTP vs. ST vs. FC
Conector MT-RJ
El conector registrado de transferencia mecánica (MT-RJ) es un conector dúplex que utiliza clavijas para la alineación y tiene versiones macho y hembra. Está fabricado con una carcasa de plástico y permite una alineación precisa gracias a sus clavijas de guía metálicas y virola de plástico. En comparación con un conector telefónico estándar, el tamaño del conector MT-RJ es ligeramente menor, lo que facilita su conexión y desconexión. Además, el conector de fibra óptica MT-RJ proporciona un coste de terminación más bajo y una mayor densidad tanto para la electrónica como para el hardware de gestión de cables en comparación con otras terminaciones de una sola fibra.
Conector MU
Como un SC en miniatura con una virola de 1,25 mm. Con un sencillo diseño de empujar y tirar (push-pull) y un cuerpo compacto en miniatura, el conector de fibra óptica MU se utiliza para conectores ópticos múltiples compactos y un mecanismo autorretentivo para aplicaciones de placa base. Puede obtener un conector de fibra óptica MT-RJ/MU de alta potencia personalizado en FS.
Conector DIN
El conector DIN es redondo y sus clavijas están dispuestas en forma circular. Abarca varios tipos de cables que se conectan a una interfaz para conectar dispositivos. Normalmente, un conector DIN de tamaño completo tiene de 3 a 14 patillas con un diámetro de 13,2 milímetros. Se aplica a teclados de ordenador, instrumentos MIDI y otros equipos especializados.
Conector E2000
El conector E2000 es un mecanismo de acoplamiento de empujar y tirar (push-pull) con un obturador metálico automático en el conector como protección contra el polvo y el rayo láser. Con un diseño de una sola pieza para una terminación fácil y rápida, el conector de fibra óptica E2000 se utiliza para aplicaciones de alta seguridad y potencia.
Utilización: Los conectores de fibra se conectan sin panel adaptador
En comparación con los tipos de conectores de fibra óptica anteriores, los conectores Q-RMC y NEX10 de Rosenberger adoptan un mecanismo de bloqueo rápido de empujar y tirar (push-pull), que puede realizar una conexión más rápida sin utilizar un panel adaptador. Están diseñados para su uso en entornos difíciles.
Conector Rosenberger Q-RMC
Q-RMC, abreviatura de conector multifibra Rosenberger, es un nuevo y robusto conector industrial con la virola multifibra MT del conector MTP®/MPO que puede albergar 24 núcleos de fibra. Este tipo de conector de factor de forma muy pequeño incluye un mecanismo de cierre de empujar y tirar (push-pull), que hace que la conexión del conector óptico sea más sencilla y rápida incluso en zonas estrechas, reduciendo así los tiempos de instalación y los costes asociados. El conector Q-RMC cumple los requisitos de la clase de protección IP67, por lo que es impermeable, resistente al polvo y a la corrosión. Además, el conector Q-RMC es adecuado para su uso en zonas con temperaturas extremas gracias a que su temperatura de funcionamiento y almacenamiento es de hasta -40~80℃. Por lo tanto, los cables de fibra con conector Q-RMC pueden utilizarse en instalaciones industriales, campos mineros, comunicaciones móviles (FTTA), estaciones base 5G, radiodifusión, cableado de redes inteligentes, etc.
Conector Rosenberger NEX10
El conector NEX10 de Rosenberger es adecuado para un entorno exterior duro, y se caracteriza por un diseño de tamaño compacto, además de ser impermeable, a prueba de polvo y anticorrosión. Este tipo de conector admite un mecanismo de bloqueo de tipo tornillo y de tipo empujar y tirar (push-pull). El bloqueo rápido push-pull ayuda a conseguir una instalación sólida y una fácil extracción sin necesidad de herramientas. Para el conector de tipo tornillo, hay un mecanismo de bloqueo de tornillo, ideal para que la clavija y el enchufe mantengan una conexión firme. En la actualidad, FS presenta el cable de conexión de fibra óptica industrial con el conector Rosenberger NEX10, y su temperatura de funcionamiento y almacenamiento para los conectores y los cables de exterior se encuentra entre -40~80℃. Se utiliza a menudo en instalaciones industriales, campos mineros, pequeñas ventas, sistemas de antenas distribuidas (DAS), arquitectura en edificios y MIMO.
Figura 2: Conector Q-RMC y NEX10 de Rosenberger
Los conectores Q-RMC/NEX10 monomodo y multimodo están disponibles en FS. También puede elegir el tipo de fibra óptica y la cubierta del cable según sus necesidades para obtener un cable de fibra óptica industrial personalizado.
Recuento de fibras: Conectores de fibra simplex frente a dúplex
Una conexión simplex significa que las señales se envían en una sola dirección: una señal se transmite a través de dos conectores simplex y un cable de fibra simplex desde el dispositivo A al dispositivo B, que no puede volver del dispositivo B al dispositivo A por la misma ruta. Por el contrario, la transmisión revisada puede realizarse a través de conectores dúplex y cable de fibra dúplex, lo que se denomina conexión dúplex. Además, un conector de fibra óptica simplex suele conectarse con una hebra de fibra de vidrio o plástico, mientras que el conector de fibra óptica dúplex necesita conectarse con dos hebras de fibras.
Figura 3: Conector de fibra simplex vs. dúplex
Modo de fibra: Conectores de fibra monomodo y multimodo
La fibra monomodo sólo permite el paso de un modo de luz a la vez, mientras que la fibra multimodo puede propagar varios modos a la vez. La diversidad tiene un impacto en los conectores de fibra monomodo y en los conectores de fibra multimodo debido a la combinación con el tipo correspondiente de fibras ópticas. Sin embargo, con el avance de las tecnologías, los conectores de fibra óptica como SC, LC y FC, proporcionados por las fábricas de conectores de fibra óptica, son compatibles con los cables de fibra monomodo y multimodo.
Longitud de los conectores de arranque: Conectores de arranque estándar frente a conectores de arranque cortos
En cuanto a la longitud del conector de arranque, hay una estructura de conector de arranque estándar y una estructura corta. Un conector de arranque estándar puede proteger el cable y el conector de daños, de que los cables se desprendan del cuerpo del conector, etc. Mientras que el conector de arranque corto tiene la misma función, se distingue por una estructura más corta. Para los lugares en los que hay un espacio limitado para el conector, los cables de arranque corto pueden ser una opción ideal. El diseño de la estructura de los conectores de arranque corto puede hacer que el cable pase fácilmente por el espacio estrecho sin sacrificar el rendimiento, haciendo que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes.
Figura 4: Conector de arranque corto frente al de arranque estándar
Pulido: Conectores de fibra óptica APC/PC/UPC
Según el tipo de pulido, los conectores de cable de fibra óptica pueden dividirse en tres tipos: Conectores PC, UPC y APC. El código de color proporciona un método conveniente para identificar estos tres tipos de conectores: El código de color del PC es negro, el del conector de fibra APC es verde y el del UPC es azul. La estructura y el rendimiento de los tres conectores de fibra óptica también varían, lo que se refleja en los valores de pérdida de inserción y pérdida de retorno. , este artículo arroja luz sobre estos tipos de conectores y sus diferencias para usted.
Figura 5: Conector PC vs. UPC vs. APC
Terminación: Conectores de fibra terminados en campo vs. Conectores de fibra pre-terminados
La terminación en campo, como su nombre indica, consiste en terminar el extremo de la fibra en el campo. El procedimiento incluye el pelado del cable, la preparación del epoxi, la aplicación del conector, el pulido, la inspección y la prueba de la conexión, lo que requiere no sólo un gran número de herramientas sino también técnicos cualificados para realizar la terminación.
La terminación en fábrica, también llamada pre-terminación en fábrica se refiere a los cables y fibras terminados con un conector en la fábrica. Los cables pre-terminados vienen en longitudes medidas previamente con los conectores de fibra óptica ya instalados con precisión y garantía de calidad de fábrica. Al reducir el engorroso proceso y las herramientas, las soluciones pre-terminadas en fábrica son más fáciles de instalar y requieren menos conocimientos técnicos.
Fibras con conectores terminados en campo | Fibras con conectores terminados en fábrica | |
---|---|---|
PROS | Flexibilidad y precisión en la longitud del cable Fácil enrutamiento de los cables Procedimiento estándar |
Calidad de pulido de fábrica Mínima pérdida de inserción posible Siempre pasa las pruebas |
CONTRAS | Requiere tiempo Requiere un kit La calidad depende de la habilidad y los componente Necesita materiales Puede fallar en las pruebas y debe ser rehecho |
Las longitudes deben conocerse con exactitud Pueden ser demasiado voluminosos para los rieles de cables |
Preguntas frecuentes
¿Funcionan los conectores monomodo en los cables multimodo?
Sí. Se pueden utilizar conectores monomodo en multimodo, pero no al revés.
Si tengo un conector SC instalado y descubro que lo que necesito es de tipo LC, ¿qué puedo hacer?
En este tipo de situaciones, una solución común es que puede adquirir un acoplador SC-SC y luego comprar un cable de conexión SC a LC pre-terminado. También existen adaptadores como LC-LC o LC-SC.
¿Qué tipos de conectores de fibra óptica existen en el mercado?
Los tipos más comunes de conectores de fibra óptica son LC, SC, MTP/MPO, ST y FC. El conector LC, como conector principal de fibra óptica, suele ser el preferido debido a su tamaño compacto, su alto rendimiento y su facilidad de uso. Además, para los conectores multifibra, los conectores MTP/MPO también están ganando popularidad para las transmisiones de datos de 40G y 100G.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021