Familia de productos de cables MTP® de FS para uso en centros de datos de alta velocidad
Los centros de datos son muy importantes en la actualidad, por lo que necesitamos cables buenos y confiables más que nunca. La familia de productos de cables MTP® de FS permite un despliegue rápido de enlaces de alta densidad con conjuntos sencillos. Las fibras ópticas MTP® optimizan la gestión del cableado, garantizando un uso eficiente del espacio de ruta y reduciendo significativamente el tiempo y los costos de instalación.
Productos de cables MTP® de FS — versátiles y confiables para centros de datos
Conectores y fibras de alto rendimiento
Los componentes de alta calidad son la principal ventaja de la familia de cables MTP® de FS. Estos cables de fibra MTP® utilizan conectores MTP® de US Conec, que ofrecen varios beneficios, como una baja pérdida de inserción, excelente rendimiento óptico, ventajas de ahorro de espacio y compatibilidad con conectores MPO. Además, los cables ópticos MTP® de FS también utilizan fibra Corning ClearCurve®, que ofrece una excelente resistencia a la flexión y compresión. Los conectores y fibras de alta calidad garantizan una transmisión de datos estable y confiable. Al asociarse con marcas confiables y reconocidas, los cables MTP® de FS aseguran un rendimiento confiable y una buena experiencia para el usuario.
Excelente rendimiento contra incendios
Los cables de fibra óptica MTP® de FS también son destacables por su rendimiento contra incendios, ya que cumplen con los estándares Plenum (OFNP) y LSZH. Los cables OFNP tienen características de resistencia al fuego y baja producción de humo. Los cables LSZH ofrecen ventajas de seguridad al producir menos humo y gases nocivos. Diferentes cables cumplen con diferentes estándares, como se indica en las páginas de detalles respectivas. Con su excelente rendimiento contra incendios, las fibras ópticas de FS brindan a los usuarios seguridad adicional y tranquilidad.
Un conjunto completo de productos de cableado FHD®
La familia de cables MTP® de FS cuenta con diversos tipos de fibras MTP®, como los cables troncales MTP®, los cables breakout MTP®, los cables troncales MTP® PRO y los cables de conversión MTP®, ofreciendo una amplia variedad de productos para que elijas. Además, FS también ofrece una gama de productos de gestión de cables FHD® plug and play, como cassettes de fibra FHD®, paneles de fibra, cajas de fibra, etc. Cuando se utilizan en conjunto con los cables MTP®, estos productos de gestión FHD® pueden ayudar a lograr un cableado de alta densidad en centros de datos, lo que resulta en una conectividad de red más eficiente.
Explorar la familia de productos de cables MTP® de FS
FS puede satisfacer la demanda de soluciones de cableado de fibra óptica inteligentes y rentables. A continuación, se ofrece una descripción general completa de la familia de productos de cables MTP® de FS.
Cables troncales MTP®
Los cables troncales MTP® tienen conectores MTP®/MPO (hembra/macho) en ambos extremos para conectar módulos como enlaces. Son ideales para solicitudes de alta densidad y suelen admitir 12, 16, 24, 48 y 72 fibras. Los cables troncales también están disponibles en tipos de cable multimodo OM3/OM4/OM5 y monomodo OS2. Los cables MTP® multimodo OM3/OM4/OM5 son ideales para transmisiones a corta distancia, mientras que los cables MTP® monomodo OS2 son más adecuados para transmisiones a larga distancia debido a su menor dispersión modal y mayor ancho de banda en comparación con los OM3/OM4/OM5. Ten en cuenta que las distancias máximas de transmisión alcanzables por las fibras MTP® dependen del módulo correspondiente utilizado y se enumeran a continuación.
Distancia máxima de transmisión | OS2 | OM3 | OM4 | OM5 |
---|---|---|---|---|
10GBASE-SR(850nm) | / | 300M | 400M | 400M |
40G SWDM4 | / | 240M | 350M | 440M |
100G SWDM4 | / | 75M | 100M | 150M |
QSFP-PIR4-40G | 2KM | / | / | / |
OSFP800-PLR8-B2 | 10KM | / | / | / |
Cables breakout MTP®
Los cables breakout MTP® (también conocidos como cables de arnés o cables de distribución) están terminados con un conector MTP®/MPO en un extremo y conectores dúplex LC/FC/MDC de 8/12/16/24 en el otro extremo. Los cables de breakout se pueden combinar con módulos ópticos, switches y otros dispositivos para completar actualizaciones de red, como la migración de 10G a 40G con menor pérdida de inserción y mayor rendimiento.
Cables troncales MTP® PRO
En comparación con los cables MTP® convencionales, los cables troncales MTP® PRO cuentan con un cambio flexible de guía y pin, lo que permite a los usuarios cambiar la polaridad utilizando una herramienta sin desmontar los conectores. Esta herramienta de campo fácil de usar ayuda a resolver problemas de polaridad, ahorrando tiempo y costos. Puedes consultar nuestro documento técnico Understanding Fiber Polarity para obtener una guía completa de polaridad de nuestros productos.
Cables de conversión MTP®
Los cables de conversión MTP® tienen el mismo diseño de distribución que los cables breakout MTP®, pero difieren en el número y tipo de fibras. Están terminados con conectores MTP® en ambos extremos. Específicamente, se utilizan comúnmente cables de conversión MTP® de 24 fibras a 2x12 fibras y de 24 fibras a 3x8 fibras. Las fibras ópticas de FS ofrecen una variedad de opciones de longitud, como 1/3/25/100 metros, etc. Y la longitud del cable se puede personalizar.
En conclusión, la familia de cables MTP® de FS es una buena opción para aplicaciones de centros de datos de alta velocidad. Su amplia gama de productos, que incluye cables troncales MTP®, cables breakout MTP®, cables troncales MTP® PRO y cables de conversión MTP®, puede adaptarse a los requisitos de los centros de datos. Con su rendimiento excepcional, la familia de productos de cables MTP® de FS es una solución confiable y efectiva para enlaces de alta densidad en centros de datos.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021