¿Cuántos tipos de cámaras de seguridad hay en el mercado?
En el mercado existen muchos tipos diferentes de cámaras de seguridad, que tienen funciones distintas debido a diversos parámetros. Al decidir tener un sistema de videovigilancia, uno de los factores importantes que los instaladores deberán tener en cuenta son los tipos de cámaras de vigilancia necesarios. Este artículo puede ayudarle a hacer la mejor elección en función de sus necesidades para su sistema de cámaras de seguridad.
Tipos de cámaras de seguridad según su aspecto
Las cámaras de seguridad se pueden dividir en cámaras domo, de bala, de torreta y de ojo de pez según su apariencia. Las cámaras domo se denominan así por su forma de cúpula, las cámaras bala con apariencia cilíndrica parecen casquillos de bala, las cámaras torreta tienen una construcción de 3 ejes estilo torreta, y la imagen de una cámara ojo de pez es semiesférica o panorámica amplia, igual que el efecto de un ojo de pez y de ahí su nombre.
Figura 1: Tipos de cámaras de seguridad clasificados por su aspecto
Cada uno de estos tipos de cámaras de vigilancia tiene un aspecto y unas características distintas y se adapta mejor a diferentes necesidades de seguridad (vea la siguiente tabla).
Cámara domo | Cámara bala | Cámara de torreta | Cámara ojo de pez | |
---|---|---|---|---|
Aspecto |
Forma de cúpula Tamaño pequeño |
Forma de casquillo de bala Muy visible y puede dañarse fácilmente |
Forma de esfera cortada Tamaño pequeño |
Forma redonda y plana Tamaño pequeño |
Alcance visual | Objetivo y alcance reducidos | Objetivo más grande con mayor alcance | Objetivo y alcance reducidos | Alcance ultra amplio |
Uso en interiores | Más discreto y menos molesto | Más visibles y fáciles de dañar | Más discreto y menos molesto | Más discreto y menos molesto |
Uso en exteriores |
Alta capacidad de camuflaje Condensación y rebote IR |
Alcance más amplio Disuasión visible Propensos a que aniden animales salvajes |
Imagen nítida Sin rebote IR Fácil de dañar |
Imagen panorámica nítida Resistente al vandalismo |
Instalación | Instalación profesional | Fácil instalación | Fácil instalación y ajuste | Fácil instalación y ajuste |
Para saber más: Cámara Domo vs. cámara Bala, cámara Torreta vs. cámara Ojo de Pez: ¿Cómo elegir?
Tipos de cámaras de seguridad según su función
A medida que las cámaras de seguridad se aplican en diversos entornos, surgen diferentes problemas y requisitos. Para hacer frente a estos problemas y necesidades, se ofrecen diversos tipos de cámaras de seguridad por funciones: las cámaras de seguridad con visión nocturna están diseñadas para obtener imágenes nítidas incluso en completa oscuridad, las cámaras IP con WDR se han inventado para hacer frente a los problemas de sobreexposición, las cámaras IP PTZ con capacidad de zoom se utilizan para ofrecer un campo de visión más amplio sin ángulos muertos, etc. Siga leyendo para obtener más información sobre estas cámaras de seguridad funcionales.
Cámara de seguridad con visión nocturna
Las cámaras de seguridad con visión nocturna están equipadas con pequeñas bombillas LED incorporadas (al mirar el objetivo de la cámara, las encontrará colocadas en el interior alrededor de la lente) y un filtro de corte IR, que se utiliza para detectar la luz diurna y bloquear la luz que incide sobre el sensor de imagen durante el día para mantener la precisión del color durante el día. Cuando la luz se desvanece, las cámaras cambian automáticamente al modo infrarrojo y pueden "ver" en la oscuridad.
La mayoría de las cámaras de seguridad de visión nocturna para exteriores capturan imágenes en blanco y negro, mientras que algunas pueden ofrecer visión nocturna en color. Las cámaras de seguridad con visión nocturna pueden garantizar una cobertura de vídeo nítida y a tiempo completo en zonas con poca o ninguna luz, por lo que los puntos de instalación más habituales son las grandes empresas, los espacios de uso compartido, los hoteles, los accesos, etc.
Figura 2: Cámara de seguridad con visión nocturna
Cámara IP WDR
La tecnología de amplio rango dinámico (WDR) compensa los problemas de exposición a la luz. Permite a la cámara captar detalles con claridad tanto en las zonas poco iluminadas como en las muy iluminadas del vídeo. Este tratamiento dinámico de la luz mejora notablemente la calidad de imagen de las cámaras de seguridad en condiciones de iluminación de alto contraste en las que hay tanto zonas poco iluminadas como muy iluminadas en el campo de visión.
La tecnología WDR de las cámaras IP les permite capturar características detalladas exponiendo adecuadamente tanto las partes más oscuras como las más brillantes de toda la escena. Las cámaras IP con WDR pueden proporcionar imágenes mucho más concretas para la identificación de personas o matrículas de vehículos, lo que las hace extremadamente importantes para los sistemas de videovigilancia. Por ello, las cámaras IP con WDR son especialmente recomendables para entradas de edificios, cajeros automáticos e instalaciones de transporte, así como cerca de ventanas o zonas similares. Más información: Amplio rango dinámico (WDR) en cámaras IP
Cámara IP PTZ
La cámara IP PTZ está equipada con funciones de movimiento horizontal, vertical y zoom controladas por un operador remoto mediante un software de supervisión o un joystick. También puede utilizar el software de gestión de cámaras para configurar rondas de vigilancia, de modo que las cámaras de seguridad se desplacen automáticamente para vigilar ubicaciones preestablecidas según un programa. Para la panorámica horizontal, inclinaciones verticales y diagonales, y acercarse a un sujeto, la cámara IP PTZ puede mejorar la calidad de la imagen sin pixelación digital y permite al personal de seguridad responder rápidamente a los sucesos que detecten con el sistema de cámaras de vigilancia.
Con las ventajas de un gran campo de visión, seguimiento automático, control remoto y capacidad de zoom, las cámaras IP PTZ se aplican comúnmente en estaciones de vigilancia, supermercados, aeropuertos, grandes áreas al aire libre, etc.
Cámara de aprendizaje profundo
El aprendizaje profundo es una forma de aprendizaje automático que utiliza la computación de alto rendimiento para peinar una cantidad masiva de datos, reconocer patrones y aprender de esos patrones. Por ejemplo, queremos enseñar a las cámaras de seguridad a reconocer objetos específicos. Podemos introducir mediante programación el tamaño, la forma, la velocidad de los objetos y la información de los distintos componentes de cada objeto para que la cámara pueda reconocer las características relevantes. A través de estos datos, la máquina aprende a diferenciar entre los tipos de movimiento y a decidir si lo ignora.
Figura 3: Cámara de aprendizaje automático estándar vs. cámara de aprendizaje profundo
Mediante el aprendizaje de diferentes clasificaciones de objetos, como un ser humano, un animal, un vehículo, etc., las cámaras de aprendizaje profundo pueden reconocer automáticamente rostros familiares, con el fin de identificar rápidamente a las personas y contar los números de forma remota, y realizar alarmas inteligentes con antelación. Por esta razón, las cámaras de captura facial son adecuadas para tiendas, escuelas, salas de reuniones y eventos al aire libre.
Cámara de seguridad térmica
Las cámaras térmicas de seguridad funcionan detectando y midiendo la radiación infrarroja (firmas y patrones de calor) que emana de los objetos y, a continuación, construyendo imágenes a partir de las diferencias en sus temperaturas. Como las cámaras térmicas de vigilancia no dependen de la luz para obtener imágenes, y los fenómenos atmosféricos como la lluvia, la niebla o el humo no afectan a su capacidad para ver con detalle la visibilidad, se consideran "detectores de personas" ideales.
Cuando están debidamente equipadas, pueden "atrapar" automáticamente a los intrusos que intentan violar los perímetros exteriores con gran fiabilidad, incluso en un entorno exterior impredecible. Las cámaras térmicas de seguridad admiten la detección de la temperatura corporal humana y la detección facial con alarmas de temperatura anormal, ideales para embarcaciones militares y comerciales, instalaciones médicas e inspecciones de viviendas y edificios, especialmente esenciales para una detección precisa y un control eficaz en el Periodo COVID-19.
Figura 4: Imagen de la cámara de seguridad térmica
Conclusión
A medida que la tecnología sigue avanzando, los tipos de cámaras de seguridad son cada vez más numerosos para conseguir un sistema de videovigilancia cada vez mejor y más inteligente. Las funciones de las cámaras IP también están evolucionando. Por ejemplo, la detección de movimiento de una cámara de aprendizaje profundo comprada hoy puede ser incluso más precisa dentro de un año. Por cierto, estas funciones no existen solas en una cámara IP, y pueden coexistir varias funciones para obtener mejores imágenes. Puede elegir la cámara de seguridad adecuada según el escenario de aplicación requerido.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021