¿Cómo elegir el cable Ethernet para las cámaras de seguridad?
El cable Ethernet puede ser un punto importante a tener en cuenta a la hora de instalar una cámara de seguridad cableada para el hogar o la empresa. Como todos sabemos, elegir los tipos de cables Ethernet para cámaras de seguridad o el cableado adecuado es fundamental para garantizar que su sistema de cámaras de seguridad funcione correctamente. Este artículo le guiará principalmente para elegir los cables Ethernet adecuados para sus cámaras de seguridad.
¿Qué tipo de cámara de seguridad utiliza?
Antes de seleccionar el cable Ethernet adecuado para su cámara de seguridad, primero debe tener claro de qué tipo es su cámara de seguridad. Hay algunas cámaras de red de seguridad nuevas en FS.
Cámaras de seguridad IP
Una cámara de protocolo de internet o cámara IP, es un tipo de cámara de vídeo digital que recibe datos de control y envía datos de imagen a través de una red IP, no requieren ningún dispositivo de grabación local, sólo una red de área local. Puede instalar una cámara IP con una alimentación a través de Ethernet (PoE) de forma sencilla. Este tipo de cámara de seguridad puede proporcionar el estándar de oro en la videovigilancia, haciendo posible que la alimentación, el vídeo y el audio estén totalmente integrados en un único cable de conexión. Existen cámaras de seguridad 4K/5MP/1080p/720p. Las cámaras 1080p son adecuadas para la videovigilancia de uso general y las cámaras IP 4K se imponen ahora como las últimas cámaras de seguridad HD. Las cámaras de seguridad IP son perfectas para los edificios más nuevos con cableado Cat5 o Cat6.
Cámara de seguridad analógica
Las cámaras analógicas graban imágenes y luego envían la señal a través de un cable coaxial a un DVR (grabador de vídeo digital). El DVR convierte el vídeo de señales analógicas a digitales, comprime el archivo y lo almacena en un disco duro.
Un cable Ethernet es ideal tanto para las cámaras de seguridad IP como para las cámaras de seguridad analógicas. Además, también puede elegir cables siameses RG-59 para la cámara de seguridad analógica.
No obstante, las diferencias entre la cámara de seguridad IP y la cámara de seguridad analógica pueden ser las siguientes: resolución, almacenamiento, flexibilidad y adaptabilidad.
Todo lo que debe saber sobre el cable Ethernet
Un cable Ethernet es un tipo común de cable de red que se utiliza con las redes alámbricas. Los cables Ethernet conectan dispositivos como ordenadores, rúters y conmutadores dentro de una red de área local. El cable Ethernet se parece a un cable telefónico tradicional, pero es más grande y tiene más hilos. Los ocho hilos de cobre aislados se dividen en cuatro pares, y los hilos se trenzan entre sí dentro de cada par para reducir las interferencias de la señal.
El cable Ethernet tiene dos funciones principales. En primer lugar, el cable Ethernet ayuda a conectar sus cámaras de seguridad IP a la red de su casa u oficina, lo que le permite acceder, gestionar y ver sus cámaras de seguridad. En segundo lugar, suponga que tiene un conmutador de alimentación por Ethernet (PoE), el cable Ethernet puede conectar sus cámaras de seguridad a la corriente eléctrica. Adoptando este tipo de método de cableado, sólo necesita un cable que vaya hacia y desde sus cámaras de seguridad.
Además, los cables Ethernet son beneficiosos para usted en otros aspectos. Lo más probable es que experimente retrasos con sus cámaras de seguridad y habrá momentos en los que se apaguen por completo, el cable Ethernet será una buena ayuda para hacer que esa situación sea mucho menor. Y otro punto importante es que los cables Ethernet son generalmente más baratos que los cables siameses RG-59, el cuál es ideal para las configuraciones de cámaras de seguridad analógicas.
¿Qué cables Ethernet puede utilizar para el cableado del sistema de cámaras de seguridad?
Cuando se trata de seleccionar el cable Ethernet para su sistema de cámaras de seguridad de vídeo, el proceso puede no ser tan sencillo como uno esperaría. Actualmente, existen en el mercado cables Ethernet ordinarios y cables Ethernet a granel. Los cables Ethernet a granel son una buena opción para la instalación de cámaras de seguridad a gran escala.
Los tipos comunes de cable Ethernet incluyen Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a y Cat7, el último tipo de cable Ethernet es la versión actualizada del anterior. A continuación, se muestra una comparación de rendimiento de los cables Ethernet mencionados.
Categoría | Velocidad máxima de transmisión (a 100 metros) | Máximo ancho de band |
---|---|---|
Cat5 | 10/100 Mbps | 100 MHz |
Cat5e | 1000 Mbps / 1 Gbps | 100 MHz |
Cat6 | 1000 Mbps / 1 Gbps | >250 MHz |
Cat6a | 10000 Mbps / 10 Gbps | 500 MHz |
Cat7 | 10000 Mbps / 10 Gbps | 600 MHz |
Cable Ethernet recomendado para cámaras de seguridad
Las cámaras de seguridad con distinta resolución requieren un ancho de banda diferente. Las cámaras de seguridad con mayor resolución suelen requerir más ancho de banda que los dispositivos más antiguos y de definición estándar. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de cámaras de seguridad IP utilizan menos de 100 Mbps de ancho de banda, incluso para las cámaras IP de alta resolución actuales. Dado el coste total y las capacidades técnicas de las cámaras IP, recomendamos Cat5e y Cat6 en lugar de Cat6a o Cat7.
Tomando como ejemplo la cámara de seguridad de 1080p que utiliza un ancho de banda de 5mbps y la cámara de resolución 4K que utiliza un ancho de banda de 30mbps, podemos ver el ancho de banda restante de Cat5e y Cat6. Tenga en cuenta que más allá de 165 ft, Cat6 sólo es capaz de soportar unos 1.000 Mbps de ancho de banda, lo mismo que Cat5e. Con Cat5e y Cat6, no hay que preocuparse por el ancho de banda.
1080P @ 5/mbps | 4K @ 30/mbps | ||
---|---|---|---|
Cat5e | Ancho de banda restante | 995/mbps | 970/mbps |
Cat6 | Ancho de banda restante (menos de 165 ft) | 9.995/mbps | 9.970/mbps |
Ancho de banda restante (165 ft) | 995/mbps | 970/mbps |
Teniendo en cuenta lo anterior, puede elegir el cable Ethernet para la cámara de seguridad. Para aplicaciones domésticas y empresariales, puede seleccionar el cableado Cat5e, ya que no es necesario transmitir más de 1.000 Mbps, incluso en resolución 4K completa. Para grandes infraestructuras de red, Cat6 sería una elección acertada porque puede transmitir varios Gigabytes de datos por segundo.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021