Cómo diferenciar los switches Ethernet industriales de los switches Ethernet regulares
Los switches Ethernet industriales y los switches Ethernet regulares pueden parecer similares a primera vista, pero poseen algunas diferencias clave que los diferencian. En este artículo, arrojaremos luz sobre estas discrepancias y te proporcionaremos algunos consejos rápidos para distinguir eficazmente entre los dos.
Switches Ethernet industriales vs. switches Ethernet regulares
Los switches Ethernet industriales y los switches Ethernet regulares son dispositivos de red que se utilizan para conectar varios dispositivos en una red de área local (LAN). Sin embargo, existen algunas diferencias clave entre los dos. Aquí están los principales puntos de diferencias:
Apariencia
Los switches Ethernet industriales suelen presentar un exterior resistente y robusto, construido para soportar entornos industriales hostiles. A menudo tienen una construcción más duradera con materiales reforzados, como carcasas metálicas integradas, que proporcionan resistencia a impactos físicos y vibraciones. Por el contrario, los switches Ethernet regulares suelen tener una apariencia más ligera, como carcasas de plástico o metal, y un diseño elegante, optimizado para entornos de oficina o hogar.
Entorno climático
Los switches industriales pueden soportar una amplia gama de condiciones climáticas, desde temperaturas extremadamente frías hasta calor abrasador, lo que los hace adecuados para entornos exteriores y no controlados climáticamente. Los switches regulares son más adecuados para entornos interiores estables y controlados, ya que podrían tener dificultades para funcionar en temperaturas extremas o niveles de humedad.
Entorno electromagnético
Los switches Ethernet industriales suelen estar diseñados para resistir interferencias electromagnéticas, algo común en entornos industriales con equipos y maquinaria de alto voltaje. Incorporan blindaje para minimizar la interrupción de la señal. Por otro lado, es posible que los switches regulares no ofrezcan el mismo nivel de protección contra dichas interferencias.
Voltaje de funcionamiento
Los switches industriales suelen admitir un rango más amplio de voltajes de funcionamiento, lo que permite adaptarse a las variaciones que pueden surgir en las fuentes de alimentación industriales. Los switches regulares tienden a adherirse a los niveles de voltaje estándar que se encuentran en entornos de oficina o hogar.
Diseño de fuente de alimentación
Los switches industriales suelen venir con opciones de fuente de alimentación redundante para garantizar un funcionamiento continuo en caso de fallos de alimentación. Esta característica es esencial en aplicaciones industriales críticas donde el tiempo de inactividad puede tener consecuencias graves. Los switches regulares suelen depender de una única fuente de alimentación.
Método de instalación
Los switches industriales ofrecen métodos de instalación flexibles, incluyendo montaje en pared, montaje en rack y montaje en carril DIN, para adaptarse a diversas configuraciones industriales. Los switches regulares suelen estar diseñados para instalación en la mesa o en rack en entornos de oficina convencionales.
Método de enfriamiento
Dados los entornos exigentes en los que operan, los switches Ethernet industriales suelen emplear mecanismos de refrigeración avanzados, como diseños sin ventilador o sistemas de flujo de aire mejorados, para gestionar el calor de forma eficaz. Los switches regulares pueden utilizar métodos de enfriamiento estándar, que a menudo dependen de ventiladores internos.
Vida de servicio
Los switches industriales están diseñados para ofrecer una vida útil prolongada y una confiabilidad a largo plazo para soportar los rigores de las aplicaciones industriales. Los switches regulares pueden tener expectativas de vida útil más cortas debido a sus diseños optimizados para entornos más controlados.
Conclusión
En conclusión, se puede distinguir entre switches Ethernet industriales y switches Ethernet regulares evaluando cuidadosamente los diversos aspectos mencionados anteriormente. Al prestar mucha atención a las consideraciones de apariencia, mecánicas, climáticas y electromagnéticas, así como a los factores relacionados con el voltaje de funcionamiento, el suministro de energía, la instalación, la refrigeración y la vida útil, puedes tomar una decisión informada basada en tus necesidades y entorno de red específicos.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021