¿Cómo hacer un buen cableado de telecomunicaciones?
El cableado de telecomunicaciones, como columna vertebral de nuestra red de comunicaciones, es una parte esencial de cualquier empresa u organización moderna. Y el crecimiento del volumen de negocio ha dado lugar a mayores requisitos para la instalación del cableado de telecomunicaciones. Las soluciones de cableado de telecomunicaciones FHD® de FS ayudan a resolver fundamentalmente el problema del caótico cableado general integrado de telecomunicaciones con una mayor facilidad de mantenimiento, fiabilidad y estética, y cumplen los requisitos de la sala de telecomunicaciones.
Por qué es importante el cableado de telecomunicaciones
El cableado de telecomunicaciones es fundamental para el funcionamiento de cualquier empresa u organización moderna. Conecta varios dispositivos, como ordenadores, teléfonos, servidores y switches, a una ubicación central, como un centro de datos o una sala de servidores. El cableado de telecomunicaciones proporciona conectividad de alta velocidad entre estos dispositivos, permitiendo que los datos se transmitan de forma rápida y eficiente, y también permite la comunicación y colaboración en tiempo real, mejorando la productividad y la eficiencia. Un cableado de telecomunicaciones adecuado y organizado garantiza que las señales de datos se transmitan sin interferencias, errores ni retrasos, y también mejora la seguridad de la red, evitando accesos no autorizados y fugas de datos. Un cableado de telecomunicaciones mal diseñado o instalado puede dar lugar a una red lenta o poco fiable, lo que provoca tiempos de inactividad, pérdida de productividad y reducción de ingresos.
Productos de cableado de telecomunicaciones
Hoy en día existen en el mercado muchos productos diferentes para el cableado de telecomunicaciones. Estos productos incluyen cables, paneles de conexión y componentes de gestión de cables. El tipo de producto requerido depende de las necesidades específicas de la red de comunicaciones.
-
1. Cables de cobre: Los cables Ethernet con mayor ancho de banda, como los Cat6, Cat6a y Cat7, son adecuados para aplicaciones de alta velocidad de 10GBASE-T, y los Cat8 para 25Gbps o 40Gbps. Haga clic aquí para obtener información detallada: Guía de compra de cables Cat5/5e, Cat6/6a, Cat7 y Cat8
-
2. Cables de fibra óptica: Monomodo y multimodo son los dos tipos principales de fibras utilizadas en los cables de fibra óptica. Las fibras monomodo OS2 de FS pueden transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm, adecuadas para conectar switches de red en transmisiones de larga distancia. Mientras que las fibras ópticas multimodo como FS OM3/OM4/OM5 admiten conexiones 1-100G entre las salas de telecomunicaciones y el área de distribución principal. Para saber más: ¿Cuál es la diferencia entre fibra monomodo y multimodo?
-
3. Paneles de conexión de cobre Cat5e/Cat6/Cat7: Los paneles de parcheo se utilizan para organizar y conectar los cables de cobre dentro de los bastidores. Proporcionan una ubicación central para la terminación y el enrutamiento de los cables, lo que facilita el mantenimiento y la resolución de problemas.
-
4. Sistema de cableado de fibra: Los componentes de gestión de cables utilizados en el cableado de telecomunicaciones incluyen casetes/paneles/cajas de fibra, bandejas de cables, bridas de cables y etiquetas de cables. Estos componentes se utilizan para organizar y gestionar los cables, garantizando una infraestructura de cableado limpia y ordenada.
Soluciones de cableado de telecomunicaciones FHD® de FS
La solución FS FHD® para cableado de telecomunicaciones es un sistema integral que incluye armarios de fibra de montaje en bastidor de alta densidad, casetes de fibra MTP plug-and-play, cables troncales MTP® con conectores de alta densidad US Conec MTP® y cables de fibra óptica de baja pérdida. Equipada con estos productos, la solución de cableado de telecomunicaciones FHD® de FS puede ayudar a resolver el problema de la difícil gestión del cableado de la sala de telecomunicaciones debido al caótico cableado de telecomunicaciones, al tiempo que proporciona las ventajas que se indican a continuación:
Integración de alta densidad: Los cassettes de fibra FHD® de FS pueden permitir hasta 144 conexiones de fibra con 4 casetes de fibra que caben en 1U, ideal para el manejo centralizado de cables de telecomunicaciones para reducir la operación de cableado entre regiones.
Funcionamiento y mantenimiento sencillos: Los cassettes de fibra óptica FHD® de FS, con su exclusivo diseño modular Plug-N-play de una pieza, pueden encajarse rápidamente en armarios de bastidor o murales, lo que permite sustituirlos o actualizarlos fácilmente según sea necesario sin necesidad de reemplazar toda la infraestructura de red. Además, los casetes son compatibles con todos los tipos de armarios y paneles de fibra FHD®, lo que permite a los usuarios conseguir una conectividad de red de alto rendimiento con los dispositivos existentes. De este modo, se reduce la posibilidad de fallos en el enlace principal.
Alta eficacia: Los casetes de fibra FHD® de FS siguen un conjunto de esquemas de identificación por colores basados en la norma TIA-598-D y presentan una identificación visible de los puertos con una numeración clara, lo que puede ofrecer a los usuarios mejores opciones de gestión del cableado a la vez que simplifica la solución de problemas y la identificación sin interferir con otras cargas de trabajo y ayudan a seguir las conexiones de la matriz.
Mejora de la estética: Elevar la estética del cableado de telecomunicaciones al tiempo que se mejora la estabilidad general en la sala de telecomunicaciones.
Conclusión
Un buen cableado de telecomunicaciones es esencial para el buen funcionamiento de cualquier red de comunicación. Proporciona conectividad de alta velocidad, comunicación en tiempo real y colaboración, mejorando la productividad y la eficiencia. La solución FS FHD® para cableado de telecomunicaciones es una opción excelente, ya que ofrece conectividad de alta densidad y fiabilidad para las empresas, por lo que resulta ideal para cualquier red de comunicaciones.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021