Switch Gestionable vs. no Gestionable vs. Inteligente: ¿Cuáles son las diferencias?
Un switch es el núcleo de una red de área local, conecta los dispositivos de manera efectiva en una LAN específica para garantizar una transmisión efectiva de datos entre dispositivos en la LAN. Hay tres tipos principales de switch: switch gestionable, switch gestionable inteligente y switch no gestionable. Switch gestionable vs. no gestionable vs. Inteligente: ¿cómo elegir en función de la implementación de su red? Este artículo lo ayudará a comprender los tres tipos de switch y sus diferencias.
Switch Gestionable vs. no Gestionable vs. Inteligente: definición
¿Qué es Switch Gestionable?
Generalmente, los switches gestionables adoptan protocolos SNMP que permiten a los usuarios monitorear el estado del switch y sus puertos, le permiten leer el rendimiento, la utilización de puertos, etc. Los switches gestionables Ethernet están diseñados para cargas de trabajo elevadas, tráfico elevado e implementaciones que requieren configuraciones. En grandes centros de datos y redes empresariales, los switches totalmente gestionables se utilizan a menudo como la capa central de la red, proporcionando una amplia gama de herramientas y capacidades.
Figura 1: Switch Pro S5860-20SQ, Ethernet L3 de 24 puertos totalmente gestionable
¿Qué es un Switch no Gestionable?
Los switches no gestionables también se conocen como switches tontos, ya que son simplemente dispositivos plug-and-play sin opciones de configuración, administración o monitoreo remotos. No puede iniciar sesión en un switch no gestionable, ni puede leer la utilización de puertos o el rendimiento del dispositivo. Los switches no gestionables tienen una configuración fija que proporciona a los dispositivos Ethernet conexiones de red para que puedan comunicarse entre sí. Los switches no gestionables se utilizan en redes pequeñas o agregan grupos temporales de dispositivos a una red más grande, para expandir el número de puertos Ethernet y conectar puntos calientes de red o dispositivos de borde en pequeñas redes independientes.
Figura 2: Switch no Gestionable Plug-and-Play
¿Qué es Switch Gestionable Inteligente?
Normalmente, los switches gestionables inteligentes se gestionan a través de un navegador web, que permite a los usuarios mantener su red con una guía intuitiva. Estos switches ethernet inteligentes son especialmente adecuados para empresas que requieren gestión de seguridad remota y resolución de problemas, lo que permite a los administradores de red monitorear y controlar el tráfico para lograr un rendimiento y confiabilidad óptimos de la red. Los switches gestionables Inteligentes de Web han surgido como una solución viable para las PYMES, con la mayor ventaja de que puede cambiar la configuración del conmutador para que se adapte a sus necesidades específicas de red.
Figura 3: Funciones del Switch Gestionable Inteligente
Switch Gestionable vs. no Gestionable vs. Inteligente: ¿Cuáles son las diferencias?
En general, los switches gestionables son capaces de realizar una gestión y un seguimiento de la red completos, admiten QoS, Web GUI, VLAN, etc. Por el contrario, los switches no gestionables no ofrecen ninguna capacidad de gestión y son muy económicos. Los switches inteligentes ocupan un lugar intermedio. Tienen algunas instalaciones administradas y soporte para VLAN, pero carecen de algunas características en comparación con los switches completamente gestionables. Por ejemplo, normalmente carecen de un puerto de consola serie y algunos de ellos solo se pueden configurar a través de la interfaz web.
Las cinco diferencias claves son las siguientes:
Características | Rendimiento | Seguridad | Coste | Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|
Switch Gestionable | Funciones integrales | Supervisión y control de toda la red | Altos niveles de seguridad de la red | Caro | Centro de datos, redes empresariales de gran tamaño |
Switch Gestionable Inteligente | Funciones limitadas pero inteligentes | Gestión inteligente a través de un navegador web | Mejor seguridad de la red | Barato | Pymes, casa, oficinas |
Switch no Gestionable | Configuración fija | Plug and play con configuración limitada | Sin capacidades de seguridad | Asequible | Casa, salas de conferencias |
Switch gestionable vs. no gestionable vs. inteligente: ¿cómo elegir?
La selección de un tipo de switch apropiado se basa en la capacidad de la red y los requisitos para la administración y seguridad de la red.
Los switches gestionables están destinados a grandes redes administradas profesionalmente que necesitan administrar y solucionar problemas de su red de forma remota y segura, lo que permite a los administradores de red alcanzar un rendimiento y confiabilidad óptimos de la red.
Los switches no gestionables son ideales para oficinas en el hogar y redes sencillas, el usuario solo desea que la red doméstica funcione normalmente y no quiere dedicar mucho tiempo a la administración, entonces los switches no gestionables plug-and-play son la mejor opción para ellos.
Los switches gestionables inteligentes ofrecen un equilibrio entre coste y funcionalidad. Para las pymes o los usuarios domésticos, que necesitan una gestión de red visual y una alta seguridad de red con presupuestos limitados, un switch gestionable inteligente de Web apilable, de alto rendimiento y fácil de gestionar será una solución ideal y rentable.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021