Español

Explicación rápida del módulo SFP Cisco GLC-LH-SM

Actualizado el 09 de julio de 2021 por
9.5k

El GLC-LH-SM es el módulo transceptor SFP 1000Base LX/LH de Cisco, es uno de los módulos SFP más utilizados. Admite el cambio en caliente y se sirve para conectarse directamente al puerto de interfaz SFP/GBIC o a la ranura de tu router y el switch para aplicaciones de red Ethernet y de canal de fibra. Pero en marzo de 2013 Cisco anunció la descatalogación del GLC-LH-SM y lo sustituyó por el GLC-LH-SMD. Pero hoy en día todavía hay proveedores de terceros que proporcionan el módulo SFP GLC-LH-SM e Internet aún presenta resultados de búsqueda para este módulo. En este artículo encontrarás la introducción a la especificación, del GLC-LH-SM SFP, sus ventajas y preguntas frecuentes.

Características de Cisco GLC-LH-SM

El módulo Cisco GLC-LH-SM se caracteriza por tener una interfaz de tipo LC dúplex con una mayor densidad, así como un conector de fibra óptica más pequeño. Puede utilizarse tanto con fibra monomodo como multimodo. GLC-LH-SM es totalmente compatible con el Acuerdo multifuente SFP (MSA, Multi-Source Agreement). Se utiliza en la red Gigabit y distancia de funcionamiento de GLC-LH-SM puede llegar a alcanzar un máximo de 10 km y una velocidad de transferencia de datos a 1 Gb/s. El funcionamiento de este módulo está basado en el estándar IEEE 802.3z. La siguiente tabla muestra las características del Cisco GLC-LH-SM:

Cisco marca original

GLC-LH-SM

Tipo de forma

SFP

Velocidad de datos máx.

1000Mbps

Longitud de onda

1310nm

Distancia máx. de cable

10km

Tipo de cable

MMF/SMF

Interfaz

LC dúplex

Soporte DOM

No

Potencia de transmisión(Tx)

-9,5 ~ -3dBm

Sensitividad del receptor

< -23dBm

Rango de temperatura comercial

0 a 70°C (32 a 158°F)

Protocolos

Cumple con el SFF-8472 MSA y el IEEE 802.3ah-2004

Ventajas de los módulos ópticos Cisco GLC-LH-SM

Primero. Puede ponerse en funcionamiento inmediatamente sin necesidad de configuración, lo que ahorra tiempo de instalación al dejar de lado este complicado procedimiento. También ofrece calibración interna para optimizar el caudal de datos del sistema.

Segundo. Es un módulo transceptor intercambiable en caliente que se caracteriza por ser de enchufar y usar (plug and play). Antes, un fallo en el transceptor causaba tiempo de inactividad, y además, se tardaba un buen rato en reconfigurar uno nuevo. Pero ahora, con el SFP Cisco GLC-LH-SM, basta con sustituirlo sin necesidad de apagar todo el sistema, y la red vuelve a estar en línea.

Tercero. El módulo óptico Cisco GLC-LH-SM SFP funciona tanto con fibra multimodo como con fibra monomodo. Con fibra monomodo, la distancia de transmisión puede alcanzar los 10 km, es ideal para aplicaciones de transmisión de larga distancia, como hospitales o redes de campus. En cambio, con fibra multimodo se obtiene una velocidad máxima 1,25 Gb/s con una distancia de transmisión de hasta 550 m.

Cisco GLC-LH-SM Compatible Switch Models

Cisco GLC-LH-SM es compatible con una amplia gama de equipos Cisco, es el caso de los switches enumerados en la siguiente tabla. Encontrarás más modelos de switch en esta página: Cisco GLC-LH-SM.

Switches de Cisco compatibles con el módulo GLC-LH-SM
2960S-F48TS-S WS-C2975GS-48PS-L
IE-2000-4TS-G-B ME-3400EG-12CS-M
WS-C2950ST-24 LRE WS-C2960S-48TS-S
2960S-F48FPS-L WS-C3750-24FS-S
4500 WS-X45-SUP8-E 6500 ME-C6524GT-8S
6500 WS-X6724-SFP ME-3400G-2CS-A
Nexus 5000 N55-M8P8FP 5700 WLC AIR-CT5760-50-K9
3000 WS-CBS3020-HPQ ME-3400G-12CS-D
C6880-X ASR-9000V-DC-E

Preguntas frecuentes sobre el módulo óptico SFP Cisco GLC-LH-SM

GLC-LH-SM vs. GLC-LH-SMD

Tienen casi el mismo nombre excepto por la letra «D», La «D» representa la función de monitoreo de diagnóstico digital (DDM). Ambos son compatibles con el estándar IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH. Funcionan en tramos de enlace de fibra óptica monomodo estándar de hasta 10 km y de hasta 550 m en cualquier fibra multimodo. Pueden utilizarse indistintamente. Cuando se utilizan con fibra multimodo heredada, precisan de acoplamiento a través de un cable de conexión de acondicionamiento de modo. Además, ambos tienen doble conector LC/PC y funcionan a una longitud de onda de 1300 nm.

GLC-LH-SM vs. GLC-SX-MM

La diferencia más evidente es la distancia máxima del cable. Por regla general, la fibra multimodo no llega tan lejos como la monomodo. Para una fibra multimodo de 62,5 µm y una distancia tan corta, el GLC-SX-MM es una buena opción. Pero si se trata de una distancia más larga en fibra multimodo o monomodo, te servirá el GLC-LH-SM. Llegados a este punto, el GLC-LH-SM parece la opción más flexible, pero habrá quien diga que es mucho más caro: eso es que no ha encontrado al fabricante adecuado. En la siguiente tabla puedes comprobar la calidad GLC-LH-SM y que casi no hay diferencia de precio con el GLC-SX-MM.

Modelo de módulo

GLC-LH-SM GLC-SX-MM

Tipo de forma

SFP SFP

Velocidad de datos máx.

1000Mbps 1000Mbps

Longitud de onda

1310nm 850nm

Distancia de cable máx.

10km 550 m en fibra OM2 MMF

Interfaz

LC dúplex LC dúplex

Componentes ópticos

FP 1310nm VCSEL 850nm

Tipo de cable

MMF/SMF MMF

Soporte DOM (digital optical monitoring)

No No

Potencia transmitida (Tx)

-9,5 ~ - 3dBm -9,5 ~ -3dBm

Sensitividad del receptor

< -23dBm < -17dBm

Rango de temperatura comercial

De 0 a 70°C (De 32 a 158°F) De 0 a 70°C (De 32 a 158°F)

Protocolos

Cumple con el SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004 Cumple con el MSA, IEEE 802.3z

Precio (FS.com)

6,60 € 5,80 €

Cisco GLC-LH-SM vs. FS.com Cisco GLC-LH-SM

Una rápida búsqueda en Internet de transceptores ópticos mostrará precios muy dispares entre los productos ópticos de los fabricantes de equipos originales (OEM, original equipment manufacturer) y los de terceros proveedores. Por ejemplo, puedes encontrar un módulo transceptor SFP 1000base tanto por 10 $ (8,25 €) como por 250 $ (206 €). Es posible que te sorprenda y confunda esta enorme disparidad de precios. ¿Por qué los productos ópticos OEM son mucho más caros que los de terceros? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál debo elegir? En el siguiente apartado se comparará el GLC-LH-SM OEM de Cisco con el GLC-LH-SM compatible con Cisco suministrado por FS.com. Más informaciones sobre transcevier de terceros, consulta: Transceiver de fibra OEM y Transceiver de fibra de terceros ¿Cuál es la mejor opción?

Calidad: Los módulos ópticos GLC-LH-SM de Cisco son óptica OEM, esto significa que no es Cisco quién los fabrica, sino que encarga a otros fabricantes que produzcan los componentes ópticos y luego etiqueta el módulo transceptor con su propio logotipo. Después vende el transceptor a los usuarios finales a través de distribuidores. De hecho, la mayoría de las fábricas del mundo producen módulos ópticos rigiéndose según los estrictos estándares del MSA (Multisource Agreement) y fabrican la óptica para todos los usuarios finales. Así que, en realidad, no hay ninguna diferencia en el hardware del GLC-LH-SM que vende Cisco y el hardware del GLC-LH-SM compatible con Cisco suministrado por FS.com. Por lo tanto, no tienes que preocuparte por la calidad.

Garantía de larga duración: Entonces, puede que te preocupe el tema de la garantía. En FS.com (proveedor fiable de óptica de terceros) ofrecemos una garantía de 5 años en nuestros productos, además, proporcionamos un servicio de apoyo de calidad después de la compra. En caso de fallo, como la incompatibilidad con la óptica existente, en FS.com realizaremos la búsqueda y detección de errores para poder reemplazar los módulos ópticos de forma rápida y con un coste mínimo o nulo. En cambio, Cisco sólo ofrece 1 año de garantía, de hecho, ocurre lo mismo con la mayoría de OEM, como puedes observar en esta lista:

OEM Duración de la garantía
Cisco 1 año
Juniper 1 año
Brocade 1 año
Huawei 1 año
HPE 1 año
Extreme 1 año

Precio: Los fabricantes de equipos originales obtienen enormes beneficios de la venta de productos ópticos, por lo que siempre cobran precios exorbitantes por ellos. La óptica de terceros es mucho más barata que la original. Sin embargo, hay numerosos proveedores de óptica de terceros, te preguntarás: ¿Por qué debería elegir FS.com? Esta lista de precios (impuestos no incluidos) del módulo GLC-LH-SM te dará la respuesta.

Marca Precio
FS.com $7.00
10Gtek $26.86
Newegg $33.99
FluxLight $34.00
C2G $74.99
StarTech $83.99
CDW $104.00
Cisco $259.00

Así pues, no hay razón para no comprar módulos ópticos GLC-LH-SM compatibles con Cisco más rentables, siempre y cuando tengan la misma calidad y rendimiento que los del OEM. Por lo tanto, FS.com es una opción que merece la pena. No sólo ofrecemos módulos transceptores compatibles con Cisco, sino también con otras grandes marcas como HPE, Juniper, Arista, etc. Y lo que es más importante, tenemos nuestro propio centro de pruebas para garantizar el 100% de compatibilidad con todos los proveedores y sistemas principales, algo que no cubren muchos terceros proveedores de óptica.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.5k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k