Información sobre la protección de la capa OTN para una conectividad fiable
Dado que la criticidad de las redes de transporte óptico requiere mecanismos de protección robustos para garantizar una comunicación ininterrumpida, la protección de la capa OTN, incluida la protección OCH, OMS y OTS, desempeña un papel vital en la seguridad de las rutas de comunicación óptica. Este artículo profundiza en los diversos aspectos de la protección de la capa OTN y destaca su importancia para mantener una conectividad fiable.
Descripción general de las capas de la red de transporte óptico
La red de transporte óptico (OTN) es la columna vertebral de las infraestructuras de comunicación modernas. Abarca una arquitectura compleja que comprende canales ópticos, secciones de multiplexación y secciones de transporte. La capa OCH gestiona las señales individuales de los clientes; la capa OMS es la parte entre la OMU/ODU, que agrega múltiples OCH en una longitud de onda común; y la capa OTS representa la capa física de la red óptica, y engloba las fibras ópticas reales, los equipos de transmisión y los amplificadores de línea. El sistema OTN proporciona esquemas integrales de protección a nivel de red para satisfacer la fiabilidad de cada capa de la red OTN.
Protección OTS: Garantizar la continuidad de la sección de transporte
La protección OTS (Optical Transport Section), también denominada OLP (Optical Line Protection), ofrece un enfoque integral para proteger las secciones de transporte en una OTN. Las secciones de transporte engloban varias OMS o secciones de multiplexación óptica. Al dividir la red en secciones de transporte, OLP garantiza la continuidad incluso ante fallos importantes. Se establecen secciones de reserva para mantener la comunicación durante las interrupciones, lo que proporciona una capa adicional de redundancia. La protección OLP ofrece una sólida protección para múltiples canales y secciones, garantizando la resistencia general de la red óptica.
OLP utiliza 1+1 transmisión doble y recepción selectiva, o 1:1 transmisión y recepción selectivas para proteger la fibra óptica de trabajo. Entre ellos, el esquema 1+1 adopta el modo de conmutación de un solo extremo, y el esquema 1:1 adopta el modo de conmutación de doble extremo (los principios de 1+1 y 1:1 descritos más adelante son similares). En el caso de la protección OLP, no es necesario conmutar el protocolo, por lo que su velocidad de switch es muy rápida, generalmente inferior a 50ms.
Protección OMS: Resiliencia a nivel de sección
La protección OMS (Optical Multiplex Section) amplía el alcance de la protección salvaguardando secciones de multiplexación enteras. En este método, se agrupan varios canales ópticos dentro de una sección de multiplexación óptica. La protección OMS garantiza la protección simultánea de todos los canales de una sección. Si la sección principal sufre un fallo o una interrupción, el tráfico se conmuta automáticamente a la sección de reserva, lo que garantiza una conectividad ininterrumpida. Esta resistencia a nivel de sección es vital para redes en las que varios canales necesitan protección sincronizada.
Generalmente, sólo existe la forma de 1+1 para el esquema de protección OMS utilizado para proteger las rutas entre OTM/ OADM. Aunque el protocolo de conmutación de protección no es necesario, el tiempo de conmutación no puede ser inferior a 50 ms debido a la complejidad de la red de conmutación implicada.
Protección OCH: Protección de canales ópticos individuales
La protección OCH (Optical Channel) se centra en asegurar los canales ópticos individuales dentro de una OTN. Cada canal óptico, que transporta longitudes de onda de luz específicas, desempeña un papel crucial en la transmisión de datos. La protección OCH implica la configuración de rutas redundantes para cada canal. En caso de fallo o interrupción de la ruta principal, el sistema conmuta automáticamente el tráfico a la ruta de reserva, garantizando una comunicación sin interrupciones. Los modos de protección 1+1 y 1:N pueden implementarse en la capa OCH, proporcionando protección dedicada a cada canal, minimizando las interrupciones del servicio y mejorando la fiabilidad de la red.
Buenas prácticas para implementar la protección de la capa OTN
La implementación de la protección de la capa OTN requiere una cuidadosa consideración de los requisitos de la red y el cumplimiento de las mejores prácticas.
-
La evaluación de las necesidades específicas de la red ayuda a determinar los métodos de protección más adecuados.
-
La planificación de la redundancia es crucial, e implica la identificación de rutas primarias y de reserva, así como mecanismos de detección de fallos para detectar y reaccionar rápidamente ante ellos.
-
El mantenimiento y la supervisión proactivos son esenciales para detectar posibles problemas y optimizar el rendimiento de la red.
-
La colaboración con los proveedores de equipos garantiza una integración y compatibilidad perfectas, lo que permite disponer de mecanismos de protección eficaces.
Conclusión
La protección de la capa OTN, incluida la protección OCH, OMS y OLP, desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de una conectividad fiable en las redes ópticas. Al proteger canales individuales, secciones de multiplexación y secciones de transporte, estos mecanismos de protección garantizan una comunicación ininterrumpida, minimizan el tiempo de inactividad y mejoran la resistencia general de la red. La aplicación de estas medidas de protección, combinadas con las mejores prácticas, allana el camino hacia unas redes ópticas robustas y eficientes, capaces de satisfacer las crecientes demandas de la era digital.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021