¿Qué son los niveles del centro de datos?
Los niveles de centros de datos son un sistema de clasificación estandarizado que se utiliza para clasificar los centros de datos según el tiempo de actividad y la confiabilidad. Fue desarrollado por el Uptime Institute durante la década de 1990 y sigue siendo el estándar internacional para el rendimiento de los centros de datos. La clasificación clasifica los centros de datos del Nivel 1 al Nivel 4, siendo el Nivel 1 el más simple y el Nivel 4 el más complejo y de mejor rendimiento. Los cuatro niveles coinciden con una función empresarial particular y definen criterios para capacidades de mantenimiento, energía, refrigeración y fallas. Además, son progresivos y cada nivel incluye los componentes de los niveles inferiores.
Niveles de nivel del centro de datos
Tier 1
Un centro de datos de nivel 1 solo tiene capacidad básica. Tiene una única ruta para alimentación y refrigeración y pocos componentes, si es que tiene alguno, para redundancia y respaldo. Ofrece un tiempo de actividad esperado del 99,671%, lo que significa 28,8 horas de inactividad al año. Los requisitos para una instalación de Nivel 1 incluyen::
-
Un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para caídas, cortes y puntos de energía
-
Un espacio para los sistemas informáticos
-
Equipos de refrigeración dedicados que funcionan fuera del horario de oficina
-
Un motor generador para cortes de energía.
El centro de datos de nivel 1 protege contra interrupciones por errores humanos, pero no contra fallas o interrupciones inesperadas. Los equipos redundantes incluyen enfriadores, bombas, módulos UPS y generadores de motor. El centro de datos tendrá que cerrar completamente para realizar reparaciones y mantenimiento preventivo, sin lo cual aumenta el riesgo de interrupciones no planificadas y podría haber graves consecuencias por fallas del sistema.
El nivel 2
Un centro de datos de nivel 2 tiene capacidad redundante. Tiene una ruta única para alimentación y refrigeración y algunos componentes redundantes y de respaldo. Ofrece un tiempo de actividad esperado del 99,741%, lo que significa 22 horas de inactividad al año. Los componentes de un centro de datos de Nivel 2 incluyen:
-
Generadores de motor
-
Almacen de energia
-
Enfriadores
-
Unidades de refrigeración
-
Módulos UPS
-
Bombas
-
Equipos de rechazo de calor.
-
Tanques de combustible
-
Celdas de combustible
La ruta de distribución del Nivel 2 sirve a un entorno crítico y los componentes se pueden eliminar sin apagarlo. Un centro de datos de Nivel 2 ofrece mejores oportunidades de mantenimiento y seguridad contra interrupciones, pero al igual que un centro de datos de Nivel 1, el cierre inesperado de una instalación de Nivel 2 afectará al sistema.
Nivel 3
Un centro de datos de nivel 3 se puede mantener simultáneamente. Tiene múltiples rutas para energía y refrigeración y sistemas implementados para actualizarlo y mantenerlo sin desconectarlo. Tiene un tiempo de actividad esperado del 99,982%, lo que significa 1,6 horas de inactividad al año.
Una instalación de nivel 3 requiere todos los componentes presentes en un centro de datos de nivel 2, pero estas instalaciones también deben N+1 redundancia:
-
"N" se refiere a la capacidad necesaria para soportar toda la carga de TI.
-
"+1" representa un componente adicional para fines de copia de seguridad.
La N+1 redundancia garantiza que un componente adicional comience a funcionar si el elemento principal sufre una falla o el personal lo retira para realizar el mantenimiento planificado. A diferencia del Nivel 1 y el Nivel 2, estas instalaciones no requieren cierre cuando se necesita mantenimiento o reemplazo, y la operación de TI no se verá afectada.
Nivel 4
Un centro de datos de nivel 4 está diseñado para ser completamente tolerante a fallos. Tiene varios sistemas independientes y físicamente aislados que actúan como componentes de capacidad redundantes y rutas de distribución. La separación es necesaria para evitar que un evento comprometa ambos sistemas. Un centro de datos de nivel 4 tiene un tiempo de actividad esperado del 99,995 %, lo que significa 26,3 minutos de tiempo de inactividad al año.
Los centros de datos de nivel 4 tienen redundancia2N or 2N+1:
-
2N (o N+N) significa que la instalación tiene un sistema independiente y totalmente reflejado en espera. Si algo le sucede a un componente principal, una réplica de respaldo idéntica comienza a funcionar para garantizar la continuidad de las operaciones.
-
El modelo 2N+1 proporciona el doble de capacidad operativa (2N) y un componente de respaldo adicional (+1) en caso de que ocurra una falla mientras un sistema secundario está activo.
Cuando falla un equipo o hay una interrupción en la ruta de distribución, las operaciones de TI no se verán afectadas. Sin embargo, si los componentes redundantes o las rutas de distribución se cierran por mantenimiento, el entorno puede experimentar un mayor riesgo de interrupción si se produce una falla. Es por eso que un centro de datos de nivel 4 no garantiza un 100 % de tiempo de actividad.
¿Qué nivel de centro de datos es el adecuado para usted?
Aunque los niveles más altos ofrecen un servicio más confiable, esto no significa necesariamente que un centro de datos de Nivel 4 sea el más adecuado para las necesidades de una empresa. Las empresas de diversos tipos suelen gravitar hacia niveles específicos. En última instancia, depende del propietario determinar qué nivel es mejor para sus necesidades comerciales. A continuación se ofrece una guía sobre los clientes habituales que optan por cada nivel.
Nivel 1: Los centros de datos de nivel 1 son los más adecuados para pequeñas empresas y empresas emergentes que desean la opción de alojamiento más asequible y rentable. Las pequeñas empresas sin operaciones las 24 horas del día ni requisitos de TI complejos son más tolerantes a los tiempos de inactividad frecuentes.
Nivel 2: Estos centros de datos son la opción preferida para las PYMES que buscan una opción rentable y más confiable que una instalación de Nivel 1. Las pequeñas o medianas empresas suelen utilizar instalaciones de Nivel 2 para alojar copias de seguridad de datos o bases de datos que no son de misión crítica.
Nivel 3: Tier 3 data centers are the ideal choice for large companies with complex IT requirements that need extra fail-safes. Businesses that host critical and extensive databases, especially customer data, usually go for this tier.
Nivel 4: Estas instalaciones son adecuadas para empresas con suficiente presupuesto y requisitos de misión crítica. Las organizaciones gubernamentales y las grandes empresas con servidores cruciales y demandas intensas de clientes o empresas son los principales usuarios de un centro de datos de nivel 4.
Normalmente, el costo y el tiempo de actividad son las dos consideraciones principales al elegir un nivel. Pagar por un centro de datos de Nivel 3 o 4 cuando una instalación más barata sería suficiente es una pérdida de dinero. Del mismo modo, instalarse en una instalación de Nivel 2 cuando necesita un mayor tiempo de actividad y tiene requisitos de TI más complejos puede dejar su negocio expuesto a riesgos.
Comparación de niveles del centro de datos
En resumen, la siguiente tabla ofrece una descripción clara de lo que ofrecen los cuatro niveles del centro de datos respectivamente y sus clientes típicos.
Niel 1 | Niel 2 | Niel 3 | Niel 4 | |
---|---|---|---|---|
Garantía de disponibilidad | 99.671% | 99.741% | 99.982% | 99.995% |
Tiempo de inactividad por año | <28.8 horas | <22 horas | <1.6 horas | <26.3 minutos |
Redundancia de componentes | Ninguno | Redundancia parcial de alimentación y refrigeración (N+1 parcial) | Completo N+1 | Tolerante a fallos (2N o 2N+1) |
Mantenible simultáneamente | No | No | Parcialmente | Sí |
Precio | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
Compartimentación | No | No | No | Yes |
Dotación de personal | Ninguno | 1 turno | 1+ turno | 24/7/365 |
Cliente típico | Pequeñas empresas y startups con requisitos sencillos | PYMEs | Empresas grandes y en crecimiento | Entidades gubernamentales y grandes empresas. |
La razón principal por la que las empresas eligen este nivel | El nivel de centro de datos más asequible | Una buena relación costo-rendimiento | Una delgada línea entre alto rendimiento y asequibilidad | Una instalación tolerante a fallas ideal para niveles consistentemente altos de tráfico o demandas de procesamiento |
El lugar donde guarda sus datos es importante, por lo que es fundamental conocer las distinciones entre los diferentes niveles que alojan sus datos. Esperamos que este artículo pueda ayudarle a tomar una decisión informada y optar por el nivel que mejor se adapte a las necesidades de su negocio.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021