¿Qué es un centro de datos?
Un centro de datos es un lugar físico donde se almacenan y calculan datos. Organiza centralmente operaciones y equipos de TI compartidos para almacenar, procesar y difundir datos y aplicaciones. Por tanto, la seguridad y confiabilidad del centro de datos y su información es una máxima prioridad para cualquier organización. Los componentes clave del diseño de un centro de datos suelen incluir enrutadores, conmutadores, firewalls, sistemas de almacenamiento, servidores y controladores de entrega de aplicaciones.
¿Qué tipos de centros de datos están disponibles?
La evolución de los centros de datos tradicionales hacia centros de datos de computación en la nube es un proceso gradual. En términos de los servicios prestados, los centros de datos se pueden dividir en cuatro tipos: centros de datos empresariales, centros de datos de servicios gestionados, centros de datos de colocación y centros de datos en la nube.
Centros de datos empresariales
Son instalaciones construidas y operadas por empresas para satisfacer sus necesidades de procesamiento y almacenamiento de datos. Generalmente ubicado en campus corporativos.
Centros de datos de servicios gestionados
Los centros de datos de servicios administrados son modelos de centros de datos que son implementados, administrados y monitoreados por un proveedor de servicios de centro de datos externo. Proporcionan características y funcionalidades similares a las de un centro de datos estándar, pero a través de una plataforma de servicios gestionados.
Centros de datos de colocación
Normalmente, varias empresas que buscan servicios de colocación alquilan espacio a proveedores de colocación y ofrecen componentes de gestión, incluidos servidores, almacenamiento y firewalls, mientras que los centros de datos de colocación proporcionan infraestructura de colocación: edificios, refrigeración, ancho de banda, seguridad y más.
Centros de datos en la nube
El centro de datos en la nube es un nuevo tipo de centro de datos que está completamente virtualizado y se basa en una arquitectura de computación en la nube; por ejemplo, las empresas pueden alojar datos y aplicaciones en proveedores de servicios en la nube. Para distinguir mejor la colocación y el alojamiento en la nube, puede leer Colocación versus alojamiento en la nube y cómo se comparan ambos
¿Cuáles son los componentes principales de un centro de datos?
Los enrutadores, conmutadores, firewalls, servidores, sistemas de almacenamiento, controladores de entrega de aplicaciones, etc., como infraestructura esencial para el diseño del centro de datos, forman juntos los componentes centrales del centro de datos: informática, almacenamiento y red. Tres componentes principales ayudan a garantizar la seguridad y disponibilidad de los datos.
Recursos informáticos
El procesamiento y la memoria para ejecutar aplicaciones en un servidor pueden ser virtualizados, físicos, distribuidos entre contenedores o distribuidos entre nodos remotos. Pero estos servidores pueden realizar procesamiento de datos, almacenamiento y conectividad de red para aplicaciones.
Infraestructura de almacenamiento
El almacenamiento de datos es una función muy importante del centro de datos, ya que almacena una gran cantidad de datos del terminal.
Infraestructura de red
El cableado, los conmutadores, los enrutadores y los firewalls son instalaciones de los dispositivos de red del centro de datos que conectan los servidores entre sí y con la red exterior.
¿Qué se incluye en una instalación de centro de datos?
La construcción de la infraestructura del centro de datos es vital para la seguridad del centro de datos, incluido el cableado integrado, la decoración de particiones, el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), el sistema de monitoreo ambiental de la sala de computadoras, la ventilación, el sistema de enfriamiento, el sistema de puesta a tierra, el sistema de protección contra rayos y el control de acceso. , seguimiento, etc.
¿Cuáles son los estándares para la infraestructura del centro de datos?
Según el estándar ANSI/TIA-942 para el diseño y la infraestructura del centro de datos, cuatro tipos de niveles de centros de datos son comunes.
Nivel 1: Capacidad básica. El centro de datos de nivel 1 ofrece una infraestructura de sitio dedicada con protección física de los equipos de TI. No incluye equipos, herramientas ni servicios de red redundantes y es el diseño técnico más básico.
Nivel 2: Componentes de capacidad redundante. El centro de datos de nivel 2 combina las características del centro de datos de nivel 1 con equipos de TI redundantes para mejorar la disponibilidad y la protección de datos. Incluye múltiples servidores, almacenamiento, equipos de red y equipos de telecomunicaciones.
Nivel3: Mantenible al mismo tiempo. El centro de datos de nivel 3 tiene un alto nivel de seguridad que protege contra casi todos los incidentes físicos. Utiliza redes y equipos de energía redundantes para mejorar la disponibilidad, la accesibilidad y la capacidad de supervivencia, y cada componente se puede quitar o reemplazar sin interrumpir el servicio a los usuarios finales, lo que mejora en gran medida el tiempo de actividad de un centro de datos.
Nivel4: Tolerancia a fallos. Centro de datos de nivel 4, que agrega el concepto de tolerancia a fallas a la topología de la infraestructura del sitio. Todos los componentes se pueden diseñar para que sean 2N totalmente redundantes. Una falla de cualquiera de los componentes de la infraestructura de energía o enfriamiento tampoco causará tiempo de inactividad.
¿Por qué es importante un centro de datos para las empresas?
En el mundo de la TI empresarial, el centro de datos ya no es sólo una instalación de almacenamiento suplementaria, sino que está diseñado para soportar aplicaciones y actividades empresariales. Estos pueden incluir:
-
Almacenamiento y gestión de datos
-
Seguridad de datos
-
Gestión de relaciones con el cliente. (CRM)
-
Planificación de recursos empresariales (ERP) y bases de datos.
-
Big data, inteligencia artificial y aprendizaje automático
-
Escritorios virtuales, servicios de comunicaciones y colaboración.
¿Cómo funciona un centro de datos?
Como lugar de almacenamiento y agregación de datos del terminal, el centro de datos debe garantizar la seguridad y la integridad de sus instalaciones internas.
Seguridad de la red. Proteja los centros de datos del tráfico de red entrante malicioso colocando un perímetro de seguridad sólido o un firewall entre el tráfico externo y la red interna.
Entrega de aplicaciones. Los centros de datos contienen servidores físicos o virtuales que están conectados interna y externamente a través de redes y equipos de comunicación para almacenar, transmitir y acceder a información digital. Los centros de datos utilizan software para agrupar servidores y distribuir cargas de trabajo entre ellos.
Evolución del centro de datos
Evolución de la infraestructura
La transformación de TI ha experimentado tres oleadas y actualmente se encuentra en la era dorada de la innovación en tecnologías de la información.
La primera ola: Servidores bare metal. Los servidores bare metal son servidores físicos proporcionados a un único inquilino para un grupo dedicado de computadoras.
La segunda ola: El administrador de máquinas virtuales. La virtualización es la emulación de un sistema informático que permite que una computadora física ejecute una o más máquinas virtuales.
La tercera ola: Los servicios en la nube. Una nube es un entorno de TI que abstrae, agrupa y comparte recursos escalables a través de una red.
Evolución de la arquitectura
La red de los grandes centros de datos tradicionales suele tener una estructura de tres niveles que se divide en tres capas: La capa central, la capa de agregación y la capa de acceso.
Con la explosión de datos provocada por el desarrollo de Internet y la evolución de la tecnología de virtualización, los centros de datos también enfrentaron desafíos: migración dinámica y alto rendimiento. Con la arquitectura de tres niveles perdiendo impulso gradualmente en el centro de datos moderno, arquitectura spine-leaf ocupa su lugar. El diseño de la columna vertebral solo consta de dos capas: la capa central y la capa de acceso creada, que podría lograr un dominio de transmisión L2 en toda la red de datos y una migración dinámica.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021