Español

¿Qué es un switch industrial?

Actualizado el 22 de febrero de 2023 por
3.3k

Hoy en día, los switches industriales desempeñan un papel de vital importancia en diversos sectores como la energía, la protección del medio ambiente, el transporte, la vigilancia de ciudades inteligentes, etc. Y la demanda de switches industriales también va en aumento. En este artículo, conocerá a fondo qué son los switches industriales.

¿Qué es un switch industrial?

Un switch industrial, también conocido como switch Ethernet industrial, es un tipo de tecnología de red diseñada específicamente para su uso en entornos industriales. Proporciona una transmisión de datos fiable y de alta velocidad para redes industriales, incluidos switches industriales 10G para velocidades más rápidas. Normalmente, un Ethernet industrial es una forma rentable y eficaz de gestionar la comunicación entre varios tipos de equipos industriales.

En general, los switches industriales 10G pueden soportar golpes, vibraciones y fluctuaciones extremas de temperatura de -40℃ a 75℃. Por lo tanto, usted encontrará que los switches de red industrial 10G contribuyen significativamente a las industrias de transporte, energía y más.

Switch Ethernet Industrial

¿Cuáles son las características de los switches industriales?

De acuerdo con las funciones y características, los switches industriales se pueden dividir en switches industriales no gestionados o gestionados, switches industriales PoE o switches no PoE, switches de carril DIN o switches de montaje en bastidor, etc. A continuación, se presentan las principales características de los switches ethernet industriales.

Excelente construcción para entornos industriales

Los switches industriales suelen adoptar una construcción reforzada, como carcasas robustas con IP30, IP40 o grados de protección superiores. Algunos switches de red están equipados incluso con protección contra rayos de 6KV para evitar daños por rayos en usos al aire libre. Con un diseño robusto, los switches de red industriales pueden suministrar datos de forma estable a temperaturas extremas de -40° a 75°C.

Por ejemplo, uno de los switches industriales FS IES3100-8TF está equipado con una resistente carcasa metálica de aluminio IP30. Puede transmitir datos a temperaturas extremas de -40° a 75°C, así como soportar un alto grado de vibraciones y golpes.

El Switch Industrial opera en temperaturas extremas

Red rápida en anillo, redundancia rápida

El switch Ethernet industrial FS IES5100-24TF integra la avanzada tecnología ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) y el protocolo Spanning Tree (802.1s MSTP) en la red industrial, contribuyendo a mejorar la fiabilidad del sistema en condiciones adversas. En una determinada red de anillo simple, el tiempo de recuperación del enlace de datos puede llegar a ser de 50 ms.

Diseño de fuente de alimentación redundante

El switch de red industrial suele adoptar redundancia de fuente de alimentación doble para evitar fallos de alimentación, que representan una gran proporción de las tasas de fallo de los switches industriales, lo que garantiza una conexión estable y fiable en entornos difíciles.

Opciones flexibles de montaje en carril DIN y en pared

La mayoría de los switches industriales están disponibles en opciones de montaje en carril DIN o en pared para su instalación. La opción de carril DIN es ideal para un uso eficiente del espacio del armario en entornos difíciles. Además, también ayuda a simplificar la instalación. Los switches industriales con carril DIN pueden fijarse fácilmente a los largos listones metálicos de un sistema de montaje en carril de componentes estándar o a un bastidor de armario estándar. Además, un switch industrial con opción de montaje en carril DIN ayuda a proteger los equipos eléctricos sensibles.

Diseño sin ventilador

Los switches Ethernet industriales suelen utilizar una carcasa metálica en lugar de un ventilador para disipar el calor con mayor rapidez. El diseño sin ventilador del switch industrial puede minimizar los problemas de entrada de polvo y humedad. En este sentido, el switch industrial garantiza la fiabilidad a largo plazo en aplicaciones industriales.

¿Para qué sirve un switch industrial?

Como se mencionó anteriormente, el switch Ethernet industrial proporciona un alto rendimiento y transmisión de datos de alta velocidad para redes industriales. Además, también está disponible en diferentes velocidades, que van desde 10G a 100G. Por lo tanto, los switches industriales son utilizados por las empresas por varias razones.

  • Tolerancia a entornos adversos. Con un diseño robusto, los switches Ethernet industriales son muy duraderos y pueden funcionar a temperaturas extremas. Son opciones ideales para entornos de trabajo duros, como plataformas de petróleo y gas, aplicaciones eléctricas en exteriores, etc.

  • Reducción de ruidos y distracciones. Los switches Ethernet industriales admiten tanto cables de fibra óptica como cables trenzados. Los cables de fibra óptica son necesarios para la transmisión a larga distancia, ya que los cables trenzados sólo pueden transmitir datos a distancias de hasta 100 metros. En este caso, los switches industriales pueden reducir el ruido eléctrico y mejorar las conexiones de red punto a punto.

  • Simplificación de la red. Los switches industriales no gestionados son ideales para redes básicas de baja prioridad. Pueden proporcionar un filtrado de paquetes fundamental y soportar conectividad de cinco a diez puertos a un precio relativamente bajo.

  • Capacidades mejoradas. Los switches industriales gestionados proporcionan herramientas avanzadas de gestión de red, como filtrado de tráfico mejorado, topografía de red y mapeo de dispositivos, etc. Además, ofrecen un alto grado de seguridad de red y le ayudan a proteger los datos confidenciales que pasan por su red.

Aplicaciones de los switches industriales

Los switches Ethernet normales no son lo suficientemente fiables como para suministrar datos con precisión en entornos críticos, mientras que un switch Ethernet industrial con las características significativas anteriores puede desafiar las duras condiciones. Algunas aplicaciones típicas de los switches Ethernet industriales son las siguientes:

  • Switch industrial en industrias energéticas: por ejemplo, en los pozos de minas subterráneas, el uso de un switch Ethernet industrial para minas de carbón subterráneas puede bloquear eficazmente el polvo, la suciedad y otras partículas que podrían dañar los equipos.

  • Switch industrial en industrias de transporte: un switch industrial equipado con una construcción de protección de grado industrial como IP40, puede soportar vibraciones y golpes de alta intensidad, y ayudarle a obtener datos generados por objetos en movimiento.

  • Switches industriales en subestaciones eléctricas: las altas interferencias electromagnéticas son un gran reto para las subestaciones eléctricas, un switch robusto, fiable y seguro para entornos difíciles es la respuesta para resolver este problema. Porque los switches industriales tienen un gran rendimiento anti interferencias y pueden funcionar en entornos electromagnéticos adversos, mientras que los switches comerciales no los soportan.

  • Switch industrial en la vigilancia de ciudades inteligentes: utilizar un switch PoE industrial para proporcionar la alimentación necesaria a sus dispositivos PoE, como cámaras IP en la vigilancia de ciudades inteligentes, es una sabia elección para controlar las multitudes y el tráfico. Consiga un potente switch PoE de red industrial para disfrutar de las ventajas de un cableado simplificado y controlar los dispositivos de forma más sencilla.

¿Cuál es la diferencia entre los switches industriales y los switches normales?

Los switches normales y los industriales pueden variar en temperatura de trabajo, método de instalación y aplicación, etc.

    • Aspecto. Los switches industriales suelen utilizar diseños sin ventilador y carcasas metálicas integradas para dispersar el calor. Los switches normales suelen tener carcasas de plástico o metal y un ventilador para eliminar el calor.

    • Temperatura de funcionamiento. Un Ethernet industrial puede funcionar en un amplio rango de temperaturas, desde -40 hasta 75 grados Celsius, mientras que un switch normal sólo puede funcionar en un rango de temperaturas de 0 a 50 grados Celsius.

    • Escenario de aplicación. Los switches industriales están diseñados para satisfacer las necesidades de los entornos industriales, proporcionando conexiones de red fiables entre máquinas y otros dispositivos. Las redes domésticas o de oficinas suelen emplear switches de red estándar. Ofrecen conectividad básica entre dispositivos de una misma LAN.

    • Método de instalación. Los switches industriales pueden instalarse de varias formas: en bastidor, sobremesa plana, en la pared o en carril DIN. Los switches normales, sin embargo, suelen instalarse en sobremesa o en un bastidor.

    • Fuente de alimentación. En la mayoría de los casos, los switches Ethernet industriales ofrecen una doble fuente de alimentación de reserva. Pero la mayoría de los switches normales del mercado suelen admitir una sola fuente de alimentación.

Un vistazo a los switches industriales FS

FS introdujo varios switches Ethernet industriales, incluyendo un switch Ethernet industrial de 8 puertos, un switch Ethernet industrial de 16 puertos y un switch Ethernet industrial de 24 puertos. Todos los switches industriales gestionados se pueden dividir en switch de carril DIN/switch de montaje en bastidor, switch PoE/switch no PoE. La siguiente tabla muestra los switches industriales en FS como referencia.

Switches industriales IES3110-8TF #138510 IES3100-8TF-P #138511 IES3110-8TF-P #138512 IES3100-8TF #138509 IES3110-16TF #138513 IES5100-24TF #138514 IES3110-24TF #138515
Puertos RJ45 8x 10/100/1000BASE-T 8x 10/100/1000BASE-T 8x 10/100/1000BASE-T 8x 10/100/1000BASE-T 16x 10/100/1000 Base-T 24x 10/100/1000 Base-T 24x 10/100/1000 Base-T
Puertos PoE 8x PoE+ 8x PoE+
Gestión del tiempo PTP NTP PTP NTP NTP NTP PTP
Clasificación IP IP30 IP30 IP30 IP40 IP30 IP40 IP30
ERPS
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, enrutamiento estático, MSTP

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.3k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.4k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.8k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.0k