¿Qué es la OTN (red de transporte óptico)?
Con la explosión del tráfico digital y el creciente abanico de aplicaciones ávidas de ancho de banda, la red de transporte óptico (OTN) evoluciona desde soluciones DWDM punto a punto a aplicaciones de redes ópticas escalables y robustas que atienden a una amplia variedad de señales de clientes con requisitos de servicio igualmente variados. Los operadores también están haciendo especial hincapié en la OTN en el área metropolitana, donde se está pasando rápidamente de SONET/SDH a la multiplexación por división de longitud de onda (WDM). Con el objetivo de potenciar el ancho de banda y aumentar la funcionalidad de la red, OTN ofrece una forma de soportar distintos tipos de tráfico de forma más rentable que utilizando redes SONET/SDH.
¿Qué es una red OTN?
Definida por el sector de normalización de las telecomunicaciones de la UIT (UIT-T), la OTN es una tecnología de envoltura digital que ofrece una forma eficaz y aceptada en todo el mundo de multiplexar distintos servicios en trayectos de luz óptica. La tecnología OTN o tecnología de envoltura digital proporciona un marco para toda la red que añade características similares a SONET/SDH a los equipos WDM. Crea una red transparente y jerárquica diseñada para su uso tanto en dispositivos WDM como TDM. (Encontrará más información sobre los sistemas WDM y TDM en evolución de las bandas de longitud de onda óptica).
OTN integra funciones de transporte, multiplexación, encaminamiento, gestión y supervisión, y construye conexiones OTN cliente (por ejemplo, SONET/SDH, IP, ATM) en las redes Metro y Core. En la actualidad, está ampliamente implantada en las redes de transporte óptico de paquetes DWDM metropolitanas, regionales y de largo recorrido.
Cinco ventajas clave de la red OTN
La red OTN combina las ventajas de la transmisión óptica y el procesamiento eléctrico para proporcionar conexiones transparentes de extremo a extremo, una mayor eficiencia espectral y una gran capacidad de transmisión para largas distancias. Las principales ventajas de la red OTN se presentan a continuación.
Jerarquía estándar: las normas OTN incluyen una jerarquía de multiplexación estándar, que define exactamente cómo ascienden las señales de menor velocidad a las cargas útiles de mayor velocidad. Esto permite a la plataforma WDM desplazar servicios de menor velocidad dentro de longitudes de onda de 10 Gbps, 40 Gbps o 100 Gbps, sin necesidad de demultiplexación de longitud de onda externa ni interconexiones manuales.
Ampliación de la capacidad de transporte: las redes OTN proporcionan la infraestructura subyacente de alta capacidad para redes centrales interoficinas, metropolitanas interoficinas y de acceso empresarial de banda ancha. Los operadores despliegan OTN para soportar el mayor número de servicios en la menor cantidad de infraestructura.
Reducción de costes: con múltiples clientes transportados en una única longitud de onda y sus requisitos específicos preservados, la red OTN reduce el coste global del transporte y garantiza una utilización eficiente del ancho de banda.
Flexibilidad de transporte: los operadores de redes pueden emplear las tecnologías necesarias para satisfacer las demandas de transporte actuales, al tiempo que permiten la adopción futura de nuevas tecnologías según dicten las necesidades empresariales. Puede ampliarse fácilmente a redes en anillo, redes de extremo a extremo y redes malladas.
Transparencia de temporización: la transparencia de temporización es importante para ofrecer servicios mayoristas a terceros proveedores. La transparencia de OTN permite a las redes transportar cualquier servicio, incluidos Ethernet, almacenamiento y vídeo digital, así como SONET/SDH sin interferir en la temporización del cliente.
Soluciones de red de transporte óptico
WDM MUX/DEMUX, multiplexor óptico Add/Drop (OADM), EDFA, transpondedor/muxpondedor WDM, tarjeta de protección de línea óptica (OLP), atenuador óptico variable (VOA), etc. son los productos utilizados en las redes OTN. Para los diferentes requisitos de cada tarea de red individual, los equipos desplegados en una red OTN pueden ser diversos. A continuación, se enumeran algunos productos comunes basados en OTN, así como sus funciones.
Artículo | Función |
---|---|
WDM MUX/DEMUX | Proporcionan división y multiplexación de señales de alto rendimiento |
OADM | Añadir/soltar (Add/Drop) las longitudes de onda seleccionadas en uno o varios canales |
EDFA | Amplía el presupuesto de energía a largas distancias |
WDM Transponder/Muxponder | Proporcionan funciones como conversiones de señales eléctricas y ópticas y conversión de longitudes de onda/funcionalidad adicional de multiplexación. |
OLP | Protección de líneas ópticas mediante control de potencia óptica y conmutación automática |
VOA | Atenuador óptico variable para la gestión de la potencia óptica |
Aspectos que debe tener en cuenta antes de desplegar una red OTN
Si está a punto de desplegar una red OTN usted mismo u obtener una solución OTN personalizada de proveedores de soluciones, hay algunos detalles y requisitos que debería conocer de antemano.
¿Cuántos tramos tiene y qué distancia hay entre cada uno de los tramos?
La distancia específica que transporta su red determinará el equipo fundamental necesario en el sistema OTN. En concreto, la distancia de transmisión entre cada tramo indicará si se necesitara el módulo de compensación de dispersión(DCM) para compensar en el enlace de fibra óptica.
¿Cuál es su tipo de fibra y la pérdida de enlace (típica 0,25 dB/km)?
Las soluciones OTN que ofrecen los proveedores de soluciones pueden adaptarse tanto a los tipos de fibra dual como a los de fibra única. Y la pérdida de enlace es necesaria para colocar los transceptores ópticos más adecuados y algunos componentes activos como los amplificadores EDFA.
¿Cuál es la velocidad de transmisión de datos entre cada tramo? ¿Y cuántos negocios tiene previsto transmitir?
Tener claras la velocidad de datos y la capacidad de cada tramo de su red le ayudará a elegir los tipos de MUX u OADM más prácticos para su infraestructura OTN actual. Y una buena adquisición del número de negocios que va a desplegar puede allanar el camino para futuras ampliaciones de la red.
Resumen
En definitiva, la tecnología OTN representa tanto un salto técnico en las redes ópticas sobre SONET/SDH como una oportunidad de negocio para operadores y proveedores de servicios por igual. Las redes OTN pueden aprovechar al máximo la infraestructura de transporte en la era de la convergencia datos/transporte ofreciendo a los operadores una flexibilidad arquitectónica, una independencia cliente-protocolo y una diferenciación de servicios sin precedentes. La red OTN ha alcanzado la mayoría de edad y, sin duda, seguirá evolucionando a medida que crezca la demanda de tráfico.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021