Qué es PicOS-V y cómo utilizarlo
¿Qué es PicOS-V?
¿Buscas un software mejor para tu switch de red? Si estás acostumbrado a usar Cisco o Juniper CLI o Linux, Pica8 es una buena opción.
Ahora, tienes la oportunidad de probar el software de conmutación PicOS® de Pica8 a través de PicOS-V.
PicOS-V es una máquina virtual (VM) gratuita proporcionada por Pica8 diseñada para ayudar a los usuarios a familiarizarse con el software switch PicOS®. La VM se utiliza para validar las configuraciones de PicOS® sin coste alguno para el usuario. PicOS-V puede ejecutarse en VMware, VirtualBox y el hipervisor GNS3 sin necesidad de un switch bare-metal o hardware dedicado.
Disponible ya, PicOS-V emula el software switch PicOS® ejecutándose en hardware con 48 puertos 10G y cuatro puertos 100G. Puedes probar las funcionalidades L2 y L3 a tu ritmo y explorar fácilmente las potentes prestaciones de PicOS® sin preocuparte de los costes asociados.
Ventajas de PicOS-V
¿Qué ventajas te ofrece PicOS-V como máquina virtual gratuita? Continúa leyendo para descubrirlo:
-
No hay que esperar al hardware de conmutación
-
Gratis y sin necesidad de licencia
-
Familiarizarse con los switches de software PicOS®
-
Validar la configuración de los switches PicOS®
-
Prototipe las operaciones de red antes de comprometerlas
-
Probar funciones sin riesgo - L2, L3 y actualización
-
Automatización de pruebas con PicOS-V
-
Simular hardware de switches de red abierta con sólo cambiar los modelos (y los números de serie).
¿Cuál es la diferencia entre PicOS-V y PicOS®?
PicOS-V VM es el mismo software de sistema operativo de red (NOS) PicOS® que se soporta en switches de red abiertos e incluye todas las mismas funciones de software, pero en formato VM. A diferencia de PicOS®, PicOS-V no está diseñado para ejecutarse en switches de producción ni para transportar tráfico de datos de producción.
PicOS-V proporciona funcionalidad completa de plano de datos con funcionalidad de capa 2 y capa 3, sin costes asociados. Debido a la implementación específica del hardware, PicOS-V no soporta algunas características. No soporta funciones centradas en el hardware, como PoE. OpenFlow, CrossFlow y EVPN no son soportables en la versión actual, pero lo serán en la siguiente.
Así que mientras esperas el hardware, prueba la CLI de Pica8 y comprueba si es adecuada para los casos de uso de tu campus empresarial, centro de datos y sitios distribuidos.
¿Cómo probar PicOS-V?
La configuración de PicOS-V es un proceso rápido. Una vez que importe la máquina virtual (VM) al hipervisor, acceda a la consola de la VM para iniciar sesión en PicOS-V y estará listo para probarlo.
Configura el puerto Ethernet de gestión (eth0) asignándole una dirección IP estática. Realiza los pasos que se describen a continuación:
admin@Xorplus> configure
Entering configuration mode.
There are no other users in configuration mode.
admin@Xorplus# set system management-ethernet eth0 ip-address IPv4 “192.168.42.112/24”
admin@Xorplus# set system management-ethernet eth0 ip-gateway IPv4 192.168.42.1
admin@Xorplus# set system hostname PicOS-V
admin@Xorplus# commit
Commit OK.
Save done.
admin@PicOS-V#
Tras configurar la interfaz de gestión Ethernet en la consola, puedes conectarte sin esfuerzo a la VM PicOS-V mediante SSH y empezar a utilizar sus funciones. No se necesitan licencias de software adicionales. Es una configuración sencilla, que te permite acceder y utilizar todas sus funciones justo después de la configuración inicial.
Cómo puede ayudar FS
FS y Pica8 han establecido una asociación estratégica. FS tiene ahora licencia para vender toda la gama de productos Pica8, incluida la familia PicOS®, PicOS-V y AmpCon™ administrador de red.
Puedes probar PicOS-V en línea en FS, o regístrate para una prueba gratuita. ¡Pruébalo ahora!
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Servicio de garantía y mantenimiento | FS](https://media.fs.com/images/community/erp/YWYAW_1xYXDST.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021