¿Por qué los clientes eligen los transceptores FS 25G SFP28?
El transceptor 25G SFP28 es un módulo óptico con una velocidad de transmisión de 25Gbps. En comparación con el transceptor 10G tradicional, tiene una mayor densidad de puertos y puede ahorrar costos operativos al reducir la cantidad de conmutadores y cables TOR. Al mismo tiempo, los módulos 25G brindan una opción más eficiente y de ahorro de energía para los centros de datos y son muy adecuados para interconectar servidores y switches de centros de datos. Después de diez años de verificación en el mercado, los módulos ópticos FS 25G han sido ampliamente elogiados por los clientes. En este artículo, analizaremos más de cerca por qué los clientes eligen los transceptores FS 25G y las soluciones relacionadas.
Cinco razones para elegir transceptores FS 25G SFP28
Las ventajas de los transceptores FS 25G SFP28 son multifacéticas y se alinean estrechamente con las necesidades cambiantes de las infraestructuras de red:
Chip Macom conocido
El chip óptico desempeña un papel fundamental en la estructura del módulo óptico, y su diseño y rendimiento impactan profundamente el rendimiento general del sistema. La elección del chip óptico influye directamente en aspectos de rendimiento del transceptor, como la velocidad de transmisión, el consumo de energía, la estabilidad de la longitud de onda y la potencia de salida óptica. Por lo general, los sistemas de comunicación óptica de alto rendimiento requieren chips de alta calidad para soportar la transmisión de datos a alta velocidad, bajo consumo de energía para mejorar la eficiencia general y estabilidad en la longitud de onda y la potencia de salida óptica.
Los transceptores FS 25G utilizan chips Macom, que se someten a estrictos procesos de diseño y fabricación para garantizar una buena confiabilidad y estabilidad. Además, el transceptor adopta tecnología de empaquetado avanzada y un diseño de circuito altamente integrado, lo que le otorga las características de alta integración y mejora el rendimiento y la confiabilidad generales.
Bajo consumo de energía
El consumo de energía de los módulos ópticos está directamente relacionado con la eficiencia energética de los sistemas de comunicación óptica. Los módulos de bajo consumo pueden reducir la necesidad de disipación de calor del sistema, simplificar el diseño y el mantenimiento del sistema y reducir el consumo de energía del sistema. Y los módulos de bajo consumo ayudan a mantener temperaturas de funcionamiento adecuadas y mejoran la confiabilidad y la vida útil del producto.
Otra ventaja del transceptor FS 25G SFP28 es su bajo consumo de energía. En comparación con productos similares, el FS puede proporcionar transceptores de 25G con un consumo de energía tan bajo como 1w, lo que significa que puede ahorrar costos de energía y mejorar la eficiencia energética durante el uso.
Alta calidad y confiabilidad
Este transceptor SFP28 utiliza dos métodos de empaquetado diferentes. El módulo monomodo adopta un paquete hermético TO con buen rendimiento de disipación de calor y alta confiabilidad, que puede usarse en entornos hostiles, mientras que el módulo multimodo adopta un paquete COB con un diseño más compacto, que tiene las ventajas de un alto rendimiento. y bajo costo. Los láseres DFB y VCSEL incorporados garantizan la estabilidad.
Al mismo tiempo, el módulo FS cuenta con equipos de prueba completos y un sistema de control de calidad. Después de múltiples pruebas, como pruebas de máquinas reales, pruebas de confiabilidad, pruebas de temperatura y pruebas de rendimiento, cumple totalmente con los estándares SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 e IEEE802.3.
Amplia compatibilidad
El transceptor FS SFP28 tiene buena compatibilidad con equipos y redes de diferentes fabricantes. El equipamiento de la marca es completo, asegurando la interoperabilidad e interconexión con diversos tipos de equipos, brindando a los clientes mayor flexibilidad y conveniencia.
Servicio personalizado
FS proporciona una personalización flexible, lo que permite a los clientes personalizar configuraciones de acuerdo con requisitos de red específicos y escenarios de aplicación, y FS BOX se puede cambiar de manera flexible para que sea compatible con múltiples marcas como Cisco, Arista, Juniper, Mellanox, etc., para satisfacer las necesidades de los clientes. para una adaptación flexible del equipo.
Soluciones de transceptor FS 25G SFP28
Entre la variedad de opciones disponibles en el mercado, los transceptores FS se destacan como módulos transceptores ópticos confiables y de alto rendimiento diseñados para satisfacer las demandas de los centros de datos y entornos de redes modernos. FS ofrece una amplia gama de transceptores 25G SFP28 de alta calidad, como SR, LR, ER, ESR, CSR, etc., que cumplen con los estándares de la industria y ofrecen compatibilidad con diversos equipos de red, lo que garantiza una integración y un rendimiento perfectos. Ideal para Ethernet 25G, telecomunicaciones, centros de datos y redes de acceso frontal 5G.
Los módulos ópticos de grado comercial, los módulos de doble velocidad y los módulos de grado industrial FS 25G SFP28 tienen diferentes características y aplicabilidad para diferentes escenarios y necesidades de aplicación:
Tipo de módulo
|
Módulo de grado comercial
|
Módulo de doble velocidad
|
Módulo de grado industrial
|
---|---|---|---|
Características
|
|
|
|
Aplicación
|
Centros de datos, computación en la nube, conexiones de red de alta velocidad y necesidades de gran ancho de banda
|
Topologías de red que requieren flexibilidad y versatilidad
|
Estaciones base exteriores, automatización industrial y sistemas de control
|
Modelo
|
Conclusión
Los clientes eligen los transceptores FS por su compromiso con la calidad, la compatibilidad, la confiabilidad y la rentabilidad. Estos módulos no solo satisfacen las demandas actuales de velocidades de transferencia de datos más altas, sino que también brindan un camino hacia una infraestructura de red preparada para el futuro. Al comprender los transceptores 25G, exploramos las ventajas de los transceptores FS 25G SFP28 y cómo elegir los transceptores 25G adecuados para necesidades de red específicas, ayudando a los clientes a mejorar sus capacidades de red y enfrentar los desafíos del entorno digital en rápido desarrollo.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021